340

Экскаваторы большой мощности 340

Найти дилера

Ключевые характеристики

Мощность двигателя по ISO 9249
346 л. с.
258 кВт
Эксплуатационная масса
81900 фунт
37100 кг
Максимальная глубина выемки
24.8 фут
7510 мм

Обзор

Лучшее в своем классе производство с низкими собственными и эксплуатационными расходами

Производительность Cat® 340 на 10% выше по сравнению с заменяемой моделью, поэтому он является лучшим в своем классе по показателю перемещения тонн в час. Добавьте к этому низкие расходы на владение и эксплуатацию экскаватора и получите прибыль, как никто другой.

Преимущества

До 10% увеличение производительности

Большая мощность двигателя, более широкая ходовая часть и более тяжелый противовес обеспечивают большую грузоподъемность и лучшую в своем классе производительность.

низкие расходы на владение и эксплуатацию

Лучшая в отрасли топливная эффективность, фильтры с длительным сроком службы и легкодоступные обслуживаемые узлы сокращают время простоя, повышая тем самым производительность.

простая в использовании технология Cat

Имеющиеся технологии делают работу проще, безопаснее и эффективнее.

Характеристики продукции 340

Мощность двигателя по ISO 9249 346 л. с. 258 кВт
Модель двигателя Cat C9.3B Cat C9.3B
Диаметр цилиндров 5 дюйм 115 мм
Ход поршня 6 дюйм 149 мм
Рабочий объем 568 дюйм³ 9.3 л
Главная система — максимальный расход 148 галл./мин 560 л/мин
Максимальное давление — оборудование 5076 фунт на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление оборудования в режиме подъема 5511 фунт на кв. дюйм 38000 кПа
Максимальное давление — контур хода 5076 фунт на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — механизм поворота платформы 4264 фунт на кв. дюйм 29400 кПа
Скорость поворота платформы 8.84 об/мин 8.84 об/мин
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 105214 футо-фунт-сила 143 кН·м
Эксплуатационная масса 81900 фунт 37100 кг
Объем топливного бака 158.5 галл. (США) 600 л
Система охлаждения 10.5 галл. (США) 40 л
Моторное масло 8.5 галл. (США) 32 л
Привод механизма поворота (каждый) 4.8 галл. (США) 18 л
Каждый бортовой редуктор 2.1 галл. (США) 8 л
Гидросистема (включая бак) 98.5 галл. (США) 373 л
Гидробак 42.5 галл. (США) 161 л
Стрела Вылет 6,5 м (21 фунт 4 дюйма) Вылет 6,5 м (21 фунт 4 дюйма)
Рукоять Вылет 3,2 м (10 фунтов 6 дюймов) Вылет 3,2 м (10 фунтов 6 дюймов)
Ковш 2,36 м³ (3,08 ярд³), для тяжелых условий эксплуатации 2,36 м³ (3,08 ярд³), для тяжелых условий эксплуатации
Транспортная высота до верха кабины 10.5 фут 3180 мм
Высота поручня 10.5 фут 3180 мм
Транспортная длина 36.8 фут 11180 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 11.7 фут 3530 мм
Дорожный просвет под противовесом 4.2 фут 1260 мм
Дорожный просвет 1.8 фут 510 мм
Длина гусеничной ленты 16.6 фут 5030 мм
Расстояние между центрами катков 13.3 фут 4040 мм
Ширина колеи 9 фут 2740 мм
Транспортная ширина— башмаки 600мм (24дюйма) 10.11 фут 3340 мм
Максимальная глубина выемки 24.8 фут 7510 мм
Стрела Вылет 6,5 м (21 фунт 4 дюйма) Вылет 6,5 м (21 фунт 4 дюйма)
Рукоять Вылет 3,2 м (10 фунтов 6 дюймов) Вылет 3,2 м (10 фунтов 6 дюймов)
Ковш 2,36 м³ (3,08 ярд³), для тяжелых условий эксплуатации 2,36 м³ (3,08 ярд³), для тяжелых условий эксплуатации
Максимальный вылет на уровне земли 36.3 фут 11060 мм
Максимальная высота вруба 33.1 фут 10320 мм
Максимальная высота загрузки 23.3 фут 7080 мм
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов) 24.2 фут 7360 мм
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 18.5 фут 5620 мм
Усилие копания на ковше — ISO 47190 фунт-сила 210 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 37340 фунт-сила 166 кН

340 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

УДОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Система Product Link™
  • Дистанционная промывка
  • Дистанционный поиск и устранение неисправностей
  • Совместимость с радиостанциями и базовыми станциями от компаний Trimble, Topcon и Leica
  • Возможность установки 3D-систем регулирования уклона от компаний Trimble, Topcon и Leica

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Аккумуляторные батареи (2 шт.), не требующие обслуживания, ток холодного пуска 1000 А
  • Центральный электровыключатель "массы"
  • Светодиодное внешнее освещение шасси и стрелы

ДВИГАТЕЛЬ

  • Три переключаемых режима: Power, Smart и Eco
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • от -18°C (0°F) функция холодного запуска
  • Воздушный фильтр с двойным элементом со встроенным фильтром предварительной очистки
  • Дистанционное отключение

ГИДРОСИСТЕМА

  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Главный электронный гидрораспределитель
  • Функция автоматического прогрева гидравлического масла
  • Возможность применения гидравлического биомасла
  • Точное управление поворотом
  • Демпфирующий клапан механизма поворота
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы
  • Двухскоростной механизм хода

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Противоугонная система Caterpillar с одним ключом
  • Запираемый наружный ящик для хранения/инструментов
  • Запираемая дверь, замки на топливном баке и гидробаке
  • Отделение слива топлива с замком
  • Сервисная площадка с противоскользящей накладкой и утопленными болтами
  • Правый поручень и ручка
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Дополнительный выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Камера заднего вида

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Сгруппированное расположение масляного фильтра двигателя и топливного фильтра
  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (по программе S.O.S)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Буксировочная проушина на раме
  • Щиток поворотного механизма
  • Усиленный нижний щиток
  • Щитки ходового гидромотора для тяжелых условий эксплуатации
  • Смазываемая гусеничная лента
  • Поворотная рама для тяжелых условий эксплуатации
  • Подшипник поворотного механизма для тяжелых условий эксплуатации
  • Противовес массой 7,56 метр. т (16 667 фунтов)

КАБИНА DELUXE

  • Сенсорный ЖК-дисплей 203 мм (8 дюймов) с высоким разрешением
  • Автоматическая двухуровневая система кондиционирования воздуха
  • Поворотный переключатель и клавиши быстрого выбора для управления монитором
  • Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"
  • Панели управления с регулировкой по высоте
  • Откидная левая панель управления
  • Сиденье с подогревом и пневматической подвеской
  • Радиосистема с монитором и поддержкой Bluetooth с портами USB/Aux
  • Выходы 12 В пост. тока
  • Подстаканник
  • Подстаканник
  • Потолочный люк из поликарбоната, открывающийся
  • Светодиодное потолочное освещение
  • Напольное приветственное освещение
  • Передний противосолнечный козырек на роликах
  • Задний противосолнечный козырек на роликах
  • Подготовка для установки проблескового маячка

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАБИНА

  • Сенсорный ЖК-дисплей 203 мм (8 дюймов) с высоким разрешением
  • Автоматическая двухуровневая система кондиционирования воздуха
  • Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"
  • Подрессоренное сиденье
  • Радио с Bluetooth и портами USB/Aux
  • Розетка постоянного тока 24 В
  • Подстаканник
  • Открывающийся стальной люк
  • Светодиодное потолочное освещение
  • Передний противосолнечный козырек на роликах

340 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Стрела для массовых земляных работ 6,18 м (20 футов 3 дюйма)
  • Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации, 6,5 м (21 фут 4 дюйма)
  • Рукоять для массовых земляных работ, 2,55 м (8 футов 4 дюйма)
  • Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации, 2,8 м (9 футов 2 дюйма)
  • Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации, 3,2 м (10 футов 6 дюймов)
  • Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации, 3,9 м (12 футов 10 дюймов)
  • Рычажный механизм ковша семейства TB с подъемной проушиной или без нее
  • Рычажный механизм ковша, семейство DB без подъемной проушины

УДОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Средства подключения системы Cat Grade
  • Cat Grade с памятью 2D и смещением
  • Система Cat Grade с расширенными функциями 2D
  • Cat Grade с одним модулем GNSS 3D
  • Cat Grade с двумя модулями GNSS 3D
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Cat E-Fence
  • Распознавание навесного оборудования
  • Отслеживание навесного оборудования (требуется устройство мониторинга навесного оборудования PL161)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Аккумуляторные батареи (4 шт.), не требующие обслуживания, ток холодного пуска 1000 А

ДВИГАТЕЛЬ

  • Датчик уровня масла
  • Подогреватель двигателя с питанием от аккумулятора
  • Нагреватели блока цилиндров для холодного пуска
  • Охлаждение для работы при высоких температурах 52 °C (126 °F)
  • Реверсивный вентилятор с гидроприводом
  • от -32°C (-25°F) функция холодного запуска

ГИДРОСИСТЕМА

  • Auto Dig Boost
  • Функция Auto Heavy Lift
  • Контур с однонаправленным потоком
  • Комбинированный контур с двунаправленным потоком

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Сигнализация поворота платформы
  • Обратный клапан опускания стрелы
  • Обратный клапан опускания рукояти
  • Малогабаритный фонарь

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Встроенная система контроля за состоянием транспортного средства

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Полноразмерные направляющие щитки гусениц
  • Двухсегментный направляющий щиток гусеничной ленты
  • Ролики для тяжелых условий эксплуатации
  • 600 мм (24 дюйма), двойной грунтозацеп, тройной грунтозацеп, башмак траковой ленты с тройным грунтозацепом для тяжелых условий эксплуатации
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 800 мм (31 дюйм)

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАБИНА

  • Сенсорный ЖК-дисплей 254 мм (10 дюймов) с высоким разрешением
  • Задний противосолнечный козырек на роликах

КАБИНА DELUXE

  • Сенсорный ЖК-дисплей 254 мм (10 дюймов) с высоким разрешением
  • Джойстиковое управление поворотом Cat
  • Вспомогательное реле

Узнайте результаты сравнения 340 с популярной продукцией.

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  340

Просмотреть дополнительные предложения