349

Экскаваторы большой мощности 349

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249
405 л. с.
302 кВт
Эксплуатационная масса
104700 фунт
47500 кг
Усилие копания на ковше — SAE
51480 фунт-сила
229 кН

Обзор

Встроенные технологии для повышения эффективности работы

Экскаватор 349 сочетает в себе исключительные эксплуатационные характеристики и простые в использовании технологии, которые увеличивают эффективность труда оператора, обеспечивают повышение производительности и сокращение эксплуатационных расходов.

Преимущества

До 25% повышенная топливная эффективность

Выполняйте больше работы благодаря современной системе управления двигателем и электрогидравлической системе управления.

До 30% снижение затрат на техническое обслуживание

Увеличенные интервалы технического обслуживания позволяют увеличить время полезной работы и снизить расходы.

До 45% повышенная эффективность работы

Экскаватор Cat 349, оснащенный стандартными технологиями, такими как система Cat GRADE с функциями 2D, система Cat GRADE с функцией Assist, функция PAYLOAD, функция Lift Assist и система "Барьер", гарантирует высочайшую в отрасли производительность.

Характеристики продукции 349

Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 405 л. с. 302 кВт
Модель двигателя C13 C13
Мощность двигателя — ISO 14396 406 л. с. 303 кВт
Диаметр цилиндра 5 дюйм 130 мм
Ход поршня 6 дюйм 157 мм
Частота вращения коленчатого вала двигателя – при работе 1650 об/мин 1650 об/мин
Рабочий объем 763 дюйм³ 12.5 л
Частота вращения коленчатого вала двигателя – при перемещении 1800 об/мин 1800 об/мин
Главная система — максимальный расход 779 л/мин (206 галл./мин) 779 л/мин (206 галл./мин)
Максимальное давление — оборудование 5076 фунт на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление оборудования в режиме подъема 5511 фунт на кв. дюйм 38000 кПа
Максимальное давление — контур хода 5076 фунт на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — механизм поворота платформы 3771 фунт на кв. дюйм 26000 кПа
Скорость поворота платформы 8.44 об/мин 8.44 об/мин
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 138000 футо-фунт-сила 187 кН·м
Эксплуатационная масса 104700 фунт 47500 кг
Усилие копания на ковше — SAE 51480 фунт-сила 229 кН
Максимальная глубина выемки 25.3 фут 7700 мм
Стрела Удлиненная стрела, 6,9 м (22 фута 8 дюймов) Удлиненная стрела, 6,9 м (22 фута 8 дюймов)
Рукоять R3,35 м (11 футов 0 дюймов) R3,35 м (11 футов 0 дюймов)
Ковш SD 2,41 м³ (3,15 ярда³) SD 2,41 м³ (3,15 ярда³)
Максимальный вылет на уровне земли 38.6 фут 11770 мм
Максимальная высота вруба 35.2 фут 10730 мм
Максимальная высота загрузки 24.2 фут 7390 мм
Минимальная высота загрузки 8.9 фут 2710 мм
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов) 22.8 фут 6950 мм
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 17.8 фут 5440 мм
Усилие копания на ковше — ISO 60850 фунт-сила 271 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 47680 фунт-сила 212 кН
Усилие копания на рукояти — SAE 43480 фунт-сила 193 кН
Объем топливного бака 188.9 галл. (США) 715 л
Система охлаждения 13.7 галл. (США) 52 л
Моторное масло 10.6 галл. (США) 40 л
Привод механизма поворота (каждый) 2.8 галл. (США) 10.5 л
Каждый бортовой редуктор 4 галл. (США) 15 л
Гидросистема (включая бак) 145.3 галл. (США) 550 л
Гидробак 57.3 галл. (США) 217 л
Стрела Удлиненная стрела, 6,9 м (22 фута 8 дюймов) Удлиненная стрела, 6,9 м (22 фута 8 дюймов)
Рукоять R3,35 м (11 футов 0 дюймов) R3,35 м (11 футов 0 дюймов)
Ковш SD 2,41 м³ (3,15 ярда³) SD 2,41 м³ (3,15 ярда³)
Транспортная высота до верха кабины 10.6 фут 3230 мм
Высота поручня 11.1 фут 3370 мм
Транспортная длина 39.1 фут 11920 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 12.3 фут 3760 мм
Дорожный просвет под противовесом 4.2 фут 1280 мм
Дорожный просвет 1.6 фут 475 мм
Длина гусеничной ленты 17.6 фут 5370 мм
Расстояние между центрами катков 14.3 фут 4360 мм
Ширина колеи 9 фут 2740 мм
Транспортная ширина 3340 мм 11 фут
Примечание Удлиненная ходовая часть, удлиненная стрела, рукоять R3.35DB (10 футов 6 дюймов), ковш SD вместимостью 2,41 м³ (3,15 ярда³), башмаки 600 мм (28 дюймов) с двойными грунтозацепами, противовес 9,0 метрич. т (19842 фунта). Удлиненная ходовая часть, удлиненная стрела, рукоять R3.35DB (10 футов 6 дюймов), ковш SD вместимостью 2,41 м³ (3,15 ярда³), башмаки 600 мм (28 дюймов) с двойными грунтозацепами, противовес 9,0 метрич. т (19842 фунта).

349 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

КАБИНА

  • Конструкция ROPS, система шумоподавления
  • Сенсорный ЖК-монитор высокого разрешения
  • Сиденье с регулируемой пневматической подвеской с подогревом (только "Делюкс")
  • Сиденье с обогревом, охлаждением и автоматической регулировкой подвески (только вариант "Премиум")

ДВИГАТЕЛЬ

  • Три переключаемых режима: Power, Smart и Eco
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Возможность работы на высоте до 4500м (14760футов) над уровнем моря
  • Мощность охлаждения для работы при высоких температурах 52 °C (126 °F)
  • Холодный пуск при температуре до -18°C (0°F)
  • Воздушный фильтр с двойным элементом со встроенным фильтром предварительной очистки
  • Дистанционное отключение
  • Возможность использования дизельного биотоплива до B20

ГИДРОСИСТЕМА

  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Главный электронный гидрораспределитель
  • Функция автоматического прогрева гидравлического масла
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы
  • Двухскоростной механизм хода
  • Возможность применения гидравлического биомасла

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Буксировочная проушина на раме

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Аккумуляторные батареи (2 шт.), не требующие обслуживания – сила тока холодного пуска 1000 А
  • Центральный электровыключатель "массы"
  • Светодиодный фонарь освещения шасси, левый и правый фонари освещения стрелы, фонари освещения кабины

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Cat Product Link
  • Система Cat GRADE с 2D
  • Система Cat GRADE с функцией Assist
  • Cat PAYLOAD
  • E-Fence
  • Ассистент подъема
  • Возможности дистанционного обслуживания

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Сгруппированное расположение масляного фильтра двигателя и топливного фильтра
  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (по программе S.O.S)

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Противоугонная система Caterpillar с одним ключом
  • Запираемый наружный ящик для хранения/инструментов
  • Запираемая дверь, замки на топливном баке и гидробаке
  • Отделение слива топлива с замком
  • Сервисная площадка с противоскользящей накладкой и утопленными болтами
  • Камера заднего вида

349 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

ДВИГАТЕЛЬ

  • Холодный пуск при температуре до -32°C (-25°F)
  • Нагреватели блока цилиндров для холодного пуска

ГИДРОСИСТЕМА

  • Комбинированный вспомогательный контур с двунаправленным потоком
  • Вспомогательный контур среднего давления
  • Контур устройства для быстрой смены навесного оборудования

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Башмаки траковой ленты с тройным грунтозацепом шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки гусениц 600 мм (24 дюйма) с двойными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации
  • Башмаки гусениц 600 мм (24 дюйма) с двойными грунтозацепами
  • Башмаки траковых лент 750мм (30дюймов) с тройными грунтозацепами

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Удлиненная стрела 6,9 м (22 фута 8 дюймов)
  • Стрела для массовых земляных работ 6,55 м (21 фут 6 дюймов)
  • Рукоять 3,9 м (12 футов 10 дюймов)
  • Рукоять 3,35 м (11 футов 0 дюймов)
  • Рукоять 3,0 м (9 футов 10 дюймов)
  • Рукоять 2,9 м (9 футов 6 дюймов)
  • Рукоять 2,5 м (8 футов 2 дюйма)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Комплект осветительных приборов премиум-класса

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Система Cat GRADE с расширенными функциями 2D
  • Система Cat GRADE с 3D

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Электрический топливозаправочный насос с функцией автоматического отключения

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Система обзора на 360°

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Система Cat Grade Assist для экскаваторов

    Система Cat Grade с функцией Assist для экскаваторов автоматизирует движения стрелы и рукояти, повышая точность срезов срезов и уменьшая объем выполняемой работы. Система Grade Assist использует датчики положения машины и заданные оператором параметры глубины и наклона для активации выемки грунта с помощью одного рычага.

  • Функция Cat Lift Assist для экскаваторов

    Cat Lift Assist — функция безопасности для экскаваторов, которая быстро рассчитывает фактически поднимаемую нагрузку и сравнивает ее с номинальной нагрузкой экскаватора. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают, находится ли нагрузка в безопасном диапазоне или необходимо предпринять определенные действия, чтобы избежать опрокидывания.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat Grade с функцией Assist для экскаваторов автоматизирует движения стрелы и рукояти, повышая точность срезов срезов и уменьшая объем выполняемой работы. Система Grade Assist использует датчики положения машины и заданные оператором параметры глубины и наклона для активации выемки грунта с помощью одного рычага.

Ознакомиться с технологиями

Cat Lift Assist — функция безопасности для экскаваторов, которая быстро рассчитывает фактически поднимаемую нагрузку и сравнивает ее с номинальной нагрузкой экскаватора. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают, находится ли нагрузка в безопасном диапазоне или необходимо предпринять определенные действия, чтобы избежать опрокидывания.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat 2D E-fence для экскаваторов

    Функция Cat® 2D E-Fence удерживает передний рычажный механизм в пределах заранее определенной рабочей зоны, помогая избежать опасных ситуаций, например столкновений с другими машинами. Система 2D E-Fence на основании данных от датчиков положения автоматически останавливает перемещение, когда передний рычажный механизм достигает заданных границ.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Функция Cat® 2D E-Fence удерживает передний рычажный механизм в пределах заранее определенной рабочей зоны, помогая избежать опасных ситуаций, например столкновений с другими машинами. Система 2D E-Fence на основании данных от датчиков положения автоматически останавливает перемещение, когда передний рычажный механизм достигает заданных границ.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat Payload для экскаваторов

    Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

Ознакомиться с технологиями
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat Grade с 2D для экскаваторов

    Система Cat Grade с 2D помогает операторам экскаваторов работать на 35% эффективнее в самых разных областях применения. Система Grade с 2D обеспечивает навигацию в режиме реального времени для точного контроля по вертикали и горизонтали, что помогает выполнять выемку и засыпку грунта в точном соответствии с техническим заданием, а также предотвратить излишнюю и недостаточную выемку.

  • Система Cat Grade с 3D для экскаваторов

    В систему Grade с 3D были добавлены технология GNSS и возможность RTK-позиционирования, которые упрощают выполнение сложных проектов профилирования, характерных для крупных инфраструктурных и коммерческих проектов.

  • Система Cat Grade с Advanced 2D для экскаваторов

    Система Cat Grade с Advanced 2D позволяет операторам экскаваторов вводить, редактировать данные и создавать простые двухмерные проекты профилирования, используя в реальном времени инструкции по применению зубьев ковша и высотные отметки.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat Grade с 2D помогает операторам экскаваторов работать на 35% эффективнее в самых разных областях применения. Система Grade с 2D обеспечивает навигацию в режиме реального времени для точного контроля по вертикали и горизонтали, что помогает выполнять выемку и засыпку грунта в точном соответствии с техническим заданием, а также предотвратить излишнюю и недостаточную выемку.

Ознакомиться с технологиями

В систему Grade с 3D были добавлены технология GNSS и возможность RTK-позиционирования, которые упрощают выполнение сложных проектов профилирования, характерных для крупных инфраструктурных и коммерческих проектов.

Ознакомиться с технологиями

Система Cat Grade с Advanced 2D позволяет операторам экскаваторов вводить, редактировать данные и создавать простые двухмерные проекты профилирования, используя в реальном времени инструкции по применению зубьев ковша и высотные отметки.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 349 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  349

Просмотреть дополнительные предложения