336

Экскаваторы большой мощности 336

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249
311 л. с.
232 кВт
Эксплуатационная масса
79100 фунт
35900 кг
Максимальная глубина выемки
24.7 фут
7520 мм

Обзор

Исключительные эксплуатационные характеристики и технологии для любых задач

Экскаватор Cat® 336 оснащен стандартными встроенными технологиями Cat, которые позволят повысить эффективность работы. Благодаря новым типам комплектации кабины, которые повышают комфорт оператора, а также способствуют меньшему расходу топлива и снижению затрат на техническое обслуживание, экскаватор позволит вам сосредоточиться исключительно на работе.

Преимущества

До 45% повышенная эффективность работы

Экскаватор Cat 336, оснащенный стандартными технологиями, такими как система Cat GRADE с функциями 2D, система Cat GRADE с функцией Assist, функция PAYLOAD, функция Lift Assist и система Барьер, гарантирует высочайшую в отрасли производительность.

До 15% повышенная топливная эффективность

Выполняйте больше работы благодаря современной системе управления двигателем и электрогидравлической системе управления.

До 20% снижение затрат на техническое обслуживание

Увеличенные интервалы технического обслуживания позволяют увеличить время полезной работы и снизить расходы.

Характеристики продукции 336

Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 311 л. с. 232 кВт
Модель двигателя Cat C9.3B Cat C9.3B
Мощность двигателя— ISO 14396 314 л. с. 234 кВт
Диаметр цилиндров 5 дюйм 115 мм
Ход поршня 6 дюйм 149 мм
Рабочий объем 568 дюйм³ 9.3 л
Частота вращения коленчатого вала двигателя – при перемещении 1800 об/мин 1800 об/мин
Частота вращения коленчатого вала двигателя – при работе 1550 об/мин 1550 об/мин
Главная система— максимальный расход 558 л/мин (147 галл./мин) 558 л/мин (147 галл./мин)
Максимальное давление — оборудование 5076 фунт на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление оборудования в режиме подъема 5511 фунт на кв. дюйм 38000 кПа
Максимальное давление— контур хода 5076 фунт на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление— механизм поворота платформы 4264 фунт на кв. дюйм 29400 кПа
Скорость поворота платформы 8.75 об/мин 8.75 об/мин
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 106228 футо-фунт-сила 144 кН·м
Эксплуатационная масса 79100 фунт 35900 кг
Объем топливного бака 158.5 галл. (США) 600 л
Система охлаждения 10.5 галл. (США) 40 л
Моторное масло 8.5 галл. (США) 32 л
Привод механизма поворота (каждый) 4.8 галл. (США) 18 л
Каждый бортовой редуктор 2.1 галл. (США) 8 л
Гидросистема (включая бак) 98.5 галл. (США) 373 л
Гидробак 40.4 галл. (США) 153 л
Стрела Вылет 6,5 м (21 фунт 4 дюйма) Вылет 6,5 м (21 фунт 4 дюйма)
Рукоять Вылет 3,2 м (10 фунтов 6 дюймов) Вылет 3,2 м (10 фунтов 6 дюймов)
Ковш Для работы с тяжелыми грузами— 1,88м³ (2,46ярда³) Для работы с тяжелыми грузами— 1,88м³ (2,46ярда³)
Транспортная высота до верха кабины 10.4 фут 3170 мм
Высота поручня 10.4 фут 3160 мм
Транспортная длина 36.6 фут 11170 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 11.6 фут 3530 мм
Дорожный просвет под противовесом 4.1 фут 1250 мм
Дорожный просвет 1.7 фут 510 мм
Длина гусеничной ленты 16.6 фут 5030 мм
Расстояние между центрами катков 13.3 фут 4040 мм
Ширина колеи 8.5 фут 2590 мм
Транспортная ширина 10.5 фут 3190 мм
Максимальная глубина выемки 24.7 фут 7520 мм
Стрела Вылет 6,5 м (21 фунт 4 дюйма) Вылет 6,5 м (21 фунт 4 дюйма)
Рукоять Вылет 3,2 м (10 фунтов 6 дюймов) Вылет 3,2 м (10 фунтов 6 дюймов)
Ковш Для работы с тяжелыми грузами— 1,88м³ (2,46ярда³) Для работы с тяжелыми грузами— 1,88м³ (2,46ярда³)
Максимальный вылет на уровне земли 36.3 фут 11050 мм
Максимальная высота резания 33.8 фут 10300 мм
Максимальная высота загрузки 23.2 фут 7080 мм
Минимальная высота загрузки 8.5 фут 2580 мм
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов) 24 фут 7360 мм
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 18.6 фут 5660 мм
Усилие копания на ковше— ISO 47460 фунт-сила 211 кН
Усилие копания на рукояти— ISO 37430 фунт-сила 167 кН
Усилие копания на ковше — SAE 41450 фунт-сила 184 кН
Усилие копания на рукояти — SAE 36190 фунт-сила 161 кН
Примечание Удлиненная ходовая часть, удлиненная стрела, рукоять R3.2DB (10 футов 6 дюймов), ковш GDX вместимостью 1,50 м³ (1,96 ярда³), башмаки 700 мм (28 дюймов) с тройными грунтозацепами, противовес 6,8 метр. т (14991 фунт). Удлиненная ходовая часть, удлиненная стрела, рукоять R3.2DB (10 футов 6 дюймов), ковш GDX вместимостью 1,50 м³ (1,96 ярда³), башмаки 700 мм (28 дюймов) с тройными грунтозацепами, противовес 6,8 метр. т (14991 фунт).

336 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

КАБИНА

  • Конструкция ROPS, система шумоподавления
  • Сенсорный ЖК-дисплей 203 мм (8 дюймов) с высоким разрешением
  • Сиденье с механически регулируемой подвеской
  • Сиденье с регулируемой пневматической подвеской с подогревом (только "Делюкс")

ДВИГАТЕЛЬ

  • Три переключаемых режима: Power, Smart и Eco
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Возможность работы на высоте до 3300 м (10 830 футов) над уровнем моря
  • Мощность охлаждения для работы при высоких температурах 52 °C (126 °F)
  • Холодный пуск при температуре до -18°C (0°F)
  • Воздушный фильтр с двойным элементом со встроенным фильтром предварительной очистки
  • Дистанционное отключение
  • Возможность использования дизельного биотоплива до B20

ГИДРОСИСТЕМА

  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Главный электронный гидрораспределитель
  • Функция автоматического прогрева гидравлического масла
  • Демпфирующий клапан механизма поворота
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы
  • Двухскоростной механизм хода
  • Возможность применения гидравлического биомасла

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Удлиненная ходовая часть
  • Буксировочная проушина на раме

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Аккумуляторные батареи (2 шт.), не требующие обслуживания – сила тока холодного пуска 1000 А
  • Центральный электровыключатель "массы"
  • Светодиодный фонарь освещения шасси, левый и правый фонари освещения стрелы, фонари освещения кабины

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Cat Product Link
  • Система Cat GRADE с 2D
  • Система Cat GRADE с функцией Assist
  • Cat PAYLOAD
  • E-Fence
  • Ассистент подъема
  • Auto Dig Boost
  • Возможности дистанционного обслуживания

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Сгруппированное расположение масляного фильтра двигателя и топливного фильтра
  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (по программе S.O.S)
  • Система QuickEvac™ для удобства технического обслуживания

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Противоугонная система Caterpillar с одним ключом
  • Запираемый наружный ящик для хранения/инструментов
  • Запираемая дверь, замки на топливном баке и гидробаке
  • Отделение слива топлива с замком
  • Сервисная площадка с противоскользящей накладкой и утопленными болтами
  • Правый поручень и рукоятка (соответствуют ISO 2867:2011)
  • Стандартное выпуклое зеркало в комплекте
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Дополнительный выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Камера заднего вида и зеркало заднего вида с правой стороны

336 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

КАБИНА

  • Сенсорный ЖК-дисплей 254 мм (10 дюймов) с высоким разрешением
  • Джойстиковое управление поворотом Cat

ДВИГАТЕЛЬ

  • Нагреватели блока цилиндров для холодного пуска
  • Реверсивный вентилятор с гидроприводом
  • Холодный пуск при температуре до -32°C (-25°F)

ГИДРОСИСТЕМА

  • Режим работы с тяжелыми грузами
  • Точное управление поворотом
  • Вспомогательный контур с однонаправленным потоком
  • Комбинированный вспомогательный контур с двунаправленным потоком
  • Комбинированный вспомогательный контур с двунаправленным потоком и фильтр обратного контура гидромолота
  • Вспомогательный контур среднего давления
  • Контур устройства для быстрой смены навесного оборудования
  • Функция Auto Heavy Lift

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Противовес 6,8 метр. т (14 991 фунт)
  • Противовес массой 7,56 метр. т (16 667 фунтов)
  • Башмаки траковой ленты с тройным грунтозацепом шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки траковой ленты с тройным грунтозацепом для тяжелых условий эксплуатации шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки гусениц 600 мм (24 дюйма) с двойными грунтозацепами
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 800 мм (31 дюйм)

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Стрела для массовых земляных работ 6,18 м (20 футов 3 дюйма)
  • Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации, 6,5 м (21 фут 4 дюйма)
  • Рукоять 2,55 м (8 футов 4 дюйма)
  • Рукоять 2,8 м (9 футов 2 дюйма)
  • Рукоять 3,2 м (10 футов 6 дюймов)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Комплект осветительных приборов премиум-класса

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Система Cat GRADE с расширенными функциями 2D
  • Система Cat GRADE с 3D

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Система обзора на 360°
  • Малогабаритный фонарь

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Система Cat Grade Assist для экскаваторов

    Система Cat Grade с функцией Assist для экскаваторов автоматизирует движения стрелы и рукояти, повышая точность срезов срезов и уменьшая объем выполняемой работы. Система Grade Assist использует датчики положения машины и заданные оператором параметры глубины и наклона для активации выемки грунта с помощью одного рычага.

  • Функция Cat Lift Assist для экскаваторов

    Cat Lift Assist — функция безопасности для экскаваторов, которая быстро рассчитывает фактически поднимаемую нагрузку и сравнивает ее с номинальной нагрузкой экскаватора. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают, находится ли нагрузка в безопасном диапазоне или необходимо предпринять определенные действия, чтобы избежать опрокидывания.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat Grade с функцией Assist для экскаваторов автоматизирует движения стрелы и рукояти, повышая точность срезов срезов и уменьшая объем выполняемой работы. Система Grade Assist использует датчики положения машины и заданные оператором параметры глубины и наклона для активации выемки грунта с помощью одного рычага.

Ознакомиться с технологиями

Cat Lift Assist — функция безопасности для экскаваторов, которая быстро рассчитывает фактически поднимаемую нагрузку и сравнивает ее с номинальной нагрузкой экскаватора. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают, находится ли нагрузка в безопасном диапазоне или необходимо предпринять определенные действия, чтобы избежать опрокидывания.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat 2D E-fence для экскаваторов

    Функция Cat® 2D E-Fence удерживает передний рычажный механизм в пределах заранее определенной рабочей зоны, помогая избежать опасных ситуаций, например столкновений с другими машинами. Система 2D E-Fence на основании данных от датчиков положения автоматически останавливает перемещение, когда передний рычажный механизм достигает заданных границ.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Функция Cat® 2D E-Fence удерживает передний рычажный механизм в пределах заранее определенной рабочей зоны, помогая избежать опасных ситуаций, например столкновений с другими машинами. Система 2D E-Fence на основании данных от датчиков положения автоматически останавливает перемещение, когда передний рычажный механизм достигает заданных границ.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat App

    Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat Remote Flash

    С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

  • Cat VisionLink

    Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Импортируйте данные телематики в собственные приложения для улучшения управления парком машин. Используемый API-интерфейс соответствует требованиям стандартов AEMP 2.0 и ISO 15143-3 — идеально для смешанных парков машин.

  • My.Cat.Com

    Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

Ознакомиться с технологиями

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

Ознакомиться с технологиями

Импортируйте данные телематики в собственные приложения для улучшения управления парком машин. Используемый API-интерфейс соответствует требованиям стандартов AEMP 2.0 и ISO 15143-3 — идеально для смешанных парков машин.

Ознакомиться с технологиями

Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat Payload для экскаваторов

    Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Productivity

    Облачное приложение Cat® Productivity легко масштабируется под производственные нужды. Подробные данные Cat Production Measurement, а также данные машины и рабочего участка передаются напрямую из бортового устройства Cat Product Link™ на веб-платформу, доступ к которой вы можете осуществить с помощью мобильного устройства, планшета или персонального компьютера в любой точке мира.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Облачное приложение Cat® Productivity легко масштабируется под производственные нужды. Подробные данные Cat Production Measurement, а также данные машины и рабочего участка передаются напрямую из бортового устройства Cat Product Link™ на веб-платформу, доступ к которой вы можете осуществить с помощью мобильного устройства, планшета или персонального компьютера в любой точке мира.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat Grade с 2D для экскаваторов

    Система Cat Grade с 2D помогает операторам экскаваторов работать на 35% эффективнее в самых разных областях применения. Система Grade с 2D обеспечивает навигацию в режиме реального времени для точного контроля по вертикали и горизонтали, что помогает выполнять выемку и засыпку грунта в точном соответствии с техническим заданием, а также предотвратить излишнюю и недостаточную выемку.

  • Система Cat Grade с 3D для экскаваторов

    В систему Grade с 3D были добавлены технология GNSS и возможность RTK-позиционирования, которые упрощают выполнение сложных проектов профилирования, характерных для крупных инфраструктурных и коммерческих проектов.

  • Система Cat Grade с Advanced 2D для экскаваторов

    Система Cat Grade с Advanced 2D позволяет операторам экскаваторов вводить, редактировать данные и создавать простые двухмерные проекты профилирования, используя в реальном времени инструкции по применению зубьев ковша и высотные отметки.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat Grade с 2D помогает операторам экскаваторов работать на 35% эффективнее в самых разных областях применения. Система Grade с 2D обеспечивает навигацию в режиме реального времени для точного контроля по вертикали и горизонтали, что помогает выполнять выемку и засыпку грунта в точном соответствии с техническим заданием, а также предотвратить излишнюю и недостаточную выемку.

Ознакомиться с технологиями

В систему Grade с 3D были добавлены технология GNSS и возможность RTK-позиционирования, которые упрощают выполнение сложных проектов профилирования, характерных для крупных инфраструктурных и коммерческих проектов.

Ознакомиться с технологиями

Система Cat Grade с Advanced 2D позволяет операторам экскаваторов вводить, редактировать данные и создавать простые двухмерные проекты профилирования, используя в реальном времени инструкции по применению зубьев ковша и высотные отметки.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 336 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  336

Просмотреть дополнительные предложения