350

Экскаваторы большой мощности 350

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249
414 л. с.
309 кВт
Эксплуатационная масса
104900 фунт
47600 кг
Максимальная глубина выемки
25.3 фут
7690 мм

Обзор

Лучшая в своем классе производительность с низкими расходами на владение и эксплуатацию

Модель Cat® 350 занимает ведущее положение в своем классе по продуктивности. Данный экскаватор отличается низкими расходами на владение и эксплуатацию, оснащается удобными технологиями Cat и помогает своевременно выполнять большие объемы грунтовых работ.

Преимущества

Лучшая в своем классе производительность

Копайте, перемещайте и загружайте большие объемы материала с точным контролем каждого движения.

Низкие расходы на владение и эксплуатацию

Лучшая в отрасли топливная эффективность и длительный срок службы фильтров с увеличенными интервалами замены позволяют уменьшить затраты.

Удобные технологии Cat

Ваша работа станет проще, безопаснее и намного эффективнее.

Характеристики продукции 350

Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 414 л. с. 309 кВт
Модель двигателя C9.3 B C9.3 B
Диаметр цилиндров 5 дюйм 115 мм
Ход поршня 6 дюйм 149 мм
Рабочий объем 568 дюйм³ 9.3 л
Главная система — максимальный расход 206 галл./мин 779 л/мин
Максимальное давление — оборудование 5076 фунт на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление оборудования в режиме подъема 5511 фунт на кв. дюйм 38000 кПа
Максимальное давление — контур хода 5076 фунт на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — механизм поворота платформы 3727 фунт на кв. дюйм 25700 кПа
Скорость поворота платформы 7.94 об/мин 7.94 об/мин
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 139275 футо-фунт-сила 189 кН·м
Эксплуатационная масса 104900 фунт 47600 кг
Объем топливного бака 179.6 галл. (США) 680 л
Система охлаждения 12.7 галл. (США) 48 л
Моторное масло 8.5 галл. (США) 32 л
Привод механизма поворота платформы 4 галл. (США) 15 л
Привод механизма поворота (каждый) 4 галл. (США) 15 л
Каждый бортовой редуктор 2.9 галл. (США) 11 л
Гидросистема (включая бак) 145.3 галл. (США) 550 л
Гидробак 57.3 галл. (США) 217 л
Стрела Удлиненная стрела 6,9 м (22 фута 8 дюймов) Удлиненная стрела 6,9 м (22 фута 8 дюймов)
Рукоять R3,35 м (11 футов) R3,35 м (11 футов)
Ковш Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 2,70 м3 (3,60 ярда3) Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 2,70 м3 (3,60 ярда3)
Транспортная высота до верха кабины 10.8 фут 3260 мм
Высота поручня 11.2 фут 3400 мм
Транспортная длина 39 фут 11880 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 12.4 фут 3760 мм
Дорожный просвет под противовесом 4.5 фут 1340 мм
Дорожный просвет 1.8 фут 520 мм
Длина гусеничной ленты 17.9 фут 5400 мм
Расстояние между центрами катков 14.4 фут 4360 мм
Ширина колеи 9 фут 2740 мм
Транспортная ширина— башмаки 600мм (24дюйма) 10.11 фут 3340 мм
Максимальная глубина выемки 25.3 фут 7690 мм
Стрела Удлиненная стрела 6,9 м (22 фута 8 дюймов) Удлиненная стрела 6,9 м (22 фута 8 дюймов)
Рукоять R3,35 м (11 футов) R3,35 м (11 футов)
Ковш Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 2,70 м3 (3,60 ярда3) Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 2,70 м3 (3,60 ярда3)
Максимальный вылет на уровне земли 38.7 фут 11760 мм
Максимальная высота вруба 35.1 фут 10700 мм
Максимальная высота загрузки 24.3 фут 7380 мм
Минимальная высота загрузки 8.11 фут 2710 мм
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов) 24.9 фут 7550 мм
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 18.6 фут 5630 мм
Усилие копания на ковше — ISO 59820 фунт-сила 266 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 45070 фунт-сила 200 кН

350 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

УДОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Дистанционная промывка
  • Дистанционный поиск и устранение неисправностей
  • Совместимость с радиостанциями и базовыми станциями от компаний Trimble, Topcon и Leica
  • Возможность установки 3D-систем регулирования уклона от компаний Trimble, Topcon и Leica
  • Автоматический останов молота

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Аккумуляторные батареи (2 шт.), не требующие обслуживания, ток холодного пуска 1000 А
  • Центральный электровыключатель "массы"
  • Светодиодное внешнее освещение шасси и стрелы

ДВИГАТЕЛЬ

  • Три переключаемых режима: Power, Smart и Eco
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Мощность охлаждения для работы при высоких температурах 52 °C (126 °F)
  • От −18°C (0°F) функция холодного запуска
  • Воздушный фильтр с двойным элементом со встроенным фильтром предварительной очистки

ГИДРОСИСТЕМА

  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Главный электронный гидрораспределитель
  • Функция автоматического прогрева гидравлического масла
  • Функция Auto Heavy Lift
  • Демпфирующий клапан механизма поворота
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы
  • Двухскоростной механизм хода
  • Возможность применения гидравлического биомасла

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Противоугонная система Caterpillar с одним ключом
  • Запираемый наружный ящик для хранения/инструментов
  • Запираемая дверь, замки на топливном баке и гидробаке
  • Отделение слива топлива с замком
  • Сервисная площадка с противоскользящей накладкой и утопленными болтами
  • Правый поручень и ручка
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Дополнительный выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Камера заднего вида

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Сгруппированное расположение масляного фильтра двигателя и топливного фильтра
  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (по программе S.O.S)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Буксировочная проушина на раме
  • Противовес 9 метр. т (19 842 фунта)

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАБИНА

  • Сенсорный ЖК-дисплей 203 мм (8 дюймов) с высоким разрешением
  • Автоматическая двухуровневая система кондиционирования воздуха
  • Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"
  • Подрессоренное сиденье
  • Радиосистема с поддержкой Bluetooth и разъемами USB/Aux
  • Розетка постоянного тока 24 В
  • Подстаканник
  • Открывающееся двухкомпонентное ветровое стекло
  • Аварийный выход через заднее окно
  • Радиальный стеклоочиститель с омывателем
  • Открывающийся стальной люк
  • Светодиодное потолочное освещение
  • Передний противосолнечный козырек на роликах
  • Моющийся напольный коврик

КАБИНА DELUXE

  • Защита при опрокидывании (ROPS)
  • Сенсорный ЖК-дисплей 203 мм (8 дюймов) с высоким разрешением
  • Автоматическая двухуровневая система кондиционирования воздуха
  • Поворотный переключатель и клавиши быстрого выбора для управления монитором
  • Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"
  • Панели управления с регулировкой по высоте
  • Откидная левая панель управления
  • Сиденье с подогревом и пневматической подвеской
  • Радиосистема с монитором и поддержкой Bluetooth с портами USB/Aux
  • Выходы 12 В пост. тока
  • Ящик для хранения документов
  • Верхний и задний отсеки для хранения с сетками
  • Подстаканник
  • Подстаканник
  • Открывающееся двухкомпонентное ветровое стекло
  • Аварийный выход через заднее окно
  • Радиальный стеклоочиститель с омывателем
  • Потолочный люк из поликарбоната, открывающийся
  • Светодиодное потолочное освещение
  • Напольное приветственное освещение
  • Солнцезащитный козырек на потолке
  • Передний противосолнечный козырек на роликах
  • Моющийся напольный коврик
  • Подготовка для установки проблескового маячка

350 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Стрела для массовых земляных работ 6,55 м (21 фут 6 дюймов)
  • Удлиненная стрела 6,9 м (22 фута 8 дюймов)
  • Рукоять для массовых земляных работ 2,5 м (8 футов 2 дюйма)
  • Удлиненная рукоять 2,9 м (9 футов 6 дюймов)
  • Рукоять для массовых земляных работ 3,0 м (9 футов 10 дюймов)
  • Удлиненная рукоять 3,35 м (11 футов)
  • Удлиненная рукоять 3,9 м (12 футов 10 дюймов)

УДОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Средства подключения системы Cat Grade
  • Cat Grade с памятью 2D и смещением
  • Система Cat Grade с расширенными функциями 2D
  • Cat Grade с одним модулем GNSS 3D
  • Cat Grade с двумя модулями GNSS 3D
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Cat E-Fence
  • Уловитель лазерных лучей
  • Распознавание навесного оборудования
  • Отслеживание навесного оборудования (требуется устройство мониторинга навесного оборудования PL161)

ДВИГАТЕЛЬ

  • Нагреватели блока цилиндров для холодного пуска
  • Реверсивный вентилятор с гидроприводом
  • Холодный пуск при температуре до -32°C (-25°F)

ГИДРОСИСТЕМА

  • Auto Dig Boost
  • Комбинированный вспомогательный контур с двунаправленным потоком

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Сигнализация поворота платформы

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Встроенная система контроля за состоянием транспортного средства
  • Электрический топливозаправочный насос с функцией автоматического отключения

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Башмаки траковой ленты с двойными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки траковых лент 750 мм (30 дюймов) с двойными грунтозацепами
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 900 мм (35 дюймов)

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАБИНА

  • Защита при опрокидывании (ROPS)
  • Сенсорный ЖК-дисплей 254 мм (10 дюймов) с высоким разрешением
  • Задний противосолнечный козырек на роликах

КАБИНА DELUXE

  • Сенсорный ЖК-дисплей 254 мм (10 дюймов) с высоким разрешением
  • Задний противосолнечный козырек на роликах
  • Джойстиковое управление поворотом Cat
  • Вспомогательное реле

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Система Cat Grade Assist для экскаваторов

    Система Cat Grade с функцией Assist для экскаваторов автоматизирует движения стрелы и рукояти, повышая точность срезов срезов и уменьшая объем выполняемой работы. Система Grade Assist использует датчики положения машины и заданные оператором параметры глубины и наклона для активации выемки грунта с помощью одного рычага.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat Grade с функцией Assist для экскаваторов автоматизирует движения стрелы и рукояти, повышая точность срезов срезов и уменьшая объем выполняемой работы. Система Grade Assist использует датчики положения машины и заданные оператором параметры глубины и наклона для активации выемки грунта с помощью одного рычага.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat Payload для экскаваторов

    Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat Grade с 2D для экскаваторов

    Система Cat Grade с 2D помогает операторам экскаваторов работать на 35% эффективнее в самых разных областях применения. Система Grade с 2D обеспечивает навигацию в режиме реального времени для точного контроля по вертикали и горизонтали, что помогает выполнять выемку и засыпку грунта в точном соответствии с техническим заданием, а также предотвратить излишнюю и недостаточную выемку.

  • Система Cat Grade с 3D для экскаваторов

    В систему Grade с 3D были добавлены технология GNSS и возможность RTK-позиционирования, которые упрощают выполнение сложных проектов профилирования, характерных для крупных инфраструктурных и коммерческих проектов.

  • Система Cat Grade с Advanced 2D для экскаваторов

    Система Cat Grade с Advanced 2D позволяет операторам экскаваторов вводить, редактировать данные и создавать простые двухмерные проекты профилирования, используя в реальном времени инструкции по применению зубьев ковша и высотные отметки.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat Grade с 2D помогает операторам экскаваторов работать на 35% эффективнее в самых разных областях применения. Система Grade с 2D обеспечивает навигацию в режиме реального времени для точного контроля по вертикали и горизонтали, что помогает выполнять выемку и засыпку грунта в точном соответствии с техническим заданием, а также предотвратить излишнюю и недостаточную выемку.

Ознакомиться с технологиями

В систему Grade с 3D были добавлены технология GNSS и возможность RTK-позиционирования, которые упрощают выполнение сложных проектов профилирования, характерных для крупных инфраструктурных и коммерческих проектов.

Ознакомиться с технологиями

Система Cat Grade с Advanced 2D позволяет операторам экскаваторов вводить, редактировать данные и создавать простые двухмерные проекты профилирования, используя в реальном времени инструкции по применению зубьев ковша и высотные отметки.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 350 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  350

Просмотреть дополнительные предложения