Экскаваторы 345 GC Надежная производительность и низкие затраты при стандартизированной ежедневной работе

Краткий обзор особенностей

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА
ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
КОМФОРТНАЯ РАБОТА
ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ВСТРОЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Характеристики продукции 345 GC

Двигатель

Гидросистема

Механизм поворота платформы

Массы

Вместимость заправочных емкостей

Размеры

Рабочие диапазоны и усилия

Система кондиционирования воздуха

345 GC Стандартное оборудование

КАБИНА

  • Конструкция защиты при опрокидывании, стандартная система шумоподавления
  • Сенсорный ЖК-дисплей 203 мм (8 дюймов) с высоким разрешением
  • Сиденье с механически регулируемой подвеской

ДВИГАТЕЛЬ

  • Два выборочных режима мощности: Power и Smart
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Возможность работы на высоте до 3300 м (10 830 футов) над уровнем моря
  • Мощность охлаждения для работы при высоких температурах 52 °C (126 °F) 
  • Холодный пуск при температуре до -18 °C (0 °F)
  • Воздушный фильтр с двойным элементом и встроенным фильтром предварительной очистки
  • Возможность использования дизельного биотоплива до B20

ГИДРОСИСТЕМА

  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Главный электронный гидрораспределитель
  • Автоматический прогрев гидравлического масла
  • Демпфирующий клапан механизма поворота
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы
  • Двухскоростной механизм хода
  • Возможность применения гидравлического биомасла
  • Удлиненная ходовая часть

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Буксировочная проушина на основной раме (соответствует стандарту ISO 15818)
  • Противовес 9 метр. т (19 842 фунта)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Аккумуляторные батареи (2 шт.), не требующие обслуживания – сила тока холодного пуска 1000 А
  • Центральный электровыключатель "массы"
  • Светодиодный фонарь освещения шасси, правый и левый фонари освещения стрелы, фонари освещения кабины

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Cat Product Link

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Сгруппированное расположение масляного фильтра двигателя и топливного фильтра
  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (по программе S.O.S)

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Противоугонная система Caterpillar с одним ключом
  • Запираемый наружный ящик для хранения/инструментов
  • Запираемая дверь, замки на топливном баке и гидробаке
  • Отделение слива топлива с замком
  • Сервисная площадка с противоскользящей накладкой и утопленные болты
  • Правый поручень и рукоятка (соответствуют ISO 2867)
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Стандартное выпуклое зеркало в комплекте
  • Дополнительный выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Камера заднего вида и зеркало заднего вида с правой стороны

345 GC Дополнительное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ

  • Нагреватели блока цилиндров для холодного пуска
  • Холодный пуск при температуре до -32 °C (-25 °F)

ГИДРОСИСТЕМА

  • Точное управление поворотом
  • Комбинированный вспомогательный контур с двунаправленным потоком
  • Комбинированный вспомогательный контур с двунаправленным потоком и фильтр обратного контура гидромолота

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Башмаки траковой ленты 600 мм (24 дюйма) с двойными грунтозацепами
  • Башмаки траковой ленты с тройным грунтозацепом для тяжелых условий эксплуатации шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки траковой ленты с тройным грунтозацепом шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов)

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Стрела для массовых земляных работ 6,55 (21 фут 6 дюймов)
  • Удлиненная стрела 6,9 м (22 фута 8 дюймов)
  • Рукоять для массовых земляных работ 2,55 (8 футов 4 дюйма)
  • Удлиненная рукоять 2,9 м (9 футов 6 дюймов)
  • Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации, 2,9 м (9 футов 6 дюймов)
  • Рукоять для массовых земляных работ 3,0 м (9 футов 10 дюймов)
  • Удлиненная рукоять 3,35 м (11 футов)
  • Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации, 3,35 м (11 футов)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Электрический топливозаправочный насос с функцией автоматического отключения

Узнайте результаты сравнения 345 GC с популярной продукцией.

Сравнить с конкурирующей продукцией

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Download Resources

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat App

    Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Productivity

    Облачное приложение Cat® Productivity легко масштабируется под производственные нужды. Подробные данные Cat Production Measurement, а также данные машины и рабочего участка передаются напрямую из бортового устройства Cat Product Link™ на веб-платформу, доступ к которой вы можете осуществить с помощью мобильного устройства, планшета или персонального компьютера в любой точке мира.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat VisionLink

    Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Импортируйте данные телематики в собственные приложения для улучшения управления парком машин. Используемый API-интерфейс соответствует требованиям стандартов AEMP 2.0 и ISO 15143-3 — идеально для смешанных парков машин.

  • My.Cat.Com

    Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

  • Устройство мониторинга навесного оборудования Cat PL161

    Устройство мониторинга навесного оборудования Cat PL161 является самой передовой интегрированной OEM-системой для отслеживания местоположения навесного оборудования. Устройство PL161 легко устанавливается на навесное или любое другое оборудование, местоположение которого необходимо отслеживать.

Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Облачное приложение Cat® Productivity легко масштабируется под производственные нужды. Подробные данные Cat Production Measurement, а также данные машины и рабочего участка передаются напрямую из бортового устройства Cat Product Link™ на веб-платформу, доступ к которой вы можете осуществить с помощью мобильного устройства, планшета или персонального компьютера в любой точке мира.

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

Импортируйте данные телематики в собственные приложения для улучшения управления парком машин. Используемый API-интерфейс соответствует требованиям стандартов AEMP 2.0 и ISO 15143-3 — идеально для смешанных парков машин.

Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Устройство мониторинга навесного оборудования Cat PL161 является самой передовой интегрированной OEM-системой для отслеживания местоположения навесного оборудования. Устройство PL161 легко устанавливается на навесное или любое другое оборудование, местоположение которого необходимо отслеживать.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  345 GC

Просмотреть дополнительные предложения