Экскаваторы большой мощности 349 Встроенные технологии для повышения эффективности работы

Краткий обзор особенностей

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ СОКРАЩЕНИИ РАСХОДА ТОПЛИВА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
КОМФОРТНАЯ РАБОТА
ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСТРОЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Характеристики продукции 349

Двигатель

Гидросистема

Механизм поворота платформы

Вместимость заправочных емкостей

Размеры

Рабочие диапазоны и усилия

Массы

349 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

КАБИНА

  • Конструкция ROPS, система шумоподавления
  • Сенсорный ЖК-монитор высокого разрешения
  • Сиденье с регулируемой пневматической подвеской с подогревом (только "Делюкс")
  • Сиденье с обогревом, охлаждением и автоматической регулировкой подвески (только вариант "Премиум")

ДВИГАТЕЛЬ

  • Три переключаемых режима: Power, Smart и Eco
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Возможность работы на высоте до 4500 м (14 760 футов) над уровнем моря
  • Мощность охлаждения для работы при высоких температурах 52 °C (126 °F)
  • Холодный пуск при температуре до -18 °C (0 °F)
  • Воздушный фильтр с двойным элементом со встроенным фильтром предварительной очистки
  • Дистанционное отключение
  • Возможность использования дизельного биотоплива до B20

ГИДРОСИСТЕМА

  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Главный электронный гидрораспределитель
  • Функция автоматического прогрева гидравлического масла
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы
  • Двухскоростной механизм хода
  • Возможность применения гидравлического биомасла

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Буксировочная проушина на раме

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Аккумуляторные батареи (2 шт.), не требующие обслуживания – сила тока холодного пуска 1000 А
  • Центральный электровыключатель "массы"
  • Светодиодный фонарь освещения шасси, левый и правый фонари освещения стрелы, фонари освещения кабины

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Cat Product Link
  • Система Cat GRADE с 2D
  • Система Cat GRADE с функцией Assist
  • Cat PAYLOAD
  • E-Fence
  • Ассистент подъема
  • Возможности дистанционного обслуживания

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Сгруппированное расположение масляного фильтра двигателя и топливного фильтра
  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (по программе S.O.S)

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Противоугонная система Caterpillar с одним ключом
  • Запираемый наружный ящик для хранения/инструментов
  • Запираемая дверь, замки на топливном баке и гидробаке
  • Отделение слива топлива с замком
  • Сервисная площадка с противоскользящей накладкой и утопленными болтами
  • Камера заднего вида

349 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

ДВИГАТЕЛЬ

  • Холодный пуск при температуре до -32 °C (-25 °F)
  • Нагреватели блока цилиндров для холодного пуска

ГИДРОСИСТЕМА

  • Комбинированный вспомогательный контур с двунаправленным потоком
  • Вспомогательный контур среднего давления
  • Контур устройства для быстрой смены навесного оборудования

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Башмаки траковой ленты с тройным грунтозацепом шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки гусениц 600 мм (24 дюйма) с двойными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации
  • Башмаки гусениц 600 мм (24 дюйма) с двойными грунтозацепами
  • Башмаки траковых лент 750 мм (30 дюймов) с тройными грунтозацепами

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Удлиненная стрела 6,9 м (22 фута 8 дюймов)
  • Стрела для массовых земляных работ 6,55 м (21 фут 6 дюймов)
  • Рукоять 3,9 м (12 футов 10 дюймов)
  • Рукоять 3,35 м (11 футов 0 дюймов)
  • Рукоять 3,0 м (9 футов 10 дюймов)
  • Рукоять 2,9 м (9 футов 6 дюймов)
  • Рукоять 2,5 м (8 футов 2 дюйма)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Комплект осветительных приборов премиум-класса

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Система Cat GRADE с расширенными функциями 2D
  • Система Cat GRADE с 3D

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Электрический топливозаправочный насос с функцией автоматического отключения

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Система обзора на 360°

Узнайте результаты сравнения 349 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Система Cat 2D E-fence для экскаваторов

    Cat 2D E-fence — функция обеспечения безопасности экскаватора, которая удерживает передний рычажный механизм в пределах заранее определенной рабочей зоны, помогая избежать опасных ситуаций, например столкновений с другими машинами. Система 2D E-fence использует данные от датчиков положения, автоматически останавливая перемещение, когда передний рычажный механизм достигает пределов, определенных оператором.

  • Функция Cat Lift Assist для экскаваторов

    Cat Lift Assist — функция безопасности для экскаваторов, которая быстро рассчитывает фактически поднимаемую нагрузку и сравнивает ее с номинальной нагрузкой экскаватора. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают, находится ли нагрузка в безопасном диапазоне или необходимо предпринять определенные действия, чтобы избежать опрокидывания.

Cat 2D E-fence — функция обеспечения безопасности экскаватора, которая удерживает передний рычажный механизм в пределах заранее определенной рабочей зоны, помогая избежать опасных ситуаций, например столкновений с другими машинами. Система 2D E-fence использует данные от датчиков положения, автоматически останавливая перемещение, когда передний рычажный механизм достигает пределов, определенных оператором.

Cat Lift Assist — функция безопасности для экскаваторов, которая быстро рассчитывает фактически поднимаемую нагрузку и сравнивает ее с номинальной нагрузкой экскаватора. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают, находится ли нагрузка в безопасном диапазоне или необходимо предпринять определенные действия, чтобы избежать опрокидывания.

  • Cat App

    Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Productivity

    Облачное приложение Cat® Productivity легко масштабируется под производственные нужды. Подробные данные Cat Production Measurement, а также данные машины и рабочего участка передаются напрямую из бортового устройства Cat Product Link™ на веб-платформу, доступ к которой вы можете осуществить с помощью мобильного устройства, планшета или персонального компьютера в любой точке мира.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat VisionLink

    Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Импортируйте данные телематики в собственные приложения для улучшения управления парком машин. Используемый API-интерфейс соответствует требованиям стандартов AEMP 2.0 и ISO 15143-3 — идеально для смешанных парков машин.

  • My.Cat.Com

    Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

  • Устройство мониторинга навесного оборудования Cat PL161

    Устройство мониторинга навесного оборудования Cat PL161 является самой передовой интегрированной OEM-системой для отслеживания местоположения навесного оборудования. Устройство PL161 легко устанавливается на навесное или любое другое оборудование, местоположение которого необходимо отслеживать.

Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Облачное приложение Cat® Productivity легко масштабируется под производственные нужды. Подробные данные Cat Production Measurement, а также данные машины и рабочего участка передаются напрямую из бортового устройства Cat Product Link™ на веб-платформу, доступ к которой вы можете осуществить с помощью мобильного устройства, планшета или персонального компьютера в любой точке мира.

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

Импортируйте данные телематики в собственные приложения для улучшения управления парком машин. Используемый API-интерфейс соответствует требованиям стандартов AEMP 2.0 и ISO 15143-3 — идеально для смешанных парков машин.

Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Устройство мониторинга навесного оборудования Cat PL161 является самой передовой интегрированной OEM-системой для отслеживания местоположения навесного оборудования. Устройство PL161 легко устанавливается на навесное или любое другое оборудование, местоположение которого необходимо отслеживать.

  • Система Cat GRADE с 2D для экскаваторов

    Cat Grade с 2D для экскаваторов — система индикации, помогающая операторам ускорить профилирование. Выберите целевую глубину и уклон, и система Grade с 2D задействует бортовые процессоры и датчики для навигации в реальном времени для выполнения профилирования.

  • Система Cat GRADE с 3D для экскаваторов

    Система Cat Grade с 3D для экскаваторов позволяет создавать сложные конструкции уклонов на нескольких машинах на рабочей площадке. Grade с 3D работает вместе с системами GPS и ГЛОНАСС для определения точного местоположения машины и обеспечения выемки грунта согласно плану.

  • Система Cat GRADE с Advanced 2D для экскаваторов

    Система Cat Grade с Advanced 2D для экскаваторов позволяет создавать базовые проекты профиля. В системе Cat Grade с Advanced 2D применяются бортовые процессоры и датчики для управления подъемом зубьев ковша в реальном времени.

  • Система Cat GRADE с функцией Assist для экскаваторов

    Система Cat Grade с функцией Assist для экскаваторов автоматизирует движения стрелы и рукояти для более точных срезов с меньшими усилиями. Система Grade с функцией Assist использует датчики положения машины и определенные оператором параметры глубины и наклона для активации управления выемкой грунта с помощью одного рычага.

Cat Grade с 2D для экскаваторов — система индикации, помогающая операторам ускорить профилирование. Выберите целевую глубину и уклон, и система Grade с 2D задействует бортовые процессоры и датчики для навигации в реальном времени для выполнения профилирования.

Система Cat Grade с 3D для экскаваторов позволяет создавать сложные конструкции уклонов на нескольких машинах на рабочей площадке. Grade с 3D работает вместе с системами GPS и ГЛОНАСС для определения точного местоположения машины и обеспечения выемки грунта согласно плану.

Система Cat Grade с Advanced 2D для экскаваторов позволяет создавать базовые проекты профиля. В системе Cat Grade с Advanced 2D применяются бортовые процессоры и датчики для управления подъемом зубьев ковша в реальном времени.

Система Cat Grade с функцией Assist для экскаваторов автоматизирует движения стрелы и рукояти для более точных срезов с меньшими усилиями. Система Grade с функцией Assist использует датчики положения машины и определенные оператором параметры глубины и наклона для активации управления выемкой грунта с помощью одного рычага.

  • Система Cat PAYLOAD для экскаваторов

    Бортовая система взвешивания Cat Payload для экскаваторов взвешивает материал в ковше на ходу, повышая эффективность загрузки и производительность работ на площадке. Cat Payload использует данные о давлении в цилиндре и датчики машины для непрерывного расчета массы материала во время работы.

Бортовая система взвешивания Cat Payload для экскаваторов взвешивает материал в ковше на ходу, повышая эффективность загрузки и производительность работ на площадке. Cat Payload использует данные о давлении в цилиндре и датчики машины для непрерывного расчета массы материала во время работы.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  349

Просмотреть дополнительные предложения