Гидравлический экскаватор 340

340

Краткий обзор особенностей

Высокая производительность при низком расходе топлива
Увеличьте эффективность и производительность благодаря встроенным технологиям Cat Connect
Работайте комфортно в совершенно новой кабине
Простота эксплуатации
Простота технического обслуживания
Безопасность работы

Характеристики продукции 340

Двигатель

моторное

Гидросистема

Механизм поворота платформы

Массы

Заправочные объемы

Объем заправочных емкостей

Вместимость заправочных емкостей

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat App

    Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Productivity

    Облачное приложение Cat® Productivity легко масштабируется под производственные нужды. Подробные данные Cat Production Measurement, а также данные машины и рабочего участка передаются напрямую из бортового устройства Cat Product Link™ на веб-платформу, доступ к которой вы можете осуществить с помощью мобильного устройства, планшета или персонального компьютера в любой точке мира.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat VisionLink

    Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Импортируйте данные телематики в собственные приложения для улучшения управления парком машин. Используемый API-интерфейс соответствует требованиям стандартов AEMP 2.0 и ISO 15143-3 — идеально для смешанных парков машин.

  • My.Cat.Com

    Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Облачное приложение Cat® Productivity легко масштабируется под производственные нужды. Подробные данные Cat Production Measurement, а также данные машины и рабочего участка передаются напрямую из бортового устройства Cat Product Link™ на веб-платформу, доступ к которой вы можете осуществить с помощью мобильного устройства, планшета или персонального компьютера в любой точке мира.

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

Импортируйте данные телематики в собственные приложения для улучшения управления парком машин. Используемый API-интерфейс соответствует требованиям стандартов AEMP 2.0 и ISO 15143-3 — идеально для смешанных парков машин.

Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  340

Просмотреть дополнительные предложения