320 GC

Экскаваторы средней мощности 320 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249
143 л. с.
107 кВт
Эксплуатационная масса
44800 фунт
20300 кг
Максимальная глубина выемки
22 фут
6630 мм

Обзор

НАДЕЖНОСТЬ. УДОБСТВО. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

Экскаватор Cat® 320 GC сочетает в себе производительность и простые в использовании технологии, а также новую комфортабельную кабину, сниженный на 20% расход топлива и увеличенные интервалы технического обслуживания, которые сокращают затраты на обслуживание на 20%. В результате, вы получаете долговечный и экономичный экскаватор для легких и средних условий эксплуатации.

Преимущества

До 20% Меньшее потребление топлива

Точное сочетание низкой частоты вращения двигателя и крупного гидронасоса обеспечивает максимальную эффективность и сокращение расхода топлива.

Повышенная надежность и эффективность

Усовершенствованная электрогидравлическая система гарантирует оптимальный баланс мощности и эффективности, обеспечивая при этом контроль для точной выемки грунта.

До 20% Сокращение затрат на техническое обслуживание

Увеличенные и лучше синхронизированные интервалы технического обслуживания позволяют увеличить производительность и снизить расходы по сравнению с аналогичными показателями предыдущей модели.

Характеристики продукции 320 GC

Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 143 л. с. 107 кВт
Модель двигателя Cat C4.4 Cat C4.4
Мощность двигателя— ISO 14396 145 л. с. 108 кВт
Диаметр цилиндров 4 дюйм 105 мм
Ход поршня 5 дюйм 127 мм
Рабочий объем 269 дюйм³ 4.4 л
Главная система— максимальный расход 429л/мин (113галл/мин) 429л/мин (113галл/мин)
Максимальное давление — оборудование 5075 psi 35000 kPa
Максимальное давление— контур хода 4974 psi 34300 kPa
Максимальное давление — механизм поворота платформы 3625 psi 25000 kPa
Скорость поворота платформы 11.3 об/мин 11.3 об/мин
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 54900 фунт/фут 74.4 кН·м
Эксплуатационная масса 44800 фунт 20300 кг
Объем топливного бака 86.6 gal (US) 345 л
Система охлаждения 6.6 gal (US) 25 л
Моторное масло 4 gal (US) 15 л
Привод механизма поворота (каждый) 3.2 gal (US) 12 л
Каждый бортовой редуктор 1.1 gal (US) 4 л
Гидросистема (включая бак) 61.8 gal (US) 234 л
Гидробак 30.4 gal (US) 115 л
Стрела Вылет 5,7м (18фунтов 8дюйма) Вылет 5,7м (18фунтов 8дюйма)
Рукоять Вылет 2,9м (9фунтов 6дюймов) Вылет 2,9м (9фунтов 6дюймов)
Ковш 1,0м³ (1,31ярда³) 1,0м³ (1,31ярда³)
Транспортная высота до верха кабины 9.9 фут 2960 мм
Высота поручня 9.8 фут 2950 мм
Транспортная длина 31.3 фут 9530 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 9.3 фут 2830 мм
Дорожный просвет под противовесом 3.5 фут 1050 мм
Дорожный просвет 1.7 фут 470 мм
Длина гусеничной ленты 14.7 фут 4450 мм
Расстояние между центрами катков 12 фут 3650 мм
Ширина колеи 7.9 фут 2380 мм
Транспортная ширина 9.9 фут 2980 мм
Максимальная глубина выемки 22 фут 6630 мм
Стрела Вылет 5,7м (18фунтов 8дюйма) Вылет 5,7м (18фунтов 8дюйма)
Рукоять Вылет 2,9м (9фунтов 6дюймов) Вылет 2,9м (9фунтов 6дюймов)
Ковш 1,0м³ (1,31ярда³) 1,0м³ (1,31ярда³)
Максимальный вылет на уровне земли 32.1 фут 9970 мм
Максимальная высота резания 31 фут 9440 мм
Максимальная высота загрузки 21.5 фут 6580 мм
Минимальная высота загрузки 7.4 фут 2260 мм
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов) 21.2 фут 6460 мм
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 19.7 фут 6010 мм
Усилие копания на ковше — ISO 29007 фунт-сила 129 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 22301 фунт-сила 99 кН

320 GC Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

СТРЕЛА И РУКОЯТИ

  • Удлиненная стрела 5,7 м (18 футов 8 дюймов)
  • Удлиненная рукоять 2,9 м (9 футов 6 дюймов)

КАБИНА

  • Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS)
  • Сиденье с механической подвеской
  • Монитор с сенсорным ЖК-экраном 203мм (8дюймов) с высоким разрешением

УДОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Cat Product Link™
  • Автоматический останов молота

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Две необслуживаемые аккумуляторные батареи 1000 CCA
  • Светодиодные фонари рабочего освещения с программируемой задержкой по времени
  • Светодиодный фонарь освещения шасси, левые фонари освещения стрелы

ДВИГАТЕЛЬ

  • Дизельный двигатель с одним турбокомпрессором Cat C4.4
  • Два выборочных режима мощности
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Автоматическое выключение двигателя на холостом ходу
  • Мощность охлаждения для работы при высоких температурах окружающей среды до 52°C (125°F)
  • от -32°C (-25°F) функция холодного запуска
  • Воздушный фильтр с двойным элементом и встроенным фильтром предварительной очистки
  • Электрические реверсивные вентиляторы охлаждения
  • Возможность использования дизельного биотоплива до B20

ГИДРОСИСТЕМА

  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Клапан ограничения самопроизвольного движения рукояти и стрелы
  • Джойстики с тремя кнопками

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Камера заднего вида
  • Правое зеркало
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Правый поручень и рукоятка
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Отверстия для планового взятия проб масла (S·O·S)
  • Маслоизмерительные щупы, доступные с уровня земли и уровня платформы

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600мм (24дюйма)
  • Такелажные точки на основной раме
  • Противовес 3700 кг (8150 фунтов)
  • Противовес 4200 кг (9260 фунтов) (Австралия, Новая Зеландия)

320 GC Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

СТРЕЛА И РУКОЯТИ

  • Удлиненная рукоять 2,5 м (8 футов 2 дюйма)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Светодиодный фонарь освещения шасси, левый и правый фонари освещения стрелы, фонари освещения кабины

ГИДРОСИСТЕМА

  • Автоматический прогрев
  • Фильтр обратного контура молота
  • Ползунковые джойстики
  • Управление рабочим оборудованием (один насос с однонаправленным потоком высокого давления)
  • Управление основным рабочим оборудованием (один насос с однонаправленным потоком высокого давления)
  • Контур устройства для быстрой смены навесного оборудования

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Правая боковая камера
  • Сигнализация поворота платформы
  • Малогабаритный фонарь

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Встроенная система контроля за состоянием транспортного средства

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 790мм (31дюйм)

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat Remote Flash

    С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

  • Cat VisionLink

    Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

  • Дистанционный поиск и устранение неисправностей Cat

    Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

Ознакомиться с технологиями

Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Productivity

    Облачное приложение Cat® Productivity легко масштабируется под производственные нужды. Подробные данные Cat Production Measurement, а также данные машины и рабочего участка передаются напрямую из бортового устройства Cat Product Link™ на веб-платформу, доступ к которой вы можете осуществить с помощью мобильного устройства, планшета или персонального компьютера в любой точке мира.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Облачное приложение Cat® Productivity легко масштабируется под производственные нужды. Подробные данные Cat Production Measurement, а также данные машины и рабочего участка передаются напрямую из бортового устройства Cat Product Link™ на веб-платформу, доступ к которой вы можете осуществить с помощью мобильного устройства, планшета или персонального компьютера в любой точке мира.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 320 GC с популярной продукцией.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  320 GC

Просмотреть дополнительные предложения