Двигатель
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 | 139 HP 104 kW |
Модель двигателя | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Мощность двигателя— ISO 14396 | 145 HP 108 kW |
Диаметр цилиндров | 4 in 105 mm |
Ход поршня | 5 in 127 mm |
Рабочий объем | 269 in³ 4.4 l |