Двигатель
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 | 260 л. с. 193.8 кВт |
Полезная мощность — ISO 9249 (DIN) | 263 л. с. (метр.) 263 л. с. (метр.) |
Модель двигателя | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Мощность двигателя — ISO 14396 | 261 л. с. 195 кВт |
Мощность двигателя — ISO 14396 (DIN) | 265 л. с. (метр.) 265 л. с. (метр.) |
Диаметр цилиндра | 4 дюйм 105 мм |
Ход поршня | 5 дюйм 135 мм |
Рабочий объем | 428 дюйм³ 7.01 л |
Возможность использования дизельного биотоплива | До B20¹ До B20¹ |
Выбросы загрязняющих веществ | Соответствуют стандартам Агентства по охране окружающей среды США Tier 3 (EPA) и Stage IIIA ЕС. Соответствуют стандартам Агентства по охране окружающей среды США Tier 3 (EPA) и Stage IIIA ЕС. |
Примечание (1) | Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором, при частоте вращения 2000 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором, при частоте вращения 2000 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. |
Примечание (2) | ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива со сниженной углеродоемкостью** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива со сниженной углеродоемкостью** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. |