326

Экскаваторы средней мощности 326

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249
212 л. с.
158 кВт
Эксплуатационная масса
56659 фунты
25700 кг
Максимальная глубина выемки
22.38 фут
6820 мм

Обзор

Производительность премиум-класса за счет простых в использовании технологий

Экскаватор Cat® 326 сочетает в себе исключительные эксплуатационные характеристики и простые в использовании технологии, которые повышают эффективность труда оператора. Эти преимущества выгодно сочетаются с новой кабиной, увеличенными интервалами технического обслуживания и силовой системой. В результате вы получаете экономичный экскаватор, который идеально подходит для средних и тяжелых условий эксплуатации.

Преимущества

Повышение 20% Сокращение расходов на техническое обслуживание

Увеличенные и лучше синхронизированные интервалы технического обслуживания позволяют увеличить производительность и снизить расходы по сравнению с аналогичными показателями предыдущей модели.

Повышение 5 % Повышенная топливная эффективность

Три режима мощности и автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя обеспечивают сокращение потребления топлива до минимума и увеличение эффективности двигателя.

Повышение 45% Повышенная эффективность работы

Экскаватор оснащается на заводе такими лучшими в отрасли стандартными технологиями, как система Cat GRADE с функциями 2D, Assist и Payload.

Характеристики продукции 326

Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 212 л. с. 158 кВт
Модель двигателя Cat C7.1 Cat C7.1
Мощность двигателя — ISO 14396 213 л. с. 159 кВт
Диаметр цилиндра 4 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 135 мм
Рабочий объем 428 дюйм³ 7.01 л
Главная система — максимальный расход 515 л/мин (136 галл/мин) 515 л/мин (136 галл/мин)
Максимальное давление — оборудование 5075 фунт на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление оборудования в режиме подъема 5510 фунт на кв. дюйм 38000 кПа
Максимальное давление — контур хода 5075 фунт на кв. дюйм 3500 кПа
Максимальное давление — механизм поворота платформы 4118 фунт на кв. дюйм 28400 кПа
Скорость поворота платформы 10.5 об/мин 10.5 об/мин
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 78182 фунт-сила-фут 106 кН·м
Эксплуатационная масса 56659 фунты 25700 кг
Объем топливного бака 125.2 галл. (США) 474 л
Система охлаждения 6.6 галл. (США) 25 л
Моторное масло 6.6 галл. (США) 25 л
Привод механизма поворота платформы 2.6 галл. (США) 10 л
Каждый бортовой редуктор 1.5 галл. (США) 5.5 л
Гидросистема (включая бак) 81.9 галл. (США) 310 л
Гидробак 38.8 галл. (США) 147 л
Стрела Вылет 9,5 м (19 фунтов 4 дюйма) Вылет 9,5 м (19 фунтов 4 дюйма)
Рукоять Вылет 2,95 м (9 фунтов 8 дюймов) Вылет 2,95 м (9 фунтов 8 дюймов)
Ковш Для тяжелых условий эксплуатации 1,54 м³ (2,01 ярда³) Для тяжелых условий эксплуатации 1,54 м³ (2,01 ярда³)
Транспортная высота до верха кабины 9.84 фут 300 мм
Высота поручня 9.84 фут 3000 мм
Транспортная длина 33 фут 10060 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 9.84 фут 3000 мм
Дорожный просвет под противовесом 1.44 фут 440 мм
Дорожный просвет 3.48 фут 1060 мм
Расстояние между центрами катков 12.5 фут 3830 мм
Ширина колеи 8.5 фут 2590 мм
Транспортная ширина 10.6 фут 3190 мм
Максимальная глубина выемки 22.38 фут 6820 мм
Стрела Вылет 9,5 м (19 фунтов 4 дюйма) Вылет 9,5 м (19 фунтов 4 дюйма)
Рукоять Вылет 2,95 м (9 фунтов 8 дюймов) Вылет 2,95 м (9 фунтов 8 дюймов)
Ковш Для тяжелых условий эксплуатации 1,54 м³ (2,01 ярда³) Для тяжелых условий эксплуатации 1,54 м³ (2,01 ярда³)
Максимальный вылет на уровне земли 33.2 фут 10120 мм
Максимальная высота вруба 31.63 фут 9640 мм
Максимальная высота загрузки 21.72 фут 6620 мм
Минимальная высота загрузки 7.84 фут 2390 мм
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов) 21.82 фут 6650 мм
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 16.77 фут 5110 мм
Усилие копания на ковше — ISO 37318 фунт-сила 166 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 27202 фунт-сила 121 кН

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Система Cat Grade Assist для экскаваторов

    Система Cat Grade с функцией Assist для экскаваторов автоматизирует движения стрелы и рукояти, повышая точность срезов срезов и уменьшая объем выполняемой работы. Система Grade Assist использует датчики положения машины и заданные оператором параметры глубины и наклона для активации выемки грунта с помощью одного рычага.

  • Функция Cat Lift Assist для экскаваторов

    Cat Lift Assist — функция безопасности для экскаваторов, которая быстро рассчитывает фактически поднимаемую нагрузку и сравнивает ее с номинальной нагрузкой экскаватора. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают, находится ли нагрузка в безопасном диапазоне или необходимо предпринять определенные действия, чтобы избежать опрокидывания.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat Grade с функцией Assist для экскаваторов автоматизирует движения стрелы и рукояти, повышая точность срезов срезов и уменьшая объем выполняемой работы. Система Grade Assist использует датчики положения машины и заданные оператором параметры глубины и наклона для активации выемки грунта с помощью одного рычага.

Ознакомиться с технологиями

Cat Lift Assist — функция безопасности для экскаваторов, которая быстро рассчитывает фактически поднимаемую нагрузку и сравнивает ее с номинальной нагрузкой экскаватора. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают, находится ли нагрузка в безопасном диапазоне или необходимо предпринять определенные действия, чтобы избежать опрокидывания.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat 2D E-fence для экскаваторов

    Функция Cat® 2D E-Fence удерживает передний рычажный механизм в пределах заранее определенной рабочей зоны, помогая избежать опасных ситуаций, например столкновений с другими машинами. Система 2D E-Fence на основании данных от датчиков положения автоматически останавливает перемещение, когда передний рычажный механизм достигает заданных границ.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Функция Cat® 2D E-Fence удерживает передний рычажный механизм в пределах заранее определенной рабочей зоны, помогая избежать опасных ситуаций, например столкновений с другими машинами. Система 2D E-Fence на основании данных от датчиков положения автоматически останавливает перемещение, когда передний рычажный механизм достигает заданных границ.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat Remote Flash

    С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

  • Дистанционный поиск и устранение неисправностей Cat

    Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat Payload для экскаваторов

    Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

Ознакомиться с технологиями
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

  • Функция обучения операторов для экскаваторов

    Функция обучения позволяет операторам вывести эффективность и продуктивность работы на новый уровень. Благодаря советам и доступным данным операторы могут отслеживать и повышать свою производительность в процессе повседневной работы на площадке.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями

Функция обучения позволяет операторам вывести эффективность и продуктивность работы на новый уровень. Благодаря советам и доступным данным операторы могут отслеживать и повышать свою производительность в процессе повседневной работы на площадке.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat Grade с 2D для экскаваторов

    Система Cat Grade с 2D помогает операторам экскаваторов работать на 35% эффективнее в самых разных областях применения. Система Grade с 2D обеспечивает навигацию в режиме реального времени для точного контроля по вертикали и горизонтали, что помогает выполнять выемку и засыпку грунта в точном соответствии с техническим заданием, а также предотвратить излишнюю и недостаточную выемку.

  • Система Cat Grade с 3D для экскаваторов

    В систему Grade с 3D были добавлены технология GNSS и возможность RTK-позиционирования, которые упрощают выполнение сложных проектов профилирования, характерных для крупных инфраструктурных и коммерческих проектов.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система Cat Grade с 2D помогает операторам экскаваторов работать на 35% эффективнее в самых разных областях применения. Система Grade с 2D обеспечивает навигацию в режиме реального времени для точного контроля по вертикали и горизонтали, что помогает выполнять выемку и засыпку грунта в точном соответствии с техническим заданием, а также предотвратить излишнюю и недостаточную выемку.

Ознакомиться с технологиями

В систему Grade с 3D были добавлены технология GNSS и возможность RTK-позиционирования, которые упрощают выполнение сложных проектов профилирования, характерных для крупных инфраструктурных и коммерческих проектов.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 326 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Гидравлический экскаватор 326

Гидравлический экскаватор 326

360 View
360 View