Экскаваторы средней мощности 326 Производительность премиум-класса за счет простых в использовании технологий

Краткий обзор особенностей

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УСПЕШНО РАБОТАТЬ
КОМФОРТНАЯ РАБОТА
ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВСТРОЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Характеристики продукции 326

Двигатель

Гидросистема

Механизм поворота платформы

Массы

Вместимость заправочных емкостей

Размеры

Рабочие диапазоны и усилия

326 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

КАБИНА

  • Монитор с сенсорным ЖК-экраном 203 мм (8 дюймов) с высоким разрешением

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Cat Product Link™
  • Система Cat GRADE с функциями 3D (дополнительно со стрелой с максимальным вылетом)
  • Система Cat GRADE с функцией Assist (дополнительно со стрелой с максимальным вылетом)
  • Функция Cat PAYLOAD (дополнительно со стрелой с максимальным вылетом)
  • Функция 2D E-Fence (электронное ограничение по длине) (дополнительно со стрелой с максимальным вылетом)
  • Функция Lift Assist (дополнительно со стрелой с максимальным вылетом)
  • Auto Dig Boost

ДВИГАТЕЛЬ

  • Три режима мощности по выбору
  • Кнопка включения режима низкой частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу с функцией автоматического управления частотой вращения двигателя
  • Автоматическое выключение двигателя на холостом ходу
  • Мощность охлаждения для работы при высоких температурах окружающей среды до 52 °C (125 °F) со снижением мощности
  • Холодный запуск при температуре до –18 °C (0 °F)
  • Воздушный фильтр с двойным элементом и встроенным фильтром предварительной очистки
  • Электрические реверсивные вентиляторы охлаждения
  • Возможность использования дизельного биотоплива до B20

ГИДРОСИСТЕМА

  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Функция автоматического прогрева гидросистемы
  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Клапан ограничения самопроизвольного движения рукояти и стрелы

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Такелажные точки на основной раме
  • Противовес 4600 кг (10 141 фунт)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Две необслуживаемые аккумуляторные батареи 1000 CCA
  • Светодиодные фонари рабочего освещения с программируемой задержкой по времени
  • Светодиодный фонарь освещения шасси, левый и правый фонари освещения стрелы, фонари освещения кабины

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Отверстия для планового взятия проб масла (S·O·S)
  • Маслоизмерительные щупы, доступные с уровня земли и с уровня платформы

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Камера заднего вида
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Правый поручень и рукоятка
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена

326 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

КАБИНА

  • Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS), кабина "Комфорт" с сиденьем с механической подвеской
  • Конструкция защиты от опрокидывания (ROPS), стандартная система шумоподавления, сиденье с подогревом и регулируемой пневматической подвеской (только кабина класса "Делюкс")
  • Монитор с сенсорным ЖК-экраном 254 мм (10 дюймов) с высоким разрешением

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Система Cat GRADE с расширенными функциями 2D (дополнительно со стрелой с максимальным вылетом)
  • Система Cat GRADE с функциями 3D (дополнительно со стрелой с максимальным вылетом)

ДВИГАТЕЛЬ

  • Холодный пуск при температуре до –32 °C (–25 °F)

ГИДРОСИСТЕМА

  • Обратные клапаны опускания стрелы и рукояти
  • Фильтр обратного контура молота
  • Комбинированное управление рабочим оборудованием (два насоса с одно-/двунаправленным потоком высокого давления)

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации 5,9 м (19 футов 4 дюйма), удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации 2,95 м (9 футов 8 дюймов), удлиненная ходовая часть
  • Удлиненная стрела 5,9 м (19 футов 4 дюйма), удлиненная рукоять 2,5 м (8 футов 2 дюйма), удлиненная ходовая часть
  • Стрела SLR 10,2 м (33 фута 6 дюймов), рукоять SLR 7,85 м (25 футов 9 дюймов), удлиненная ходовая часть

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов)
  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 790 мм (31 дюйм)
  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 900 мм (35 дюймов)
  • Противовес 6700 кг (14 771 фунт)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Освещение со всех сторон машины
  • Комплект осветительных приборов премиум-класса

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Электрический топливозаправочный насос с функцией автоматического отключения

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Правая боковая камера
  • Круговой обзор (необходим монитор 254 мм [10 дюймов]).

Узнайте результаты сравнения 326 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Система Cat 2D E-fence для экскаваторов

    Cat 2D E-fence — функция обеспечения безопасности экскаватора, которая удерживает передний рычажный механизм в пределах заранее определенной рабочей зоны, помогая избежать опасных ситуаций, например столкновений с другими машинами. Система 2D E-fence использует данные от датчиков положения, автоматически останавливая перемещение, когда передний рычажный механизм достигает пределов, определенных оператором.

  • Функция Cat Lift Assist для экскаваторов

    Cat Lift Assist — функция безопасности для экскаваторов, которая быстро рассчитывает фактически поднимаемую нагрузку и сравнивает ее с номинальной нагрузкой экскаватора. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают, находится ли нагрузка в безопасном диапазоне или необходимо предпринять определенные действия, чтобы избежать опрокидывания.

Cat 2D E-fence — функция обеспечения безопасности экскаватора, которая удерживает передний рычажный механизм в пределах заранее определенной рабочей зоны, помогая избежать опасных ситуаций, например столкновений с другими машинами. Система 2D E-fence использует данные от датчиков положения, автоматически останавливая перемещение, когда передний рычажный механизм достигает пределов, определенных оператором.

Cat Lift Assist — функция безопасности для экскаваторов, которая быстро рассчитывает фактически поднимаемую нагрузку и сравнивает ее с номинальной нагрузкой экскаватора. Визуальные и звуковые предупреждения сообщают, находится ли нагрузка в безопасном диапазоне или необходимо предпринять определенные действия, чтобы избежать опрокидывания.

  • Cat App

    Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Productivity

    Облачное приложение Cat® Productivity легко масштабируется под производственные нужды. Подробные данные Cat Production Measurement, а также данные машины и рабочего участка передаются напрямую из бортового устройства Cat Product Link™ на веб-платформу, доступ к которой вы можете осуществить с помощью мобильного устройства, планшета или персонального компьютера в любой точке мира.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat VisionLink

    Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Импортируйте данные телематики в собственные приложения для улучшения управления парком машин. Используемый API-интерфейс соответствует требованиям стандартов AEMP 2.0 и ISO 15143-3 — идеально для смешанных парков машин.

  • My.Cat.Com

    Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

  • Устройство мониторинга навесного оборудования Cat PL161

    Устройство мониторинга навесного оборудования Cat PL161 является самой передовой интегрированной OEM-системой для отслеживания местоположения навесного оборудования. Устройство PL161 легко устанавливается на навесное или любое другое оборудование, местоположение которого необходимо отслеживать.

Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Облачное приложение Cat® Productivity легко масштабируется под производственные нужды. Подробные данные Cat Production Measurement, а также данные машины и рабочего участка передаются напрямую из бортового устройства Cat Product Link™ на веб-платформу, доступ к которой вы можете осуществить с помощью мобильного устройства, планшета или персонального компьютера в любой точке мира.

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

Импортируйте данные телематики в собственные приложения для улучшения управления парком машин. Используемый API-интерфейс соответствует требованиям стандартов AEMP 2.0 и ISO 15143-3 — идеально для смешанных парков машин.

Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Устройство мониторинга навесного оборудования Cat PL161 является самой передовой интегрированной OEM-системой для отслеживания местоположения навесного оборудования. Устройство PL161 легко устанавливается на навесное или любое другое оборудование, местоположение которого необходимо отслеживать.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  326

Просмотреть дополнительные предложения