330 GC

Экскаваторы средней мощности 330 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249
212 л. с.
157.8 кВт
Эксплуатационная масса
61700 фунт
28000 кг
Максимальная глубина выемки
23.1 фут
7260 мм

Обзор

НАДЕЖНОСТЬ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Экскаватор CAT 330 GC предоставляет идеальный баланс надежной производительности, функций обеспечения продуктивности оператора и снижения затрат. Экскаватор Cat 330 GC— подходящий вариант для применения в тех областях, где требуется высокая надежность и производительность наряду с низкими почасовыми расходами.

Преимущества

До 12% Меньшее потребление топлива

Точное сочетание более крупных гидронасосов, электрического главного гидрораспределителя и системы охлаждения с гидравлическим приводом и электронным управлением обеспечивает максимальную эффективность и сокращение расхода топлива.

Конструкция кабины, обеспечивающая безопасность

Шумоизолированная кабина, сертифицированная по стандарту ISO, оборудованная конструкцией ROPS и большими окнами, обеспечивает круговую обзорность, а также более безопасные и тихие рабочие условия.

До 25% Сокращение затрат на техническое обслуживание

Увеличенные и лучше синхронизированные интервалы технического обслуживания позволяют увеличить производительность и снизить расходы по сравнению с аналогичными показателями предыдущей модели.

Характеристики продукции 330 GC

Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 212 л. с. 157.8 кВт
Модель двигателя Cat C7.1 Cat C7.1
Мощность двигателя— ISO 14396 213 л. с. 159 кВт
Диаметр цилиндров 4 дюйм 105 мм
Ход поршня 5 дюйм 135 мм
Рабочий объем 428 дюйм³ 7.01 л
Главная система— максимальный расход 560 л/мин (148 галл./мин) 560 л/мин (148 галл./мин)
Максимальное давление — оборудование 5075 psi 35000 kPa
Максимальное давление— контур хода 5075 psi 35000 kPa
Максимальное давление — механизм поворота платформы 4120 psi 28400 kPa
Скорость поворота платформы 11.5 об/мин 11.5 об/мин
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 77370 футо-фунт-сила 105 кН·м
Эксплуатационная масса 61700 фунт 28000 кг
Объем топливного бака 125.2 gal (US) 474 л
Система охлаждения 6.6 gal (US) 25 л
Моторное масло 6.6 gal (US) 25 л
Привод механизма поворота (каждый) 2.6 gal (US) 10 л
Каждый бортовой редуктор 1.5 gal (US) 5.5 л
Гидросистема (включая бак) 81.9 gal (US) 310 л
Гидробак 38.8 gal (US) 147 л
Стрела Вылет 6,15м (20,2фута) Вылет 6,15м (20,2фута)
Рукоять Вылет 3,2м (10,5фута) Вылет 3,2м (10,5фута)
Ковш Для тяжелых условий эксплуатации— 1,60м³ (2,09ярда³) Для тяжелых условий эксплуатации— 1,60м³ (2,09ярда³)
Транспортная высота до верха кабины 10 фут 3050 мм
Высота поручня 10 фут 3050 мм
Транспортная длина 34.2 фут 10420 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 10.3 фут 3130 мм
Дорожный просвет под противовесом 3.7 фут 1110 мм
Дорожный просвет 1.6 фут 490 мм
Длина гусеничной ленты 14.4 фут 4350 мм
Расстояние между центрами катков 11.4 фут 3490 мм
Ширина колеи 7.8 фут 2390 мм
Транспортная ширина 10.5 фут 3190 мм
Максимальная глубина выемки 23.1 фут 7260 мм
Стрела Вылет 6,15м (20,2фута) Вылет 6,15м (20,2фута)
Рукоять Вылет 3,2м (10,5фута) Вылет 3,2м (10,5фута)
Ковш Для тяжелых условий эксплуатации— 1,60м³ (2,09ярда³) Для тяжелых условий эксплуатации— 1,60м³ (2,09ярда³)
Максимальный вылет на уровне земли 35.1 фут 10690 мм
Максимальная высота резания 32.9 фут 9980 мм
Максимальная высота загрузки 22.8 фут 6930 мм
Минимальная высота загрузки 7.5 фут 2280 мм
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов) 23.3 фут 7100 мм
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 19 фут 5800 мм
Усилие копания на ковше — ISO 40200 фунт-сила 179 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 28300 фунт-сила 126 кН

330 GC Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

КАБИНА

  • Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS)
  • Сиденье с механически регулируемой подвеской
  • Монитор с сенсорным ЖК-экраном 203мм (8дюймов) с высоким разрешением

УДОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Cat Product Link™
  • Автоматический останов молота

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Две необслуживаемые аккумуляторные батареи 1000 CCA
  • Светодиодные фонари рабочего освещения с программируемой задержкой по времени
  • Светодиодный фонарь освещения шасси, левый фонарь освещения стрелы

ДВИГАТЕЛЬ

  • Дизельный двигатель с одним турбокомпрессором Cat C7.1
  • Два выборочных режима мощности
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Автоматическое выключение двигателя на холостом ходу
  • Мощность охлаждения для работы при высоких температурах окружающей среды до 52°C (125°F)
  • от -18°C (0°F) функция холодного запуска
  • Воздушный фильтр с двойным элементом и встроенным фильтром предварительной очистки
  • Электрические реверсивные вентиляторы охлаждения
  • Возможность использования дизельного биотоплива до B20

ГИДРОСИСТЕМА

  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Функция автоматического прогрева гидросистемы
  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Клапан ограничения самопроизвольного движения рукояти и стрелы

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Камера заднего вида
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Правый поручень и рукоятка
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Отверстия для планового взятия проб масла (S·O·S)
  • Маслоизмерительные щупы, доступные с уровня земли и с уровня платформы

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Такелажные точки на основной раме

330 GC Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Удлиненная стрела — 6,15 м (20 футов 2 дюйма)
  • Стрела для массовых земляных работ 5,55 м (18 футов 2 дюйма)
  • Удлиненная рукоять — 3,2 м (10 футов 6 дюймов)
  • Удлиненная рукоять — 2,65 м (8 футов 8 дюймов)
  • Рукоять для массовых земляных работ 2,5 м (8 футов 2 дюйма)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Освещение кабины, освещения стрелы справа

ДВИГАТЕЛЬ

  • от -32°C (-25°F) функция холодного запуска

ГИДРОСИСТЕМА

  • Обратные клапаны опускания стрелы и рукояти
  • Фильтр обратного контура молота
  • Управление рабочим оборудованием (один насос с однонаправленным потоком высокого давления)
  • Управление основным рабочим оборудованием (один насос с однонаправленным потоком высокого давления)
  • Контур устройства для быстрой смены навесного оборудования

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Правая камера бокового обзора (стандартная комплектация для Австралии, Новой Зеландии, Королевства Саудовская Аравия)
  • Сигнализация поворота платформы
  • Малогабаритный фонарь

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Электрический топливозаправочный насос с функцией автоматического отключения
  • Встроенная система контроля за состоянием транспортного средства

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Стандартная ходовая часть
  • Удлиненная ходовая часть
  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600мм (24дюйма)
  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 700мм (28дюймов)
  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов)
  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 800мм (31дюймов)
  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600мм (24дюйма)
  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 700мм (28дюймов)
  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 800мм (31дюймов)
  • Противовес — 5800 кг (12 790 фунтов)
  • Противовес 6700 кг (14 770 фунтов)

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat Remote Flash

    С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

  • Cat VisionLink

    Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

  • Дистанционный поиск и устранение неисправностей Cat

    Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

Ознакомиться с технологиями

Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Productivity

    Облачное приложение Cat® Productivity легко масштабируется под производственные нужды. Подробные данные Cat Production Measurement, а также данные машины и рабочего участка передаются напрямую из бортового устройства Cat Product Link™ на веб-платформу, доступ к которой вы можете осуществить с помощью мобильного устройства, планшета или персонального компьютера в любой точке мира.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Облачное приложение Cat® Productivity легко масштабируется под производственные нужды. Подробные данные Cat Production Measurement, а также данные машины и рабочего участка передаются напрямую из бортового устройства Cat Product Link™ на веб-платформу, доступ к которой вы можете осуществить с помощью мобильного устройства, планшета или персонального компьютера в любой точке мира.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 330 GC с популярной продукцией.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  330 GC

Просмотреть дополнительные предложения