Двигатель
Полезная мощность | 69.5 HP 51.8 kW |
Рабочий объем | 203 in³ 3.33 l |
Примечание | Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухоочистителем, системой выпуска отработавших газов и вентилятором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухоочистителем, системой выпуска отработавших газов и вентилятором. |
Диаметр цилиндров | 3.7 in 94 mm |
Полная мощность согласно SAE J1995 | 74.3 HP 55.4 kW |
Ход поршня | 4.7 in 120 mm |
Полезная мощность — 2200 об/мин — ISO 9249:2007, 80/1269/EEC | 69.5 HP 51.8 kW |
Модель двигателя — соответствует требованиям стандартов Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС | Cat® C3.3B Cat® C3.3B |