Экскаваторы 307.5 Мини-экскаваторы, спроектированные по отзывам наших клиентов

Краткий обзор особенностей

КОМФОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ
ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ С ДЖОЙСТИКОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОВОРОТОМ
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ
ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ УМЕНЬШАЕТ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ
НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Характеристики продукции 307.5

Двигатель

Массы

Отвал

Гидросистема

Размеры, удлиненная рукоять

Система хода

Увеличение массы от минимальной конфигурации

Размеры, стандартная рукоять

Вместимость заправочных емкостей

Уровень шума

Система поворота платформы

Сертификация, кабина

307.5 Стандартное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ

  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Автоматическая остановка двигателя
  • Радиальное уплотнение, воздушный фильтр с двойным фильтрующим элементом
  • Дизельный двигатель Cat C2.4 (Nonroad Stage III (Китай), MAR-1 (Бразилия), эквивалент стандарта Stage IIIA ЕС — электрический регулятор и турбина)
  • Автоматическое включение режима холостого хода двигателя
  • Водоотделитель топливной системы с индикатором
  • Автоматический тормоз механизма поворота платформы
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, –37 °С (–35 °F)

ГИДРАВЛИКА

  • Сертифицированный гидроаккумулятор
  • Мощность по запросу
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке или разделением потока
  • Насос с электронным управлением Smart Tech
  • Поршневой насос переменной производительности
  • Гидравлическое масло HYDO Advanced
  • Контроль температуры в гидросистеме

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Съемный моющийся напольный коврик
  • Место для хранения над передним ветровым стеклом
  • Органы управления блокировкой гидросистемы
  • Разъем питания 12 В
  • Регулируемые опоры запястий
  • Крючок для одежды
  • Верхнее ограждение, ISO 10262:1998 (уровень II)
  • Монтажные приливы для верхнего и переднего ограждений
  • Круиз-контроль для режима движения
  • Литые опоры для ног
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой (75 мм (3 дюйма))
  • Уровень звукового давления, воздействующего на оператора 72 дБ(A) ISO 6396
  • Герметичная кабина с избыточным давлением
  • Цветной ЖК-монитор
    – Указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости
    – Техническое обслуживание и контроль состояния машины
    – Производительность и регулировки машины
    – Цифровой код безопасности
    – Несколько языков
    – Возможность установки камеры
    – Счетчик моточасов с переключателем активации
    – Интерфейс с поворотным регулятором
  • ROPS, ISO 12117-2:2008
  • Система изменения схемы управления
  • Подстаканник
  • Светодиодное внутреннее освещение
  • TOPS, ISO 12117:1997
  • Ключ Cat с опцией пароля
  • Режим джойстикового управления поворотом
  • Беспроводная связь: Bluetooth®, USB, вход для внешних устройств, микрофон
  • Подрессоренное сиденье с высокой спинкой и тканевой обивкой
  • Потолочный люк
  • Педали хода и рычаги управления
  • Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с автоматическим контролем температуры
  • Встроенное нижнее переднее ветровое стекло
  • Аварийный выход через заднее окно
  • Держатель для документации

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Крепежные проушины на раме гусеничной ленты
  • Смазываемая гусеничная лента
  • Гидравлические регуляторы натяжения гусеничной ленты
  • Бульдозерный отвал
  • Плавающее положение отвала
  • Двухсторонняя сменная кромка с болтовым креплением
  • Стальные гусеничные ленты (450 мм (17,7 дюйма))

СТРЕЛА, РУКОЯТЬ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  • Моноблочная стрела (3700 мм (145,7 дюйма))
  • Стандартная рукоять (1665 мм (65,6 дюйма)) или удлиненная рукоять (2200 мм (86,6 дюйма))
  • Возможна установка прямой лопаты (крепление на пальцах, ручное устройство смены навесного оборудования или гидравлическое устройство смены навесного оборудования, доступно не во всех регионах)
  • Подготовка к установке прижима ковша (доступно не во всех регионах)
  • Сертифицированная подъемная проушина (доступна не во всех регионах)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Электрическая система, 12 В
  • Генератор, 60 А
  • Необслуживаемая аккумуляторная батарея (сила тока для холодного запуска двигателя, 900 А)
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Ключ зажигания, переключатель остановки двигателя
  • Звуковой сигнал или предупреждающая сирена
  • Система Product Link™ Elite Lite (согласно нормативным требованиям)
  • Сигнал хода

307.5 Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Козырек для защиты от дождя
  • Сиденье с пневматической подвеской и подогревом

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Вращающийся проблесковый маячок
  • Камера заднего вида

ПРОЧЕЕ

  • Рычажный механизм ковша с подъемной проушиной
  • Обратные клапаны защиты от разрыва шлангов стрелы и рукояти
  • 2 вспомогательные гидролинии со сливом картера
  • Стальная гусеничная лента с резиновыми накладками
  • Стальные гусеничные ленты (600 мм (23,6 дюйма))
  • Навесное оборудование, включая ковши, шнековые буры и гидромолоты
  • Направляющие гусениц
  • Нагреватель кожуха водяного охлаждения
  • Топливозаправочный насос
  • Ограждения кабины

Узнайте результаты сравнения 307.5 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Download Resources

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  307.5

Просмотреть дополнительные предложения