Малогабаритные экскаваторы 310 Мини-экскаваторы, спроектированные по отзывам наших клиентов

Краткий обзор особенностей

КОМФОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ
ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ С ДЖОЙСТИКОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОВОРОТОМ
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ
ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ УМЕНЬШАЕТ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ
НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Характеристики продукции 310

Двигатель

Массы

Отвал

Уровень шума

Размеры

Гидросистема

Вместимость заправочных емкостей

Увеличение массы от минимальной конфигурации

Система хода

Сертификация, кабина

Система поворота платформы

310 Стандартное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ

  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, –37 °С (–35 °F)
  • Экологичный сливной кран
  • Радиальное уплотнение, воздушный фильтр с двойным фильтрующим элементом
  • Автоматическая остановка двигателя
  • Дизельный двигатель Cat C3.3B (Nonroad Stage III (Китай) и эквивалент стандарта Stage IIIA ЕС — электрический регулятор и турбина)
  • Автоматическое включение режима холостого хода двигателя
  • Автоматический тормоз механизма поворота платформы
  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Водоотделитель топливной системы с индикатором

ГИДРАВЛИКА

  • Мощность по запросу
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке или разделением потока
  • Контроль температуры в гидросистеме
  • Поршневой насос переменной производительности
  • Сертифицированный гидроаккумулятор
  • Гидравлическое масло HYDO Advanced
  • Насос с электронным управлением Smart Tech

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Герметичная кабина с избыточным давлением
  • Ключ Cat с опцией пароля
  • Монтажные приливы для верхнего и переднего ограждений
  • Встроенное нижнее переднее ветровое стекло
  • Потолочный люк
  • Подрессоренное сиденье с высокой спинкой и тканевой обивкой
  • Литые опоры для ног
  • Подстаканник
  • Регулируемые опоры запястий
  • Держатель для документации
  • Режим джойстикового управления поворотом
  • Система изменения схемы управления
  • Светодиодное внутреннее освещение
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой (75 мм (3 дюйма))
  • Круиз-контроль для режима движения
  • Крючок для одежды
  • Верхнее ограждение, ISO 10262:1998 (уровень II)
  • Аварийный выход через заднее окно
  • ROPS, ISO 12117-2:2008
  • Беспроводная связь: Bluetooth®, USB, вход для внешних устройств, микрофон
  • Место для хранения над передним ветровым стеклом
  • Съемный моющийся напольный коврик
  • TOPS, ISO 12117:1997
  • Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с автоматическим контролем температуры
  • Органы управления блокировкой гидросистемы
  • Цветной ЖК-монитор
    – Указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости
    – Техническое обслуживание и контроль состояния машины
    – Производительность и регулировки машины
    – Цифровой код безопасности
    – Несколько языков
    – Возможность установки камеры
    – Счетчик моточасов с переключателем активации
    – Интерфейс с поворотным регулятором
  • Педали хода и рычаги управления
  • Разъем питания 12 В
  • Уровень звукового давления, воздействующего на оператора 72 дБ(A) ISO 6396

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Смазываемая гусеничная лента
  • Крепежные проушины на раме гусеничной ленты
  • Гидравлические регуляторы натяжения гусеничной ленты
  • Бульдозерный отвал
  • Плавающее положение отвала
  • Двухсторонняя сменная кромка с болтовым креплением
  • Стальные гусеничные ленты (450 мм (17,7 дюйма))

СТРЕЛА, РУКОЯТЬ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  • Моноблочная стрела (4300 мм (169,3 дюйма))
  • Удлиненная рукоять (2500 мм (98,4 дюйма))
  • Возможна установка прямой лопаты (крепление на пальцах, ручное устройство смены навесного оборудования или гидравлическое устройство смены навесного оборудования, доступно не во всех регионах)
  • Подготовка к установке прижима ковша (доступно не во всех регионах)
  • Сертифицированная подъемная проушина (доступна не во всех регионах)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Электрическая система, 12 В
  • Генератор, 60 А
  • Необслуживаемая аккумуляторная батарея (сила тока для холодного запуска двигателя, 900 А)
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Ключ зажигания, переключатель остановки двигателя
  • Звуковой сигнал или предупреждающая сирена
  • Система Product Link™ Elite Lite (согласно нормативным требованиям)
  • Сигнал хода

310 Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Сиденье с пневматической подвеской и подогревом
  • Козырек для защиты от дождя

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Вращающийся проблесковый маячок
  • Камера заднего вида

ПРОЧЕЕ

  • Рычажный механизм ковша с подъемной проушиной
  • 2 вспомогательные гидролинии со сливом картера
  • Стальная гусеничная лента с резиновыми накладками
  • Навесное оборудование, включая ковши, шнековые буры и гидромолоты
  • Обратные клапаны защиты от разрыва шлангов стрелы и рукояти
  • Стальные гусеничные ленты (600 мм (23,6 дюйма))
  • Направляющие гусениц
  • Нагреватель кожуха водяного охлаждения
  • Топливозаправочный насос
  • Ограждения кабины

Узнайте результаты сравнения 310 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  310

Просмотреть дополнительные предложения