Двигатель
Полезная мощность | 70.3 л. с. 52.4 кВт |
Модель двигателя | Cat C3.3B Cat C3.3B |
Рабочий объем | 203 дюйм³ 3.33 л |
Диаметр цилиндра | 3.7 дюйм 94 мм |
Ход поршня | 4.7 дюйм 120 мм |
Ключевые характеристики
Мини-экскаватор Cat ® 309 CR обеспечивает максимальную мощность и производительность, сохраняя свои минимальные размеры, что позволяет выполнять работы в самых разных областях применения.
Полезная мощность | 70.3 л. с. 52.4 кВт |
Модель двигателя | Cat C3.3B Cat C3.3B |
Рабочий объем | 203 дюйм³ 3.33 л |
Диаметр цилиндра | 3.7 дюйм 94 мм |
Ход поршня | 4.7 дюйм 120 мм |
Примечание | Технические характеристики 309 CR основаны на конфигурации машины с удлиненной ходовой частью (L). Для технических характеристик, представляющих 309 CR со стандартной ходовой частью, см. информацию по 308 CR. Технические характеристики 309 CR основаны на конфигурации машины с удлиненной ходовой частью (L). Для технических характеристик, представляющих 309 CR со стандартной ходовой частью, см. информацию по 308 CR. |
Эксплуатационная масса | 20731 фунт 9403 кг |
Максимальная эксплуатационная масса с кабиной** | 20731 фунт 9403 кг |
Примечание (1) | * В минимальной массе учитываются стальные гусеницы, вес оператора, полный топливный бак, стандартная рукоять, отвал и не учитывается противовес и ковш. * В минимальной массе учитываются стальные гусеницы, вес оператора, полный топливный бак, стандартная рукоять, отвал и не учитывается противовес и ковш. |
Примечание (2) | * В максимальной массе учитываются стальные гусеницы с резиновыми накладками, противовес, вес оператора, полный топливный бак, удлиненная рукоять, отвал и не учитывается ковш. * В максимальной массе учитываются стальные гусеницы с резиновыми накладками, противовес, вес оператора, полный топливный бак, удлиненная рукоять, отвал и не учитывается ковш. |
Минимальная эксплуатационная масса с кабиной* | 19304 фунт 8756 кг |
Глубина копания | 183.1 дюйм 4650 мм |
Максимальная высота разгрузки | 199.4 дюйм 5065 мм |
Вылет стрелы | 126.6 дюйм 3215 мм |
Глубина вертикальной стенки выемки | 134.3 дюйм 3411 мм |
Максимальная глубина копания отвала | 26.9 дюйм 684 мм |
Габаритная длина ходовой части | 126 дюйм 3200 мм |
Габаритная ширина гусеничной ленты | 97.2 дюйм 2470 мм |
Транспортная высота | 99 дюйм 2514 мм |
Длина рукояти | 92.8 дюйм 2358 мм |
Максимальная высота отвала | 13.5 дюйм 342 мм |
Максимальная высота копания | 276.8 дюйм 7032 мм |
Вылет задней части платформы при повороте с противовесом | 64.8 дюйм 1645 мм |
Максимальный вылет | 300.7 дюйм 7637 мм |
Габаритная высота по крыше кабины | 99 дюйм 2514 мм |
Дорожный просвет | 13.5 дюйм 343 мм |
Клиренс поворотного подшипника | 28.7 дюйм 729 мм |
Ширина гусеничной ленты/башмака | 17.7 дюйм 450 мм |
Поворот стрелы — влево | 24 дюйм 604 мм |
Поворот стрелы — вправо | 37 дюйм 935 мм |
Вылет задней части платформы при повороте без противовеса | 57.1 дюйм 1450 мм |
Максимальный вылет на уровне земли | 293.8 дюйм 7462 мм |
Стальные гусеницы с накладками | 728 фунт 330 кг |
Длинная рукоять | 146 фунт 66 кг |
Противовес | 552 фунт 250 кг |
Преодолеваемый уклон, максимальный | 30 градусов 30 градусов |
Давление на грунт, минимальная масса | 6 фунт на кв. дюйм 38 кПа |
Давление на грунт, максимальная масса | 6 фунт на кв. дюйм 40.8 кПа |
Скорость хода, высокая | 3.1 миля/ч 4.9 км/ч |
Скорость хода, низкая | 1.6 миля/ч 2.6 км/ч |
Максимальное тяговое усилие, высокая скорость | 6497 фунт 28.9 кН |
Максимальное тяговое усилие, низкая скорость | 19064 фунт 84.8 кН |
Моторное масло | 3 галл. (США) 11.2 л |
Топливный бак | 39 галл. (США) 147 л |
Гидросистема | 28 галл. (США) 107 л |
Система охлаждения | 2.6 галл. (США) 10 л |
Гидробак | 14 галл. (США) 53 л |
Тип | Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью |
Рабочее давление, поворот | 3626 фунт на кв. дюйм 250 бар |
Усилие копания — рукоять, стандартная | 9500 фунт 42.3 кН |
Усилие копания — рукоять, удлиненная | 8023 фунт 35.7 кН |
Вспомогательный контур, вторичный — давление | 4134 фунт на кв. дюйм 285 бар |
Рабочее давление, ход | 4134 фунт на кв. дюйм 285 бар |
Производительность насоса при 2400 об/мин | 62 галл./мин 233 л/мин |
Усилие копания, ковш | 13943 фунт 62 кН |
Рабочее давление, оборудование | 4134 фунт на кв. дюйм 285 бар |
Скорость поворота платформы | 10.6 об/мин 10.6 об/мин |
Высота | 17 дюйм 431 мм |
Ширина, широкая | 103.9 дюйм 2640 мм |
Ширина, стандартная | 97.2 дюйм 2470 мм |
Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
Верхнее ограждение | ISO 10262:1998 (Уровень II) ISO 10262:1998 (Уровень II) |
Конструкция защиты при опрокидывании машины (TOPS) | ISO 12117:1997 ISO 12117:1997 |
Средний уровень внешнего звукового давления (ISO 6395:2008) | 99 дБ(А) 99 дБ(А) |
Примечание | Директива ЕС ""2000/14/EC"" Директива ЕС ""2000/14/EC"" |
Звуковое давление на оператора (ISO 6396:2008) | 72 дБ(А) 72 дБ(А) |
Поворот стрелы — вправо | 37 дюйм 935 мм |
Максимальная высота разгрузки | 187.1 дюйм 4753 мм |
Вылет задней части платформы при повороте без противовеса | 57.1 дюйм 1450 мм |
Максимальный вылет на уровне земли | 273.6 дюйм 6951 мм |
Габаритная длина ходовой части | 126 дюйм 3200 мм |
Габаритная высота по крыше кабины | 99 дюйм 2514 мм |
Клиренс поворотного подшипника | 28.7 дюйм 729 мм |
Максимальная высота копания | 264.9 дюйм 6729 мм |
Ширина гусеничной ленты/башмака | 17.7 дюйм 450 мм |
Габаритная ширина гусеничной ленты | 97.2 дюйм 2470 мм |
Дорожный просвет | 13.5 дюйм 343 мм |
Максимальный вылет | 281.1 дюйм 7140 мм |
Вылет задней части платформы при повороте с противовесом | 64.8 дюйм 1645 мм |
Вылет стрелы | 120.4 дюйм 3058 мм |
Глубина вертикальной стенки выемки | 118 дюйм 2998 мм |
Глубина копания | 162 дюйм 4115 мм |
Длина рукояти | 71.8 дюйм 1823 мм |
Поворот стрелы — влево | 24 дюйм 604 мм |
Максимальная высота отвала | 13.5 дюйм 342 мм |
Максимальная глубина копания отвала | 26.9 дюйм 684 мм |
Кондиционирование воздуха | Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,0 кг хладагента, что эквивалентно 1,430 метрической тонны CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,0 кг хладагента, что эквивалентно 1,430 метрической тонны CO2. |
Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.
СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИИспользуйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.
VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.
VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.