< Назад

Financing & Insurance
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Посмотреть загружаемые материалы о продукции
Да, я хотел бы получать в будущем маркетинговые сообщений (такие как электронная почта) от Caterpillar Inc., ее партнеров и филиалов во всем мире, а также из сети дилеров Caterpillar. Независимо от того, примете ли вы решение получать маркетинговые сообщения, Caterpillar по-прежнему будет отправлять вам сервисные/транзакционные сообщения, включая те, что относятся к вашим учетным записям, которые у нас имеются.

Обзор

Мини-экскаватор Cat ® 309 CR обеспечивает максимальную мощность и производительность, сохраняя свои минимальные размеры, что позволяет выполнять работы в самых разных областях применения.

Соответствие нормам

Модель Cat C3.3B Cat C3.3B Less
Net Power 70.3 л.с. 52.4 кВт Less
Displacement 203.0 дюйм³ 3.33 л Less
Stroke 4.7 дюймы 120.0 мм Less
Внутренний диаметр цилиндров 3.7 дюймы 94.0 мм Less

Массы

Эксплуатационная масса 20731.0 фунты 9403.0 кг Less
Примечание (1) * В минимальной массе учитываются стальные гусеницы, вес оператора, полный топливный бак, стандартная рукоять, отвал и не учитывается противовес и ковш. * В минимальной массе учитываются стальные гусеницы, вес оператора, полный топливный бак, стандартная рукоять, отвал и не учитывается противовес и ковш. Less
Примечание (2) * В максимальной массе учитываются стальные гусеницы с резиновыми накладками, противовес, вес оператора, полный топливный бак, удлиненная рукоять, отвал и не учитывается ковш. * В максимальной массе учитываются стальные гусеницы с резиновыми накладками, противовес, вес оператора, полный топливный бак, удлиненная рукоять, отвал и не учитывается ковш. Less
19304.0 фунты 8756.0 кг Less
20731.0 фунты 9403.0 кг Less

Отвал

Height 17.0 дюймы 431.0 мм Less
97.2 дюймы 2470.0 мм Less
103.9 дюймы 2640.0 мм Less

Гидросистема

Digging force - bucket 13943.0 фунты 62.0 кН Less
Operating Pressure - Equipment 4134.0 фунтов/кв. дюйм 285.0 бар Less
Производительность насоса при 2400 об/мин 62.0 галл/мин 233.0 л/мин Less
Рабочее давление - движение 4134.0 фунтов/кв. дюйм 285.0 бар Less
Рабочее давление — поворот 3626.0 фунтов/кв. дюйм 250.0 бар Less
Тип Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью Less
Усилие копания — удлиненная рукоять 8023.0 фунты 35.7 кН Less
Усилие резания - Рукоять (стандартная) 9500.0 фунты 42.3 кН Less
9.0 галл/мин 33.0 л/мин Less
4134.0 фунтов/кв. дюйм 285.0 бар Less
37.0 галл/мин 140.0 л/мин Less
4134.0 фунтов/кв. дюйм 285.0 бар Less

Двигатель

Полная мощность (ISO 14396) 74.3 л.с. 55.4 кВт Less
70.3 л.с. 52.4 кВт Less
71.5 л.с. 53.3 кВт Less

Заправочные объемы

Engine Oil 3.0 галл. 11.2 л Less
Fuel Tank 39.0 галл. 147.0 л Less
Hydraulic System 28.0 галл. 107.0 л Less
Бак гидросистемы 14.0 галл. 53.0 л Less

Объем заправочных емкостей

Cooling System 2.6 галл. 10.0 л Less

Размеры — стандартная рукоять

Вылет стрелы 120.4 дюймы 3058.0 мм Less
Высота поворотного подшипника 28.7 дюймы 729.0 мм Less
Габаритная длина ходовой части 126.0 дюймы 3200.0 мм Less
Габаритная транспортная длина 259.0 дюймы 6578.0 мм Less
Габаритная ширина гусеничной ленты 97.2 дюймы 2470.0 мм Less
Глубина вертикальной стенки выемки 118.0 дюймы 2998.0 мм Less
Максимальная высота копания 264.9 дюймы 6729.0 мм Less
Максимальная высота отвала 13.5 дюймы 342.0 мм Less
Максимальная высота разгрузки 187.1 дюймы 4753.0 мм Less
Максимальная глубина копания отвала 26.9 дюймы 684.0 мм Less
Максимальный вылет 281.1 дюймы 7140.0 мм Less
Максимальный вылет на уровне земли 273.6 дюймы 6951.0 мм Less
Поворот стрелы влево 24.0 дюймы 604.0 мм Less
Поворот стрелы вправо 37.0 дюймы 935.0 мм Less
Ширина гусеничной ленты/башмака 17.7 дюймы 450.0 мм Less
57.1 дюймы 1450.0 мм Less
71.8 дюймы 1823.0 мм Less
162.0 дюймы 4115.0 мм Less
99.0 дюймы 2514.0 мм Less
64.8 дюймы 1645.0 мм Less
97.9 дюймы 2487.0 мм Less
13.5 дюймы 343.0 мм Less

Размеры — удлиненная рукоять

57.1 дюймы 1450.0 мм Less
92.8 дюймы 2358.0 мм Less
183.1 дюймы 4650.0 мм Less
134.3 дюймы 3411.0 мм Less
293.8 дюймы 7462.0 мм Less
300.7 дюймы 7637.0 мм Less
276.8 дюймы 7032.0 мм Less
199.4 дюймы 5065.0 мм Less
126.6 дюймы 3215.0 мм Less
13.5 дюймы 342.0 мм Less
26.9 дюймы 684.0 мм Less
28.7 дюймы 729.0 мм Less
126.0 дюймы 3200.0 мм Less
262.3 дюймы 6662.0 мм Less
37.0 дюймы 935.0 мм Less
24.0 дюймы 604.0 мм Less
17.7 дюймы 450.0 мм Less
97.2 дюймы 2470.0 мм Less
64.8 дюймы 1645.0 мм Less
99.0 дюймы 2514.0 мм Less
99.0 дюймы 2514.0 мм Less
13.5 дюймы 343.0 мм Less

Сертификация — кабина

ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less
ISO 12117:1997 ISO 12117:1997 Less
ISO 10262:1998 (Уровень II) ISO 10262:1998 (Уровень II) Less

Система кондиционирования воздуха

Система кондиционирования воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,0 кг хладагента, что эквивалентно 1,430 метрической тонны CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,0 кг хладагента, что эквивалентно 1,430 метрической тонны CO2. Less

Система поворота платформы

Скорость поворота платформы 10.6 об/мин 10.6 об/мин Less

Система хода

Travel Speed - High 3.1 миль/ч 4.9 км/ч Less
Travel Speed - Low 1.6 миль/ч 2.6 км/ч Less
Максимальное тяговое усилие - высокая скорость 6497.0 фунты 28.9 кН Less
Максимальное тяговое усилие - малая скорость 19064.0 фунты 84.8 кН Less
Преодолеваемый подъем (максимальный) 30 градусов 30 градусов Less
6.0 фунтов/кв. дюйм 38.0 кПа Less
6.0 фунтов/кв. дюйм 40.8 кПа Less

Технические характеристики

Технические характеристики 309 CR основаны на конфигурации машины с удлиненной ходовой частью (L). Для технических характеристик, представляющих 309 CR со стандартной ходовой частью, см. информацию по 308 CR. Технические характеристики 309 CR основаны на конфигурации машины с удлиненной ходовой частью (L). Для технических характеристик, представляющих 309 CR со стандартной ходовой частью, см. информацию по 308 CR. Less

Увеличение массы от минимальной конфигурации

146.0 фунты 66.0 кг Less
552.0 фунты 250.0 кг Less
728.0 фунты 330.0 кг Less

Уровень шума

Примечание Директива ЕС ""2000/14/EC"" Директива ЕС ""2000/14/EC"" Less
99.0 дБ(А) 99.0 дБ(А) Less
72.0 дБ(А) 72.0 дБ(А) Less

КОМФОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

  • Герметичная кабина с избыточным давлением оснащена улучшенной системой кондиционирования воздуха, регулируемыми опорами запястий и подрессоренным сиденьем, что помогает поддерживать комфортную работу в течение всего дня.

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

  • Органы управления просты в использовании, а интуитивно понятный монитор следующего поколения позволяет настраивать параметры согласно предпочтениям оператора машины и предоставляет удобочитаемую информацию о машине.

РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ С РУЛЕВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С ПОМОЩЬЮ РУКОЯТИ

  • Передвижение по рабочей площадке становится еще проще с использованием функции рулевого управления с помощью рукояти Cat. Простое переключение с традиционного режима управления движением при помощи рычагов и педалей на управление джойстиком нажатием одной кнопки. Вы получите все преимущества от меньшего количества прилагаемых усилий и более совершенного управления!

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

  • Повышение производительности при подъеме, повороте, движении и многозадачность помогает выполнять работу более эффективно, а функция копания до отвала позволяет облегчить очистку.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

  • Ваша безопасность является нашим главным приоритетом. Мини-экскаватор Cat разработан так, чтобы обеспечивать вашу безопасность при выполнении работ. Камера заднего вида, рабочие фонари и подсветка, флуоресцентный ремень безопасности с инерционной катушкой — это лишь некоторые из функций обеспечения безопасности, встроенных в машину.

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ УМЕНЬШАЕТ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ

  • Техническое обслуживание мини-экскаватора Cat выполняется быстро и просто. Контрольные точки регулярного обслуживания легко доступны с уровня земли, точки обслуживания сгруппированы, и все они закрыты надежными сервисными панелями.

НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

  • Благодаря таким особенностям, как автоматическое включение холостого хода, автоматическая остановка двигателя и эффективная гидравлическая система с насосом переменной производительности, мини-экскаватор Cat позволяет снизить ваши эксплуатационные расходы.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ДИЛЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

  • Ваш дилер Cat поможет достичь поставленных вами целей. Дилер Cat всегда готов помочь вам — от предоставления оборудования и обучения операторов до выполнения обслуживания и удовлетворения других рабочих потребностей.

309 CR Стандартное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ
  • Дизельный двигатель Cat C3.3B (соответствует требованиям стандарта Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final/ европейского стандарта Stage V) — электронное управление двигателем, турбонаддув, дизельный сажевый фильтр (DPF)
  • Автоматическое включение режима холостого хода двигателя
  • Автоматическая остановка двигателя
  • Автоматический тормоз механизма поворота платформы
  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Водоотделитель топливной системы с индикатором
  • Радиальное уплотнение - Воздушный фильтр с двойным фильтрующим элементом
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, -37°С (-35°F)
  • Экологичный сливной кран

ГИДРАВЛИКА
  • Насос с электронным управлением Smart Tech
  • Поршневой насос переменной производительности
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке/разделением потока
  • Мощность по запросу
  • Контроль температуры в гидросистеме
  • Сертифицированный гидроаккумулятор
  • Гидравлическое масло Hydro Advanced

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Герметичная кабина с избыточным давлением
  • Уровень звукового давления, воздействующего на оператора 72 дБ(A) ISO 6396:2008
  • Режим рулевого управления с помощью рукояти
  • Круиз-контроль для режима движения
  • Система изменения схемы управления
  • Регулируемые опоры запястий
  • Литые опоры для ног
  • Съемный моющийся напольный коврик
  • Педали хода и рычаги управления
  • Ключ Cat с опцией пароля
  • Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с автоматическим контролем температуры
  • Органы управления блокировкой гидравлического оборудования
  • Встроенное нижнее переднее стекло
  • Место для хранения над передним стеклом
  • Аварийный выход через заднее окно
  • Подрессоренное сиденье с высокой спинкой и тканевой обивкой
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой (75 мм / 3 дюйма)
  • Крючок для одежды
  • Подстаканник
  • Светодиодное внутреннее освещение
  • Держатель для документации
  • Разъем питания 12 В
  • Радио — Bluetooth ®, USB, вход для внешних устройств, микрофон
  • Потолочный люк
  • Монтажные приливы для верхнего и переднего ограждений
  • ROPS — ISO 12117-2:2008
  • TOPS — ISO 12117:1997
  • Верхнее ограждение – ISO 10262:1998 (уровень II)
  • Цветной ЖК-монитор
    — указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости
    — техническое обслуживание и контроль состояния машины
    – производительность и регулировки машины
    — цифровой код безопасности
    – несколько языков
    — возможность установки камеры
    – счетчик моточасов с переключателем активации
    – интерфейс с поворотным регулятором

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Смазываемая гусеничная лента
  • Гидравлические регуляторы натяжения гусеничной ленты
  • Крепежные проушины на раме гусеничной ленты
  • Бульдозерный отвал
  • Плавающее положение отвала
  • Двухсторонняя сменная кромка с болтовым креплением
  • Стальные гусеничные ленты (450 мм / 17,7 дюйма)

СТРЕЛА, РУКОЯТЬ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
  • Моноблочная стрела (3400 мм / 133,9 дюйма)
  • Стандартная рукоять (1820 мм / 71,7 дюйма)
  • Удлиненная рукоять (2360 мм / 92,9 дюйма)
  • Возможна установка прямой лопаты (крепление на пальцах/ручное устройство смены навесного оборудования/гидравлическое устройство смены навесного оборудования — доступно не во всех регионах)
  • Подготовка к установке прижима ковша (доступно не во всех регионах)
  • Сертифицированная подъемная проушина (доступна не во всех регионах)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Электрическая система, 12 В
  • Генератор, 90 А
  • Необслуживаемая аккумуляторная батарея (сила тока для холодного запуска двигателя — 850 А)
  • Автоматический выключатель
  • Ключ зажигания, переключатель остановки двигателя
  • Звуковой сигнал/предупреждающая сирена
  • Система Product Link™ Elite Lite (согласно нормативным требованиям)
  • Сигнал хода

309 CR Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА
  • Козырек для защиты от дождя
  • Сиденье с пневматической подвеской и подогревом

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
  • Камера заднего вида
  • Вращающийся проблесковый маячок

ПРОЧЕЕ
  • Навесное оборудование, включая ковши, шнековые буры и гидромолоты
  • Стальные гусеничные ленты (600 мм / 23,6 дюйма)
  • Широкий бульдозерный отвал
  • Вторые вспомогательные гидравлические трубопроводы
  • Дополнительный противовес
  • Обратные клапаны защиты от разрыва шлангов стрелы и рукояти
  • Рычажный механизм ковша с подъемной проушиной
  • Направляющие гусениц
  • Нагреватель кожуха водяного охлаждения
  • Топливозаправочный насос
  • Двухзвенная стрела (см. брошюру 309 CR VAB для получения технических характеристик VAB и дополнительной информации)
  • Ограждения кабины