Гидравлический мини-экскаватор 301.6

301.6

Краткий обзор особенностей

КОМФОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ
ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ С РУЛЕВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С ПОМОЩЬЮ РУКОЯТИ
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ
ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ УМЕНЬШАЕТ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ
НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Характеристики продукции 301.6

Двигатель

Массы

Размеры, удлиненная рукоять

Отвал

Размеры — стандартная рукоять

Размеры — удлиненная рукоять

Вместимость заправочных емкостей

Сертификация, кабина

Гидросистема

Система хода

Размеры, стандартная рукоять

Увеличение массы от минимальной конфигурации

Уровень шума

Система поворота платформы

301.6 Стандартное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ

  • Двигатель Cat C1.1 (соответствует требованиям стандарта Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final/нормативам ЕС (EU Stage V))
  • Поршневой насос переменной производительности
  • Автоматическое включение режима холостого хода двигателя
  • Автоматическая остановка двигателя
  • Водоотделитель топливной системы
  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке/разделением потока
  • Система контроля потребления мощности (доступно не во всех регионах)

ГИДРАВЛИКА

  • Насос с электронным управлением Smart Tech
  • Автоматический тормоз механизма поворота платформы
  • Непрерывный вспомогательный поток
  • Быстроразъемные соединения для вспомогательных контуров
  • Вспомогательные гидролинии
  • Гидроаккумулятор
  • Однонаправленный и двунаправленный вспомогательный поток

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Стандартный ЖК-монитор следующего поколения
  • Крючок для одежды
  • Карман для хранения
  • Радиоприемник в кабине
  • Верхнее ограждение — ISO 10262: 1998 (уровень II)
  • Подстаканник
  • Только кабина
  • Регулируемые опоры запястий
  • TOPS — ISO 12117: 1997
  • Откидная кабина
  • Рукоять управления следующего поколения
  • Кабина с системой кондиционирования воздуха (HVAC) или только с отопителем
  • Внутреннее освещение кабины
  • Моющийся напольный коврик
  • Хорошо заметный ремень безопасности с инерционной катушкой (75 мм/3 дюйма)
  • Потолочный люк
  • Машина с двумя точками подъема
  • Сиденье с обивкой из ткани или винила
  • Блокировка гидросистемы — все органы управления
  • Педали и рычаги хода
  • ROPS — ISO 12117-2: 2008
  • Противоугонная система машины — стандартный ключ с кодом доступа или функция бесключевого пуска "Push to Start" с брелоком
  • Возможность использования Bluetooth®

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Бульдозерный отвал с функцией плавающего положения
  • Нерегулируемая или расширяемая ходовая часть
  • Резиновая гусеничная лента или стальная гусеничная лента (ширина 230 мм/9 дюймов)
  • Крепления строповки на гусеничной раме

СТРЕЛА, РУКОЯТЬ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  • Моноблочная стрела (1780 мм/70 дюймов)
  • Подготовка к установке прижима ковша (доступно не во всех регионах)
  • Стандартная рукоять (960 мм/37,8 дюйма) или длинная рукоять (1160 мм/45,7 дюйма)
  • Возможна установка прямой лопаты (крепление на пальцах/ручное устройство смены навесного оборудования/гидравлическое устройство смены навесного оборудования — доступно не во всех регионах)
  • Сертифицированная подъемная проушина (доступна не во всех регионах)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Аккумуляторная батарея на 12 В

301.6 Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Правое и левое зеркала

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Система Product Link™
  • Светодиодные передние фонари
  • Светодиодные передние и задние фонари
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Светодиодный фонарь стрелы

ПРОЧЕЕ

  • Навесное оборудование, включая ковши, шнековые буры и гидромолоты
  • Сигнал хода (стандартная опция в некоторых регионах)
  • Нагреватель кожуха водяного охлаждения

Узнайте результаты сравнения 301.6 с популярной продукцией.

Сравнить с конкурирующей продукцией

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Download Resources

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat App

    Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • My.Cat.Com

    Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  301.6

Просмотреть дополнительные предложения