Двигатель
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 | 95 HP 70.6 kW |
Модель двигателя | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Мощность двигателя— ISO 14396 | 100 HP 74.4 kW |
Диаметр цилиндров | 4 in 98 mm |
Ход поршня | 5 in 120 mm |
Рабочий объем | 220 in³ 3.6 l |