Двигатель
Мощность двигателя по ISO 9249 | 104 HP 77.3 kW |
Модель двигателя | C3.6 C3.6 |
Мощность двигателя— ISO 14396 | 110 HP 82 kW |
Диаметр цилиндров | 4 in 98 mm |
Ход поршня | 5 in 120 mm |
Рабочий объем | 220 in³ 3.6 l |
Ключевые характеристики
Cat® 316 GC рассчитан на потребителей, нуждающихся в надежности, долговечности, высокой производительности и низких затратах. Конструктивные и производственные решения, а также уникальное качество обслуживания этого экскаватора помогут вам быстро найти путь к процветанию.
Большая мощность двигателя и увеличенное вырывное усилие обеспечивают необходимую мощность для повышения производительности.
Благодаря расширенным и лучше синхронизированным интервалам технического обслуживания увеличивается производительность и снижаются расходы.
Простая в управлении и эксплуатации модель 316 GC обеспечивает привычные для пользователей продукции Cat® надежность и долговечность.
Мощность двигателя по ISO 9249 | 104 HP 77.3 kW |
Модель двигателя | C3.6 C3.6 |
Мощность двигателя— ISO 14396 | 110 HP 82 kW |
Диаметр цилиндров | 4 in 98 mm |
Ход поршня | 5 in 120 mm |
Рабочий объем | 220 in³ 3.6 l |
Главная система— максимальный расход | 268 л/мин (71 галл./мин) 268 л/мин (71 галл./мин) |
Максимальное давление — оборудование | 5076 psi 35000 kPa |
Максимальное давление— контур хода | 5076 psi 35000 kPa |
Максимальное давление— механизм поворота платформы | 3770 psi 26000 kPa |
Гидроцилиндр стрелы — диаметр расточки цилиндра | 4 in 105 mm |
Гидроцилиндр стрелы — рабочий ход | 40 in 1015 mm |
Гидроцилиндр рукояти — рабочий ход | 47 in 1197 mm |
Гидроцилиндр ковша — ход поршня | 37 in 939 mm |
Гидроцилиндр рукояти — диаметр цилиндра | 5 in 120 mm |
Гидроцилиндр ковша — внутренний диаметр | 4 in 100 mm |
Скорость поворота платформы | 11.5 r/min 11.5 r/min |
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы | 31634 ft·lbf 43 kN·m |
Эксплуатационная масса | 31500 lb 14300 kg |
Объем топливного бака | 62.6 gal (US) 237 l |
Система охлаждения | 2.9 gal (US) 11 l |
Моторное масло | 2.9 gal (US) 11 l |
Каждый бортовой редуктор | 0.8 gal (US) 3 l |
Гидросистема (включая бак) | 38.3 gal (US) 145 l |
Гидробак | 20.3 gal (US) 77 l |
Стрела | Повышенной грузоподъемности 4,65 м (15 футов 3 дюймов) Повышенной грузоподъемности 4,65 м (15 футов 3 дюймов) |
Рукоять | HD 2,5 м (8 футов 2 дюйма) HD 2,5 м (8 футов 2 дюйма) |
Ковш | GD 0,65 м³) (0,85 ярда³) GD 0,65 м³) (0,85 ярда³) |
Транспортная высота до верха кабины | 9.1 ft 2780 mm |
Высота поручня | 9.3 ft 2830 mm |
Транспортная длина | 25.5 ft 7770 mm |
Вылет задней части механизма поворота платформы | 7.5 ft 2290 mm |
Дорожный просвет под противовесом | 2.9 ft 900 mm |
Дорожный просвет | 1.4 ft 425 mm |
Длина гусеничной ленты | 12.3 ft 3750 mm |
Расстояние между центрами катков | 9.9 ft 3040 mm |
Ширина колеи | 6.5 ft 1990 mm |
Транспортная ширина | 8.2 ft 2490 mm |
Длина— расстояние между центрами катков | 10 ft 3040 mm |
Максимальная глубина выемки | 18.1 ft 5530 mm |
Стрела | Повышенной грузоподъемности 4,65 м (15 футов 3 дюймов) Повышенной грузоподъемности 4,65 м (15 футов 3 дюймов) |
Рукоять | HD 2,5 м (8 футов 2 дюйма) HD 2,5 м (8 футов 2 дюйма) |
Ковш | GD 0,65 м³) (0,85 ярда³) GD 0,65 м³) (0,85 ярда³) |
Максимальный вылет на уровне земли | 26.8 ft 8180 mm |
Максимальная высота резания | 27.9 ft 8500 mm |
Максимальная высота загрузки | 20 ft 6110 mm |
Минимальная высота загрузки | 6.6 ft 2020 mm |
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов) | 17.5 ft 5330 mm |
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) | 15.9 ft 4860 mm |
Усилие копания на ковше— ISO | 24500 lbf 109 kN |
Усилие копания на рукояти— ISO | 16860 lbf 75 kN |
Эксплуатационная масса | 31500 lb 14300 kg |