M320D2

Колесные экскаваторы M320D2

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat® C7.1
Cat® C7.1
Полезная мощность
169 л. с.
124 кВт
Максимальная скорость хода
23 миля/ч
37 км/ч

Обзор

Комфорт, низкий уровень шума, экономичность и производительность

Шумоизолированная кабина, эффективная энергосистема и интеллектуальные технологии обеспечивают комфорт оператора и увеличение прибыли от каждой задачи, выполняемой колесным экскаватором Cat® M320D2. Экскаватор M320D2 предназначен для работы в самых тяжелых условиях. Предоставляются дополнительные конфигурации и навесное оборудование для решения большинства задач на площадке.

Преимущества

Сокращение расхода топлива

Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя и экономичный режим сокращают расход топлива без ущерба для производительности.

Удобство технического обслуживания

Быстрое и простое техническое обслуживание позволяет снизить стоимость владения и эксплуатационные расходы.

Дополнительная универсальность

Гибкая конфигурация машины и различное навесное оборудование позволяют настраивать машину в соответствии с нуждами.

Характеристики продукции M320D2

Модель двигателя Cat® C7.1 Cat® C7.1
Полезная мощность 169 л. с. 124 кВт
Диаметр цилиндра 4.13 дюйм 105 мм
Ход поршня 5.31 дюйм 135 мм
Рабочий объем 427.8 дюйм³ 7.01 л
Максимальный крутящий момент — 1400 об/мин 635.8 фунт/фут 862 Н·м
Полезная мощность (макс.) ISO 14396 при 2000 об/мин (полная) 173 л. с. 128.8 кВт
Полезная мощность (макс.) ISO 9249 при 1800 об/мин 169 л. с. 124 кВт
Полная мощность двигателя (максимальная) — ISO 14396 173 л. с. 128.8 кВт
Номинальные характеристики 2000 об/мин 2000 об/мин
Количество цилиндров 6 6
Стандарты на выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС, а также китайского стандарта для внедорожной техники Nonroad III. Соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС, а также китайского стандарта для внедорожной техники Nonroad III.
Полезная мощность — номинальная — ISO 9249/SAE J1349 166 л. с. 123.5 кВт
Полезная мощность — максимальная — 80/1269/EEC 166 л. с. 123.5 кВт
Максимально полная мощность двигателя — ISO 14396 — метрические единицы 175 л. с. 128.8 кВт
Полезная мощность (номинальная) — ISO 9249/SAE J1349 — метрические единицы 168 л. с. 123.5 кВт
Полезная мощность (максимальная) — ISO 9249/SAE J1349 (метрические единицы) 168 л. с. 123.5 кВт
Полезная мощность — номинальная — 80/1269/EEC 166 л. с. 123.5 кВт
Полезная мощность — максимальная — ISO 9249/SAE J1349 166 л. с. 123.5 кВт
Эксплуатационная масса 19 000–19 800 кг (41 888–43 652 фунта) 19 000–19 800 кг (41 888–43 652 фунта)
Масса стандартного противовеса 8818 фунт 4000 кг
Масса — двухзвенная стрела — передний бульдозерный отвал, задние опоры 43652 фунт 19800 кг
Масса удлиненной рукояти (2800 мм) 2138 фунт 970 кг
Масса — моноблочная стрела — передний бульдозерный отвал, задние опоры 42549 фунт 19300 кг
Масса средней рукояти (2500 мм) 2050 фунт 930 кг
Скорость поворота платформы 9.2 об/мин 9.2 об/мин
Момент, развиваемый приводом поворота платформы 32010.2 фунт/фут 43.4 кН·м
Максимальный расход рабочей жидкости — Механизм поворота платформы 29.59 галл./мин 112 л/мин
Максимальное давление — вспомогательный контур — механизм поворота платформы 4496 фунт на кв. дюйм 310 бар
Максимальное давление — вспомогательный контур — среднее давление 2683 фунт на кв. дюйм 185 бар
Максимальный расход — Контур навесного оборудования/контур хода 73.97 галл./мин 280 л/мин
Максимальное давление — Вспомогательный контур — Высокое давление 5076 фунт на кв. дюйм 350 бар
Максимальное давление — Контур навесного оборудования — Контур хода 5076 фунт на кв. дюйм 350 бар
Объем бака 44.91 галл. (США) 170 л
Система 71.33 галл. (США) 270 л
Максимальный расход — Вспомогательный контур — Среднее давление 12.94 галл./мин 49 л/мин
Максимальное давление — Контур рабочего оборудования — Нормальное 5076 фунт на кв. дюйм 350 бар
Максимальное давление — Контур навесного оборудования — Режим подъема тяжелых грузов 5366 фунт на кв. дюйм 370 бар
Расход рабочей жидкости системы — Вспомогательный контур — Высокое давление 66.04 галл./мин 250 л/мин
Тяговое усилие 22256 фунт 99 кН
Максимальный преодолеваемый подъем 60% 60%
Скорость в режиме медленного перемещения — 1-я передача 2 миля/ч 3 км/ч
Скорость в режиме медленного перемещения — 2-я передача 8 миля/ч 13 км/ч
Передний/задний ход — 1-я передача 5 миля/ч 8 км/ч
Передний/задний ход — 2-я передача 23 миля/ч 37 км/ч
Картер двигателя 4.89 галл. (США) 18.5 л
Бортовой редуктор 0.66 галл. (США) 2.5 л
Коробка передач с переключением под нагрузкой 0.66 галл. (США) 2.5 л
Картер заднего моста (дифференциал) 3.7 галл. (США) 14 л
Система охлаждения 9.64 галл. (США) 36.5 л
Передний управляемый мост — дифференциал 2.77 галл. (США) 10.5 л
Общая вместимость топливного бака 101.71 галл. (США) 385 л
Стандартные 10.00-20 (сдвоенные пневматические) 10.00-20 (сдвоенные пневматические)
Дорожный просвет 14.57 дюйм 370 мм
Максимальный угол поворота 35° 35°
Минимальный радиус поворота — Стандартный мост — По оголовку моноблочной стрелы 326.77 дюйм 8300 мм
Угол качания моста ±8.5° ±8.5°
Минимальный радиус поворота — Стандартный мост — По оголовку двухзвенной стрелы 275.59 дюйм 7000 мм
Минимальный радиус поворота — Стандартный мост — По наружной стороне шины 251.97 дюйм 6400 мм
Вместимость ковша 0,35–1,18 м3 (0,46–1,54 ярда3) 0,35–1,18 м3 (0,46–1,54 ярда3)
Максимальная глубина выемки 20.3 фут 6200 мм
Максимальный вылет на уровне земли 31 фут 9450 мм
Максимальная скорость хода 23 миля/ч 37 км/ч
Ширина 100.39 дюйм 2550 мм
Высота подъема отвала 22.68 дюйм 576 мм
Тип отвала Параллельный Параллельный
Уровень шума, воздействующего на оператора — 2000/14/EC 74 дБ(А) 74 дБ(А)
Уровень шума, воздействующий на внешнего наблюдателя — 2000/14/EC 103 дБ(А) 103 дБ(А)
Кабина — конструкция защиты оператора от падающих предметов Кабина с конструкцией FOPS (конструкция защиты от падающих предметов) соответствует требованиям к FOPS стандартов ISO 10262:1998 и SAE J1356:2008. Кабина с конструкцией FOPS (конструкция защиты от падающих предметов) соответствует требованиям к FOPS стандартов ISO 10262:1998 и SAE J1356:2008.
Уровень шума в кабине Соответствует применимым стандартам, перечисленным в разделе "Шумоизоляция" Соответствует применимым стандартам, перечисленным в разделе "Шумоизоляция"
Кабина с конструкцией ROPS* Кабина с конструкцией ROPS (конструкция защиты при опрокидывании), предоставляемая компанией Caterpillar, соответствует требованиям к ROPS стандартов ISO 12117-2:2008 Кабина с конструкцией ROPS (конструкция защиты при опрокидывании), предоставляемая компанией Caterpillar, соответствует требованиям к ROPS стандартов ISO 12117-2:2008
Уровень вибрации — способность сиденья передавать вибрацию — ISO 7096:2000 — спектральная плотность класса EM6 менее 0,7 м/с2 менее 0,7 м/с2
Эксплуатационные жидкости (дополнительно) — дизельное биотопливо до B20 Соответствие стандартам EN14214 или ASTM D6751 при использовании стандартного минерального дизельного топлива EN590 или ASTM D975 Соответствие стандартам EN14214 или ASTM D6751 при использовании стандартного минерального дизельного топлива EN590 или ASTM D975
Токсичность выхлопных газов Соответствует требованиям китайского стандарта III Nonroad; соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3/Stage IIIA Соответствует требованиям китайского стандарта III Nonroad; соответствует требованиям стандартов, эквивалентных Tier 3/Stage IIIA
Уровень вибрации: максимальный уровень вибрации, воздействующий на оператора — ISO/TR 25398:2006 менее 0,5 м/с2 менее 0,5 м/с2
Уровень вибрации: максимальное воздействие на руку/кисть — ISO 5349:2001 менее 2,5 м/с2 менее 2,5 м/с2
Примечание *Поставляется не во все регионы. Доступно только в Африке, Евразии и на Ближнем Востоке. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему дилеру Cat. *Поставляется не во все регионы. Доступно только в Африке, Евразии и на Ближнем Востоке. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему дилеру Cat.

M320D2 Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Генератор, 75 А
  • Фары: – Галогенные фонари рабочего освещения
    • Установленные на кабине: два передних, один задний
    • Стрела
    – Фары для движения по дорогам
    • Галогенные передние фонари
    • Светодиодные задние фонари
    – Внутреннее галогеновое освещение
  • Главный выключатель
  • Две не требующие обслуживания аккумуляторные батареи Cat для тяжелых условий эксплуатации
  • Звуковой сигнал/предупреждающая сирена

ДВИГАТЕЛЬ

  • Двигатель Cat C7.1 соответствует требованиям китайского стандарта на выбросы загрязняющих веществ Nonroad III и стандартов, эквивалентных Tier 3 и Stage IIIA.
  • Система автоматического управления частотой вращения коленчатого вала двигателя с клавишей включения режима минимальных оборотов холостого хода
  • Автоматическая система облегчения запуска двигателя
  • Селектор режимов мощности (экономичный и стандартный)
  • Возможность работы на высоте: 3000 м
  • Водоотделитель топливной системы с индикатором уровня, топливоподкачивающий насос, реле уровня воды и визуальный индикатор засора.

ГИДРАВЛИКА

  • Шланги Cat XT-6 ES
  • Регулируемая чувствительность гидросистемы
  • Маслоохладитель
  • Клапан, предотвращающий смещение гидроцилиндра ковша
  • Гидравлическое минеральное масло, масло Cat HYDO™ Advanced 10
  • Режим работы с тяжелыми грузами
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке
  • Отдельный насос контура поворота
  • Контур рекуперации энергии рукояти

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Усиленная конструкция кабины, соответствующая требованиям стандарта 2006/42/EC (прошла испытания в соответствии со стандартом ISO 12117-2:2008). (Поставляется не во все регионы. Доступно только в Африке, Евразии и на Ближнем Востоке. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему дилеру Cat.)
  • Бак омывателя для стеклоочистителей
  • Освещение кабины
  • Джойстики с сервоприводом
  • Отсек для документации позади сиденья
  • Крепления для радиоприемника и динамиков
  • Регулируемые подлокотники
  • Кондиционер, отопитель, оттаиватель и автоматический климат-контроль
  • Пепельница и прикуриватель (24 В)
  • Подстаканник
  • Возможность установки защиты с болтовым креплением
  • Бутылкодержатель
  • Система параллельных стеклоочистителей с прерывистым режимом работы и нижним креплением, обеспечивающих очистку верхнего и нижнего ветровых стекол
  • Установленная на противовесе камера с выводом изображения на монитор в кабине
  • Крючок для одежды
  • Моющийся напольный коврик и отсек для хранения
  • Панель приборов и указателей с полноцветным дисплеем: — Приборная панель и указатели — вывод информации и предупреждений на местном языке; — указатели уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости двигателя и гидравлического масла; — интервал замены фильтров/эксплуатационных жидкостей; — контрольные лампы фар, указателей поворота, низкого уровня топлива, настроек двигателя; — часы с резервным питанием от сменной батареи в течение 10 дней.
  • Многослойное ветровое стекло
  • Левая наклонная консоль с возможностью блокировки всех органов управления
  • Держатель для документации в правой панели кабины
  • Держатель для мобильного телефона
  • Стояночный тормоз
  • Система нагнетающей вентиляции с фильтрацией воздуха и регулируемой частотой вращения вентилятора
  • Электропитание, 12 В–7 А
  • Заднее окно, аварийный выход
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 51 мм
  • Потолочный люк
  • Сдвижные окна дверей
  • Наклонная рулевая колонка
  • Отсек для хранения контейнера с едой
  • Солнцезащитные козырьки на ветровом стекле и потолочном люке
  • Блокировка скорости хода

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Гидростатическая коробка передач, две скорости
  • Скорость в режиме медленного перемещения
  • Полностью гидравлическая система рулевого управления с аварийной функцией
  • Полный привод
  • Двухкомпонентный приводной вал
  • Мосты для тяжелых условий эксплуатации, усовершенствованная система дисковых тормозов и ходовой гидромотор с регулируемым усилием торможения
  • Балансирный блокируемый передний мост с вынесенными точками смазки
  • Широкие ступени с левой и правой стороны
  • Ящики для инструментов, левый и правый

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Автоматический тормоз механизма поворота
  • Противовес, 4000 кг
  • Зеркала заднего вида на раме и кабине
  • Cat Product Link
  • Возможность установки дополнительных контуров гидросистемы
  • Возможность подключения системы Caterpillar Datalink и программы Electronic Technician
  • Противоугонная система Caterpillar с одним ключом для дверей и кабины
  • Клапаны для быстрого взятия проб моторного и гидравлического масел, а также охлаждающей жидкости по программе S·O·S

M320D2 Дополнительное оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ТРУБОПРОВОДЫ

  • Вспомогательные трубопроводы стрелы и рукояти
  • Основные контуры управления – Среднее давление
    • Двусторонний контур среднего давления для работы с вращающимся и наклонным навесным оборудованием
    – Контур управления навесным оборудованием или многофункциональный контур
    • Контур высокого давления с однонаправленным и двунаправленным потоком для работы с гидромолотом или открывания и закрывания навесного оборудования.
    • Возможность программирования расхода и давления для 10 типов навесного оборудования — для выбора через монитор
    • Управление устройством для быстрой смены навесного оборудования
  • Система изменения схемы управления

ПЕРЕДНИЙ РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

  • Стрелы: – Моноблочная стрела, 5350 мм – Двухзвенная стрела, 5260 мм
  • Рычажный механизм ковша с отводным клапаном (стандартная комплектация для Африки, Ближнего Востока и Евразии)
  • Рукояти: – 2500, 2800 мм

ГИДРАВЛИКА

  • Устройство предупреждения о перегрузке (Стандартная комплектация для Африки, Ближнего Востока и Евразии)
  • Устройства управления опусканием стрелы и рукояти (Стандартная комплектация для Африки, Ближнего Востока и Евразии)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Сигнал хода с тремя режимами управления или без них
  • Топливозаправочный насос
  • Фары: – Вращающийся проблесковый маячок на крыше кабины

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Передняя и верхняя защитные панели
  • Радиоприемник CD/MP3 (12 В) в задней части кабины, оснащенный динамиками и преобразователем 12 В
  • Ветровое стекло: – Цельное – Раздельное (70 и 30% площади), открывающееся, с дождевыми щитками
  • Сиденья: – Вертикальная механическая подвеска, ручная регулировка жесткости в зависимости от массы оператора и механическая регулировка поясничной опоры – Вертикальная пневматическая подвеска, горизонтальная подвеска, автоматическая регулировка жесткости в зависимости от массы оператора, поясничная опора, пассивная система климат-контроля, регулировка длины и наклона подушки сиденья и подогрев
  • Педаль вспомогательного контура высокого давления

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Ходовые части: – Передний отвал или задние выносные опоры – Передние выносные опоры или задний отвал – Передние и задние выносные опоры (Поставляются не во все регионы.) Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему дилеру Cat.)
  • Шины: – Сдвоенные пневматические 10.00-20 – Сдвоенные сплошные резиновые 10.00-20 (Поставляются не во все регионы.) Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему дилеру Cat.) – Промежуточные кольца для шин – Крылья (Поставляются не во все регионы.) Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему дилеру Cat.)

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Противоугонная система машин Caterpillar (MSS)
  • Лестница доступа к верхней части машины со встроенным ящиком для инструментов
  • Защитные панели кабины, передние и верхние

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Система Cat 2D E-fence для экскаваторов

    Функция Cat® 2D E-Fence удерживает передний рычажный механизм в пределах заранее определенной рабочей зоны, помогая избежать опасных ситуаций, например столкновений с другими машинами. Система 2D E-Fence на основании данных от датчиков положения автоматически останавливает перемещение, когда передний рычажный механизм достигает заданных границ.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Функция Cat® 2D E-Fence удерживает передний рычажный механизм в пределах заранее определенной рабочей зоны, помогая избежать опасных ситуаций, например столкновений с другими машинами. Система 2D E-Fence на основании данных от датчиков положения автоматически останавливает перемещение, когда передний рычажный механизм достигает заданных границ.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat Payload для экскаваторов

    Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

Ознакомиться с технологиями
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения M320D2 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  M320D2

Просмотреть дополнительные предложения