Двигатель
Модель двигателя | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
Полезная мощность | 164 л. с. 122 кВт |
Диаметр цилиндров | 4.13 дюйм 105 мм |
Ход поршня | 5.31 дюйм 135 мм |
Рабочий объем | 427.8 дюйм³ 7.01 л |
Максимальный крутящий момент — 1400 об/мин | 640.2 фунт/фут 868 Н·м |
Номинальные характеристики | 2000 об/мин 2000 об/мин |
Мощность (макс.) — ISO 14396 при 2000 об/мин | 173 л. с. 128.8 кВт |
Полная мощность двигателя (максимальная) — ISO 14396 | 173 л. с. 128.8 кВт |
Мощность (макс.) — ISO 9249 при 1700 об/мин | 164 л. с. 122 кВт |
Стандарты на выбросы загрязняющих веществ | Соответствует китайскому стандарту на выбросы загрязняющих веществ Stage III Nonroad, а также стандартам, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Соответствует китайскому стандарту на выбросы загрязняющих веществ Stage III Nonroad, а также стандартам, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. |
Количество цилиндров | 6 6 |
Полезная мощность — номинальная — ISO 9249/SAE J1349 | 164 л. с. 122 кВт |
Полезная мощность — номинальная — 80/1269/EEC | 164 л. с. 122 кВт |
Максимально полная мощность двигателя — ISO 14396 — метрические единицы | 128,8 кВт/175 л.с. (PS) 128,8 кВт/175 л.с. (PS) |
Полезная мощность — максимальная — ISO 9249/SAE J1349 | 164 л. с. 122 кВт |
Полезная мощность (номинальная) — ISO 9249/SAE J1349 — метрические единицы | 122 кВт/166 л.с. (PS) 122 кВт/166 л.с. (PS) |
Возможность использования дизельного биотоплива до B20 | Соответствие стандартам EN14214 или ASTM D6751 при использовании стандартного минерального дизельного топлива EN590 или ASTM D975 Соответствие стандартам EN14214 или ASTM D6751 при использовании стандартного минерального дизельного топлива EN590 или ASTM D975 |
Cat Bio HYDO™ Advanced | Полностью биоразлагаемое, с экологической сертификацией EU Flower Полностью биоразлагаемое, с экологической сертификацией EU Flower |
Полезная мощность — максимальная — 80/1269/EEC | 164 л. с. 122 кВт |
Токсичность выхлопных газов | Stage III Nonroad (Китай), стандарт, эквивалентный Tier 3/Stage IIIA Stage III Nonroad (Китай), стандарт, эквивалентный Tier 3/Stage IIIA |
Полезная мощность (максимальная) — ISO 9249/SAE J1349 (метрические единицы) | 122 кВт/166 л.с. (PS) 122 кВт/166 л.с. (PS) |