Колесные экскаваторы M315D2 Эффективность и универсальная производительность в дорожных и внедорожных условиях

Краткий обзор особенностей

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНОЛОГИЯ, ПОВЫШАЮЩАЯ ДОХОД
ОДНА МАШИНА — МНОЖЕСТВО ФУНКЦИЙ
КОМФОРТ ОПЕРАТОРА И УПРАВЛЯЕМОСТЬ
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Характеристики продукции M315D2

Двигатель

моторное

Массы

Механизм поворота платформы

Гидросистема

Коробка передач

Вместимость заправочных емкостей

Ходовая часть

Привод

Рабочие диапазоны стрелы с бесступенчатой регулировкой длины 5020 мм; рукоять 2300 мм

Рабочие диапазоны моноблочной стрелы 4815 мм; рукоять 2000 мм

Рабочие диапазоны моноблочной стрелы* 4500 мм; рукоять 2300 мм

Рабочие диапазоны моноблочной стрелы* 4500 мм; рукоять 2000 мм

Рабочие диапазоны стрелы с бесступенчатой регулировкой длины 5020 мм; рукоять 2000 мм

Рабочие диапазоны моноблочной стрелы 4815 мм; рукоять 2300 мм

Узнайте результаты сравнения M315D2 с популярной продукцией.

Сравнить с конкурирующей продукцией

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Download Resources

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat App

    Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Productivity

    Облачное приложение Cat® Productivity легко масштабируется под производственные нужды. Подробные данные Cat Production Measurement, а также данные машины и рабочего участка передаются напрямую из бортового устройства Cat Product Link™ на веб-платформу, доступ к которой вы можете осуществить с помощью мобильного устройства, планшета или персонального компьютера в любой точке мира.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat VisionLink

    Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Импортируйте данные телематики в собственные приложения для улучшения управления парком машин. Используемый API-интерфейс соответствует требованиям стандартов AEMP 2.0 и ISO 15143-3 — идеально для смешанных парков машин.

  • My.Cat.Com

    Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

  • Устройство мониторинга навесного оборудования Cat PL161

    Устройство мониторинга навесного оборудования Cat PL161 является самой передовой интегрированной OEM-системой для отслеживания местоположения навесного оборудования. Устройство PL161 легко устанавливается на навесное или любое другое оборудование, местоположение которого необходимо отслеживать.

Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Облачное приложение Cat® Productivity легко масштабируется под производственные нужды. Подробные данные Cat Production Measurement, а также данные машины и рабочего участка передаются напрямую из бортового устройства Cat Product Link™ на веб-платформу, доступ к которой вы можете осуществить с помощью мобильного устройства, планшета или персонального компьютера в любой точке мира.

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

Импортируйте данные телематики в собственные приложения для улучшения управления парком машин. Используемый API-интерфейс соответствует требованиям стандартов AEMP 2.0 и ISO 15143-3 — идеально для смешанных парков машин.

Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Устройство мониторинга навесного оборудования Cat PL161 является самой передовой интегрированной OEM-системой для отслеживания местоположения навесного оборудования. Устройство PL161 легко устанавливается на навесное или любое другое оборудование, местоположение которого необходимо отслеживать.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  M315D2

Просмотреть дополнительные предложения