M317D2

Колесные экскаваторы M317D2

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat C4.4
Cat C4.4
Полезная мощность
137 л. с.
101 кВт
Максимальная скорость хода
21.1 миля/ч
34 км/ч

Обзор

Выполняйте больший объем работ с помощью меньшего количества машин

Хотите повысить эффективность и скорость выполнения работ, привлекая при этом меньше машин и экономя топливо? Именно для этой цели предназначен колесный экскаватор Cat M317D2. Технологии Cat, усовершенствованные органы управления и модернизированные системы двигателя позволяют этой машине обеспечивать максимальную производительность при минимальном расходе топлива.

Преимущества

Удобство технического обслуживания

Быстрое и простое техническое обслуживание позволяет снизить стоимость владения и эксплуатационные расходы.

До 7% Дополнительное подъемное усилие

Режим работы с тяжелыми грузами максимально увеличивает грузоподъемность машины.

Удобство технического обслуживания

Быстрое и простое техническое обслуживание позволяет снизить стоимость владения и эксплуатационные расходы.

Характеристики продукции M317D2

Модель двигателя Cat C4.4 Cat C4.4
Полезная мощность 137 л. с. 101 кВт
Диаметр цилиндра 4.1 дюйм 105 мм
Ход поршня 5 дюйм 127 мм
Рабочий объем 268.5 дюйм³ 4.4 л
Максимальный крутящий момент — 1400 об/мин 406 футо-фунт-сила 550 Н·м
Номинальные характеристики 2000 об/мин 2000 об/мин
Мощность двигателя — Полезная мощность ISO 9249/SAE J1349 — Метрические единицы 101 кВт (137 л.с.) 101 кВт (137 л.с.)
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям китайского стандарта Nonroad Stage III ЕС на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного Tier 3/Stage IIIA. Соответствует требованиям китайского стандарта Nonroad Stage III ЕС на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного Tier 3/Stage IIIA.
Мощность двигателя — Полезная мощность ISO 14396 — Метрические единицы 108 кВт (147 л.с.) 108 кВт (147 л.с.)
Количество цилиндров — Рядное расположение 4 4
Эксплуатационная масса От 15 300 до 17 500 кг (от 33 731 до 38 581 фунтов) От 15 300 до 17 500 кг (от 33 731 до 38 581 фунтов)
Примечание *Масса включает среднюю рукоять, противовес 3900 кг, полный топливный бак, массу оператора и не включает навесное оборудование. Значение массы зависит от комплектации. *Масса включает среднюю рукоять, противовес 3900 кг, полный топливный бак, массу оператора и не включает навесное оборудование. Значение массы зависит от комплектации.
Масса моноблочной стрелы* — Передний отвал и задние выносные опоры 35913 фунт 16290 кг
Масса — Стрела с бесступенчатой регулировкой длины* — Передний отвал и задние выносные опоры 37016 фунт 16790 кг
Масса удлиненной рукояти (2600 мм) 1168 фунт 530 кг
Масса средней рукояти (2400 мм) 1133 фунт 514 кг
Масса стандартного противовеса 7716 фунт 3500 кг
Масса опционального противовеса 8598 фунт 3900 кг
Максимальная скорость поворота платформы 9 об/мин 9 об/мин
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 30978 футо-фунт-сила 42 кН·м
Механизм поворота платформы 5366 фунт на кв. дюйм 370 бар
Объем бака 35.7 галл. (США) 135 л
Максимальное давление — вспомогательный контур — среднее давление 2683 фунт на кв. дюйм 185 бар
Максимальное давление — Контур навесного оборудования — Нормальный режим и контур хода 5076 фунт на кв. дюйм 350 бар
Максимальный расход — Вспомогательный контур — Среднее давление 10.6 галл./мин 40 л/мин
Максимальный расход — Контур навесного оборудования/контур хода 58.1 галл./мин 220 л/мин
Система 67.4 галл. (США) 255 л
Максимальное давление — Контур навесного оборудования — Режим подъема тяжелых грузов 5439 фунт на кв. дюйм 375 бар
Максимальное давление — Вспомогательный контур — Высокое давление 5076 фунт на кв. дюйм 350 бар
Максимальный расход рабочей жидкости — Механизм поворота платформы 20.6 галл./мин 78 л/мин
Расход рабочей жидкости системы — Вспомогательный контур — Высокое давление 58.1 галл./мин 220 л/мин
Тяговое усилие 21806 фунт-сила 97 кН
Максимальная скорость движения передним/задним ходом — 2-я передача 21.1 миля/ч 34 км/ч
Максимальный преодолеваемый подъем (16 500 кг/36 380 фунтов) 69% 69%
Картер двигателя 2.1 галл. (США) 8 л
Система охлаждения 8.7 галл. (США) 33 л
Общая вместимость топливного бака 63.4 галл. (США) 240 л
Просвет под мостом 14.6 дюйм 370 мм
Максимальный угол поворота 35° 35°
Угол качания моста ±8.5° ±8.5°
Максимальная скорость хода 21.1 миля/ч 34 км/ч
Глубина копания 18.7 фут 5690 мм
Вылет на уровне земли 29.4 фут 8970 мм
Усилия на рукояти по ISO 6015 17310 фунт-сила 77 кН
Высота разгрузки 20 фут 6110 мм
Усилия на ковше по ISO 6015 25628 фунт-сила 114 кН
Примечание (2) Значения усилий на ковше и рукояти рассчитаны для подъема тяжелых грузов и режущей кромки 1237 мм. Значения усилий на ковше и рукояти рассчитаны для подъема тяжелых грузов и режущей кромки 1237 мм.
Примечание (1) Значения диапазона рассчитаны для устройства быстрой смены навесного оборудования и ковша 1100 мм/0,83 м3 с радиусом наконечника 1574 мм. Значения относятся к шарниру головной части рукояти. Значения диапазона рассчитаны для устройства быстрой смены навесного оборудования и ковша 1100 мм/0,83 м3 с радиусом наконечника 1574 мм. Значения относятся к шарниру головной части рукояти.
Высота копания 29.8 фут 9070 мм
Вылет на уровне земли 30.2 фут 9190 мм
Усилия на рукояти по ISO 6015 17310 фунт-сила 77 кН
Высота разгрузки 23.4 фут 7140 мм
Глубина копания 19.3 фут 5890 мм
Усилия на ковше по ISO 6015 25628 фунт-сила 114 кН
Примечание (2) Значения усилий на ковше и рукояти рассчитаны для подъема тяжелых грузов и режущей кромки 1237 мм. Значения усилий на ковше и рукояти рассчитаны для подъема тяжелых грузов и режущей кромки 1237 мм.
Высота копания 33.6 фут 10230 мм
Примечание (1) Значения диапазона рассчитаны для устройства быстрой смены навесного оборудования и ковша 1100 мм/0,83 м3 с радиусом наконечника 1574 мм. Значения относятся к шарниру головной части рукояти. Значения диапазона рассчитаны для устройства быстрой смены навесного оборудования и ковша 1100 мм/0,83 м3 с радиусом наконечника 1574 мм. Значения относятся к шарниру головной части рукояти.
Глубина копания 20 фут 6090 мм
Примечание (2) Значения усилий на ковше и рукояти рассчитаны для подъема тяжелых грузов и режущей кромки 1237 мм. Значения усилий на ковше и рукояти рассчитаны для подъема тяжелых грузов и режущей кромки 1237 мм.
Примечание (1) Значения диапазона рассчитаны для устройства быстрой смены навесного оборудования и ковша 1100 мм/0,83 м3 с радиусом наконечника 1574 мм. Значения относятся к шарниру головной части рукояти. Значения диапазона рассчитаны для устройства быстрой смены навесного оборудования и ковша 1100 мм/0,83 м3 с радиусом наконечника 1574 мм. Значения относятся к шарниру головной части рукояти.
Высота копания 34.1 фут 10380 мм
Усилия на рукояти по ISO 6015 16411 фунт-сила 73 кН
Усилия на ковше по ISO 6015 25628 фунт-сила 114 кН
Вылет на уровне земли 30.8 фут 9380 мм
Высота разгрузки 24 фут 7300 мм
Высота разгрузки 20.4 фут 6230 мм
Усилия на ковше по ISO 6015 25628 фунт-сила 114 кН
Вылет на уровне земли 30.1 фут 9170 мм
Высота копания 30.2 фут 9190 мм
Усилия на рукояти по ISO 6015 16411 фунт-сила 73 кН
Глубина копания 19.3 фут 5890 мм
Примечание (1) Значения диапазона рассчитаны для устройства быстрой смены навесного оборудования и ковша 1100 мм/0,83 м3 с радиусом наконечника 1574 мм. Значения относятся к шарниру головной части рукояти. Значения диапазона рассчитаны для устройства быстрой смены навесного оборудования и ковша 1100 мм/0,83 м3 с радиусом наконечника 1574 мм. Значения относятся к шарниру головной части рукояти.
Примечание (2) Значения усилий на ковше и рукояти рассчитаны для подъема тяжелых грузов и режущей кромки 1237 мм. Значения усилий на ковше и рукояти рассчитаны для подъема тяжелых грузов и режущей кромки 1237 мм.

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Система Cat 2D E-fence для экскаваторов

    Функция Cat® 2D E-Fence удерживает передний рычажный механизм в пределах заранее определенной рабочей зоны, помогая избежать опасных ситуаций, например столкновений с другими машинами. Система 2D E-Fence на основании данных от датчиков положения автоматически останавливает перемещение, когда передний рычажный механизм достигает заданных границ.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Функция Cat® 2D E-Fence удерживает передний рычажный механизм в пределах заранее определенной рабочей зоны, помогая избежать опасных ситуаций, например столкновений с другими машинами. Система 2D E-Fence на основании данных от датчиков положения автоматически останавливает перемещение, когда передний рычажный механизм достигает заданных границ.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
  • Система Cat Payload для экскаваторов

    Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

Ознакомиться с технологиями
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения M317D2 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  M317D2

Просмотреть дополнительные предложения