Двигатель
Мощность двигателя— ISO 14396 | 121 HP 90 kW |
Модель двигателя | Cat C3.6 Cat C3.6 |
Диаметр цилиндров | 3.9 дюйм 98 мм |
Рабочий объем | 221 in³ 3.6 l |
Ход поршня | 5 дюйм 120 мм |
Токсичность выхлопных газов | Соответствует требованиям стандарта Tier 3 и Stage IIIA. Соответствует требованиям стандарта Tier 3 и Stage IIIA. |
Примечание (1) | Модель M315 соответствует требованиям стандарта Tier 3 и Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ. Полезная мощность по результатам испытаний соответствует ISO 9249:2007. Стандарты, действующие на момент производства. Полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором, при частоте вращения 2000 об/мин. Модель M315 соответствует требованиям стандарта Tier 3 и Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ. Полезная мощность по результатам испытаний соответствует ISO 9249:2007. Стандарты, действующие на момент производства. Полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором, при частоте вращения 2000 об/мин. |
Примечание (2) | • При эксплуатации машины на высоте до 3000 м (9843 фута) над уровнем моря уменьшение номинальной мощности можно не учитывать. • При эксплуатации машины на высоте до 3000 м (9843 фута) над уровнем моря уменьшение номинальной мощности можно не учитывать. |
Примечание (3) | Рекомендуется использовать до 3000 м (9843 фута) над уровнем моря со снижением мощности двигателя выше 3000 м (9843 фута). Рекомендуется использовать до 3000 м (9843 фута) над уровнем моря со снижением мощности двигателя выше 3000 м (9843 фута). |
Примечание (4) | Номинальная частота вращения — 2000 об/мин. Номинальная частота вращения — 2000 об/мин. |