Автогрейдеры 140K

Найти дилера

Ключевые характеристики

Эффективная мощность (1-я передача) — полезная
171 HP
128 kW
Полная масса машины — стандартное оснащение
38076 lb
17271 kg
Ширина отвала
12 ft
3.7 m

Обзор

Мощность и точность высокопроизводительного грейдера

Автогрейдер 140K, оснащенный двигателем Cat® C7, коробкой передач с переключением под нагрузкой и гидравлической системой с регулированием по нагрузке, обеспечивает мощность, управляемость, комфортность и производительность.

Преимущества

Максимальная производительность

Коробка передач с промежуточным валом и переключением под нагрузкой соответствует параметрам двигателя, повышая передаваемую на грунт мощность.

Повышение эффективности

Увеличенный угол наклона отвала, оптимизированная кривизна отвала и большой зазор между верхней частью отвала и поворотным кругом облегчают работу с материалом.

Простота эксплуатации

Дополнительная функция автоматического переключения передач обеспечивает максимальную производительность за счет автоматического переключения передач в оптимальные моменты.

Характеристики продукции 140K

Эффективная мощность (1-я передача) — полезная 171 HP 128 kW
Модель двигателя Cat C7 Cat C7
Рабочий объем 439 in³ 7.2 l
Диаметр цилиндров 4.1 in 105 mm
Ход поршня 5 in 127 mm
Высокая — температура окружающей среды 122 °F 50 °C
Высота над уровнем моря, на которой происходит снижение мощности 10000 ft 3048 m
Количество цилиндров 6 6
Максимальный крутящий момент 735 ft-lb 996 N·m
Запас крутящего момента 46% 46%
Примечание (1) Полезная мощность, измеренная в соответствии с редакциями стандартов ISO 9249, SAE J1349 и EEC 80/1269, действующими на момент изготовления машины. Полезная мощность, измеренная в соответствии с редакциями стандартов ISO 9249, SAE J1349 и EEC 80/1269, действующими на момент изготовления машины.
Диапазон регулирования мощности системой VHP — полезная мощность 128–143 кВт (171–191 л. с.) 128–143 кВт (171–191 л. с.)
Примечание (3) Максимальный крутящий момент измерен при частоте вращения двигателя 1000 об/мин на 4-8 передачах. Максимальный крутящий момент измерен при частоте вращения двигателя 1000 об/мин на 4-8 передачах.
Примечание (2) Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздушным фильтром, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2000 об/мин. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздушным фильтром, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2000 об/мин.
Ширина отвала 12 ft 3.7 m
Радиус дуги 16.3 in 413 mm
Зазор между верхней кромкой отвала и поворотным кругом 4.7 in 120 mm
Боковая накладка — ширина 6 in 152 mm
Ширина режущей кромки 6 in 152 mm
Боковая накладка — толщина 0.6 in 16 mm
Толщина режущей кромки 0.6 in 16 mm
Отвал — высота 24 in 610 mm
Отвал — толщина 0.9 in 22 mm
Боковое смещение отвала — влево 20.2 in 512 mm
Смещение центра поворотного круга влево 29.6 in 752 mm
Боковое смещение отвала — вправо 26.1 in 663 mm
Смещение центра поворотного круга вправо 28.7 in 728 mm
Максимальная высота подъема над уровнем грунта 18.9 in 480 mm
Максимальный вылет плеча за наружную поверхность шины — левая сторона 74.6 in 1896 mm
Диапазон наклона верхней части отвала — вперед 40° 40°
Максимальный вылет плеча за наружную поверхность шины — правая сторона 77.9 in 1978 mm
Максимальная глубина резания 28.9 in 735 mm
Диапазон наклона верхней части отвала — назад
Поворотный круг — наружный диаметр 60.2 in 1530 mm
Передний мост — угол наклона колес влево/вправо 18° 18°
Передний мост — полный угол качания на сторону 32° 32°
Полная масса машины — стандартное оснащение 38076 lb 17271 kg
Полная масса машины — стандартное оснащение — задний мост 27193 lb 12335 kg
Полная масса машины — стандартное оснащение — передний мост 10883 lb 4936 kg
Полная масса машины — базовая — общая 32518 lb 14750 kg
Полная масса машины — базовая — задний мост 23128 lb 10491 kg
Полная масса машины — базовая — передний мост 9390 lb 4259 kg
Полная масса машины — стандартное оснащение — общая 38076 lb 17271 kg

140K Стандартное оборудование

Электрооборудование

  • Генератор, 115 А
  • Сигнал заднего хода, фонари заднего хода
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые, сила тока холодного запуска двигателя 750 А
  • Общий блок предохранителей
  • Электрическая система, 24 В
  • Электрический звуковой сигнал
  • Дисплей индикаторов
  • Стоп-сигналы и задние габаритные фонари
  • Стартер
  • Комплект оборудования для установки системы Product Link
  • Фонари рабочего освещения

Кабина оператора

  • Акселератор
  • Регулируемая консоль управления
  • Блок индикаторов (вольтметр, шарнирное сочленение, температура охлаждающей жидкости двигателя, давление в пневматической тормозной системе и уровень топлива)
  • Ограждение рабочего места оператора
  • Гидравлическая система управления с регулированием по нагрузке (подъем правого/левого отвала, привод поворотного круга отвала, смещение оси отвала, боковое смещение отвала, наклон и шарнирное сочленение передних колес)
  • Сигнальные лампы (дальний свет, левый и правый указатели поворота, низкое давление масла двигателя, блокировка дроссельной заслонки, проверка двигателя, подача масла в обход фильтра трансмиссии, палец смещения оси отвала, давление воздуха в тормозной системе, включение стояночного тормоза, автоматическое переключение передач)
  • Ключ зажигания, переключатель пуска и остановки двигателя
  • Счетчик моточасов
  • Гидравлический усилитель рулевого управления
  • Сиденье с виниловой обивкой, снимающей статическое напряжение
  • Ремень безопасности
  • Регулируемое рулевое колесо с наклоном
  • Отсек для хранения дорожного холодильника/контейнера с едой
  • Электронное управление дроссельной заслонкой

Силовая передача

  • Воздухоочиститель сухого типа с радиальным уплотнением, индикатором засорения и автоматическим эжектором пыли
  • Последовательный воздухо-воздушный охладитель (ATAAC)
  • Вентилятор салона
  • Маслопогружные тормоза четырех колес с пневмоприводом
  • Дифференциал с автоматической блокировкой/разблокировкой
  • Экономичный режим
  • Выключение двигателя на холостом ходу
  • Двигатель Cat C7, дизельный, с автоматическим управлением снижением мощности и холостым ходом; уровень выбросов соответствует стандартам, эквивалентным Tier 3/Stage IIIA
  • Водоотделитель топливной системы
  • Глушитель (под капотом)
  • Конструкция фильтра нового поколения
  • Стояночный тормоз, многодисковый, герметичный, маслоохлаждаемый
  • Сетчатый фильтр предварительной очистки
  • Упруго закрепленный топливоподкачивающий насос
  • Отверстие для слива осадка из топливного бака
  • Привод колесной тележки
  • Коробка передач, 8 передач переднего и 6 передач заднего хода, переключение под нагрузкой, прямой привод с электронным управлением переключением передач и защитой от заброса оборотов
  • VHP (регулируемая мощность)

Прочее оборудование, входящее в стандартную комплектацию

  • Плавающее положение отвала
  • Задний бампер
  • Каталог деталей на компакт-диске
  • Предохранительная фрикционная муфта привода вращения отвала
  • Режущие кромки, 152 мм х 16 мм (6 дюймов x 5/8 дюйма), изогнутые, из стали DH-2
  • Дверцы, моторный отсек
  • Тягово-сцепное устройство, 6 башмаков, сменные износостойкие полиамидные накладки
  • Угловые ножи, 16 мм (5/8 дюйма) из стали DH-2
  • Шарнирно-сочлененная рама с фиксатором
  • Топливный бак, 305 л (80,6 галл.)
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Соединительная балка, 7 положений
  • Отверстия для отбора проб SOS, двигатель, гидравлическая система, трансмиссия, охлаждающая жидкость
  • Ящик для инструментов с навесным замком
  • Антивандальная защита — замки крышек бака гидросистемы, крышки радиатора, крышки топливного бака, крышек наливных горловин и контрольных отверстий на двигателе и трансмиссии, замки отсеков аккумуляторных батарей.

Антифриз

  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы с температурой замерзания -35 градусов Цельсия (-30 градусов по Фаренгейту)

140K Дополнительное оборудование

Защита

  • Щиток коробки передач

Кабина оператора

  • Система кондиционирования воздуха с нагревателем
  • Нагреватель в кабине

Кабина/навес

  • Кабина, устройство защиты оператора при опрокидывании машины (ROPS)
  • Кабина, без устройства защиты оператора при опрокидывании машины
  • Навес с конструкцией защиты при опрокидывании
  • Регулируемое сиденье с виниловой обивкой
  • Сиденье с матерчатой обивкой, с регулируемой жесткостью
  • Вентилятор оттаивателя переднего окна
  • Вентилятор оттаивателя заднего окна
  • Задний противосолнечный козырек
  • Задний стеклоочиститель и стеклоомыватель
  • Стеклоочистители ветрового стекла с прерывистым режимом работы
  • Зеркала заднего вида, двойные, для установки внутри кабины
  • Зеркало с обогревом
  • Зеркала, наружные
  • Гнездо электропитания 12 В для дополнительного оборудования
  • Радиоприемник с Bluetooth
  • Комплект для подключения радиоприемника, развлекательной системы
  • камера заднего вида
  • Тахометр/спидометр

Рыхлитель/кирковщик

  • Рыхлитель-кирковщик, с задним креплением
  • Кирковщик с центральным креплением, V-образный

Фары

  • Фары ближнего света, указатели поворота и прожекторы на кронштейнах
  • Проблесковый маячок
  • Комбинированная фара
  • Фары дальнего света, указатели поворота, прожекторы и фонари рабочего освещения, установленные на кабине и кронштейнах
  • Задние фонари кабины

Силовая передача

  • Автоматическое переключение передач

Прочее навесное оборудование

  • Индикатор поперечного наклона
  • Product Link
  • Product Link Elite
  • Крепление на раме для снежного плуга
  • Система AccuGrade ARO
  • Осушитель воздуха
  • Толкающая плита, противовес
  • Гидроаккумулятор подъема отвала
  • Аккумуляторная батарея для особо тяжелых условий эксплуатации (сила тока холодного запуска двигателя 1 400 А)
  • Система облегчения пуска двигателя (с впрыском эфира)
  • Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя, 220 В
  • Комплект Circle Saver
  • Комплект тягового устройства рыхлителя

Гидравлическая система

  • Гидравлический насос высокой производительности (210 л/мин, 55,7 галл./мин)
  • Возможна установка одного и более дополнительных гидрораспределителей для управления задним рыхлителем, кирковщиком с центральным креплением, бульдозерным отвалом, снегоочистителем и снежным плугом.

Отвалы

  • Отвал — 4267 x 610 x 22 мм (14 футов x 24 дюйма x 7/8 дюйма)
  • Отвал, тяговый брус с допуском сверху, поворотный круг
  • Передний отвал
  • Режущая кромка, 203 x 19 мм (8 x 3/4 дюйма) — для использования с отвалом длиной 4,3 м (14 футов)
  • Накладные поворотные угловые ножи (1 пара) для режущих кромок 203 мм (8 дюймов)

Узнайте результаты сравнения 140K с популярной продукцией.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat App

    Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat VisionLink

    Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Импортируйте данные телематики в собственные приложения для улучшения управления парком машин. Используемый API-интерфейс соответствует требованиям стандартов AEMP 2.0 и ISO 15143-3 — идеально для смешанных парков машин.

  • My.Cat.Com

    Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущий Далее

Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

Ознакомиться с технологиями

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

Ознакомиться с технологиями

Импортируйте данные телематики в собственные приложения для улучшения управления парком машин. Используемый API-интерфейс соответствует требованиям стандартов AEMP 2.0 и ISO 15143-3 — идеально для смешанных парков машин.

Ознакомиться с технологиями

Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Ознакомиться с технологиями