Автогрейдеры 12K Мощность, эффективность, комфорт и технологии

Краткий обзор особенностей

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПЕРЕМЕЩАЙТЕ БОЛЬШЕ МАТЕРИАЛА ПРИ МЕНЬШЕМ РАСХОДЕ ТОПЛИВА
ВСЕ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕННОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЗА СЧЕТ ТЕХНОЛОГИЙ
БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ

Характеристики продукции 12K

Двигатель

Отвал

Диапазон перемещения отвала

Рама

Массы

12K Стандартное оборудование

Электрооборудование

  • Генератор, 115 А
  • Сигнал заднего хода, фонари заднего хода
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые, сила тока холодного запуска двигателя 750 А
  • Общий блок предохранителей
  • Электрическая система, 24 В
  • Электрический звуковой сигнал
  • Дисплей индикаторов
  • Стоп-сигналы и задние габаритные фонари
  • Стартер
  • Комплект оборудования для установки системы Product Link
  • Фонари рабочего освещения

Кабина оператора

  • Акселератор
  • Регулируемая консоль управления
  • Блок индикаторов (вольтметр, шарнирное сочленение, температура охлаждающей жидкости двигателя, давление в пневматической тормозной системе и уровень топлива)
  • Ограждение рабочего места оператора
  • Гидравлическая система управления с регулированием по нагрузке (подъем правого/левого отвала, привод поворотного круга отвала, смещение оси отвала, боковое смещение отвала, наклон и шарнирное сочленение передних колес)
  • Сигнальные лампы (дальний свет, левый и правый указатели поворота, низкое давление масла двигателя, блокировка дроссельной заслонки, проверка двигателя, подача масла в обход фильтра трансмиссии, палец смещения оси отвала, давление воздуха в тормозной системе, включение стояночного тормоза, автоматическое переключение передач)
  • Ключ зажигания, переключатель пуска и остановки двигателя
  • Счетчик моточасов
  • Гидравлический усилитель рулевого управления
  • Сиденье с виниловой обивкой, снимающей статическое напряжение
  • Ремень безопасности
  • Регулируемое рулевое колесо с наклоном
  • Отсек для хранения дорожного холодильника/контейнера с едой
  • Электронное управление дроссельной заслонкой

Силовая передача

  • Воздухоочиститель сухого типа с радиальным уплотнением, индикатором засорения и автоматическим эжектором пыли
  • Последовательный воздухо-воздушный охладитель (ATAAC)
  • Вентилятор салона
  • Маслопогружные тормоза четырех колес с пневмоприводом
  • Дифференциал с автоматической блокировкой/разблокировкой
  • Экономичный режим
  • Выключение двигателя на холостом ходу
  • Дизельный двигатель Cat C7 с автоматическим управлением снижением мощности и холостым ходом: выбросы эквиваленты стандарту Tier 3/Stage IIIA
  • Водоотделитель топливной системы
  • Глушитель (под капотом)
  • Конструкция фильтра нового поколения
  • Стояночный тормоз, многодисковый, герметичный, маслоохлаждаемый
  • Сетчатый фильтр предварительной очистки
  • Упруго закрепленный топливоподкачивающий насос
  • Отверстие для слива осадка из топливного бака
  • Привод колесной тележки
  • Коробка передач, 8 передач переднего и 6 передач заднего хода, переключение под нагрузкой, прямой привод с электронным управлением переключением передач и защитой от заброса оборотов
  • VHP (регулируемая мощность)

Прочее оборудование, входящее в стандартную комплектацию

  • Плавающее положение отвала
  • Задний бампер
  • Каталог деталей на компакт-диске
  • Предохранительная фрикционная муфта привода вращения отвала
  • Режущие кромки, 152 мм х 16 мм (6 дюймов x 5/8 дюйма), изогнутые, из стали DH-2
  • Дверцы, моторный отсек
  • Тягово-сцепное устройство, 6 башмаков, сменные износостойкие полиамидные накладки
  • Угловые ножи, 16 мм (5/8 дюйма) из стали DH-2
  • Шарнирно-сочлененная рама с фиксатором
  • Топливный бак, 305 л (80,6 галл.)
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Соединительная балка, 7 положений
  • Отверстия для отбора проб SOS, двигатель, гидравлическая система, трансмиссия, охлаждающая жидкость
  • Ящик для инструментов с навесным замком
  • Антивандальная защита — замки крышек бака гидросистемы, крышки радиатора, крышки топливного бака, крышек наливных горловин и контрольных отверстий на двигателе и трансмиссии, замки отсеков аккумуляторных батарей.

Антифриз

  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы с температурой замерзания -35 градусов Цельсия (-30 градусов по Фаренгейту)

12K Дополнительное оборудование

Защита

  • Щиток коробки передач

Кабина оператора

  • Система кондиционирования воздуха с нагревателем
  • Нагреватель в кабине

Кабина/навес

  • Кабина, устройство защиты оператора при опрокидывании машины (ROPS)
  • Кабина, без устройства защиты оператора при опрокидывании машины
  • Навес с конструкцией защиты при опрокидывании
  • Регулируемое сиденье с виниловой обивкой
  • Сиденье с матерчатой обивкой, с регулируемой жесткостью
  • Вентилятор оттаивателя переднего окна
  • Вентилятор оттаивателя заднего окна
  • Задний противосолнечный козырек
  • Задний стеклоочиститель и стеклоомыватель
  • Стеклоочистители ветрового стекла с прерывистым режимом работы
  • Зеркала заднего вида, двойные, для установки внутри кабины
  • Зеркало с обогревом
  • Зеркала, наружные
  • Гнездо электропитания 12 В для дополнительного оборудования
  • Радиоприемник с Bluetooth
  • Комплект для подключения радиоприемника, развлекательной системы
  • камера заднего вида
  • Тахометр/спидометр

Рыхлитель/кирковщик

  • Рыхлитель-кирковщик, с задним креплением
  • Кирковщик с центральным креплением, V-образный

Фары

  • Фары ближнего света, указатели поворота и прожекторы на кронштейнах
  • Проблесковый маячок
  • Комбинированная фара
  • Фары дальнего света, указатели поворота, прожекторы и фонари рабочего освещения, установленные на кабине и кронштейнах
  • Задние фонари кабины

Силовая передача

  • Автоматическое переключение передач

Прочее навесное оборудование

  • Индикатор поперечного наклона
  • Product Link
  • Product Link Elite
  • Крепление на раме для снежного плуга
  • Система AccuGrade ARO
  • Осушитель воздуха
  • Толкающая плита, противовес
  • Гидроаккумулятор подъема отвала
  • Аккумуляторная батарея для особо тяжелых условий эксплуатации (сила тока холодного запуска двигателя 1 400 А)
  • Система облегчения пуска двигателя (с впрыском эфира)
  • Нагреватель охлаждающей жидкости двигателя, 220 В
  • Комплект Circle Saver
  • Комплект тягового устройства рыхлителя

Гидравлическая система

  • Гидравлический насос высокой производительности (210 л/мин, 55,7 галл./мин)
  • Возможна установка одного и более дополнительных гидрораспределителей для управления задним рыхлителем, кирковщиком с центральным креплением, бульдозерным отвалом, снегоочистителем и снежным плугом.

Отвалы

  • Отвал: Отвал, 4267 x 610 x 22 мм (14 футов x 24 дюйма x 7/8 дюйма)
  • Отвал, тяговый брус с допуском сверху, поворотный круг
  • Передний отвал
  • Режущая кромка, 203 x 19 мм (8 x 3/4 дюйма) — для использования с отвалом длиной 4,3 м (14 футов)
  • Накладные поворотные угловые ножи (1 пара) для режущих кромок 203 мм (8 дюймов)

Узнайте результаты сравнения 12K с популярной продукцией.

Сравнить с конкурирующей продукцией

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Download Resources

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat App

    Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat VisionLink

    Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Импортируйте данные телематики в собственные приложения для улучшения управления парком машин. Используемый API-интерфейс соответствует требованиям стандартов AEMP 2.0 и ISO 15143-3 — идеально для смешанных парков машин.

  • My.Cat.Com

    Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

Импортируйте данные телематики в собственные приложения для улучшения управления парком машин. Используемый API-интерфейс соответствует требованиям стандартов AEMP 2.0 и ISO 15143-3 — идеально для смешанных парков машин.

Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  12K

Просмотреть дополнительные предложения