Двигатель
Эффективная мощность (1-я передача) — полезная | 186 л. с. 139 кВт |
Модель двигателя | Cat C7 Cat C7 |
Ход поршня | 5 дюйм 127 мм |
Высокая — температура окружающей среды | 122 °F 50 °C |
Примечание (2) | Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздушным фильтром, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2000 об/мин. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздушным фильтром, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2000 об/мин. |
Высота над уровнем моря, на которой происходит снижение мощности | 10000 футы 3048 м |
Примечание (3) | Максимальный крутящий момент измерен при частоте вращения двигателя 1000 об/мин на 4-8 передачах. Максимальный крутящий момент измерен при частоте вращения двигателя 1000 об/мин на 4-8 передачах. |
Диапазон регулирования мощности системой VHP — полезная мощность | 139–154 кВт (186–206 л. с.) 139–154 кВт (186–206 л. с.) |
Запас крутящего момента | 46% 46% |
Число цилиндров | 6 6 |
Максимальный крутящий момент | 794 ft-lb 1076 Н·м |
Примечание (1) | Полезная мощность, измеренная в соответствии с редакциями стандартов ISO 9249, SAE J1349 и EEC 80/1269, действующими на момент изготовления машины. Полезная мощность, измеренная в соответствии с редакциями стандартов ISO 9249, SAE J1349 и EEC 80/1269, действующими на момент изготовления машины. |