120 GC

Автогрейдеры 120 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность — ISO 9249/SAE J1349
171 л. с.
128 кВт
Масса*
35494 фунт
16100 кг
Ширина отвала
12 фут
3.7 м

Обзор

Доступная надежность и комфорт

Автогрейдер Cat® 120 GC отличается простотой владения и эксплуатации. Наддувный вентилятор и стандартный экономичный режим снижают расход топлива, а открытый доступ к узлам обеспечивает быстрое и простое техническое обслуживание. Используйте рычаги в новейшей кабине для точного управления отвалом.

Преимущества

Комфортная работа

Повысьте производительность и уровень комфорта с помощью регулируемого сиденья и дополнительной системы вентиляции.

Низкие расходы в расчете на час эксплуатации

Уменьшите затраты благодаря увеличенным интервалам технического обслуживания и дополнительному реверсивному вентилятору, экономя при этом топливо в режиме ECO.

Надежность в эксплуатации

Точное движение отвала и мощность двигателя C4.4 помогают выполнять работу в срок и в рамках бюджета.

Характеристики продукции 120 GC

Полезная мощность — ISO 9249/SAE J1349 171 л. с. 128 кВт
Максимальный крутящий момент 544 фунт/фут 738 Н·м
Модель двигателя Cat® C4.4 Cat® C4.4
Диаметр цилиндров 4.1 дюйм 105 мм
Рабочий объем 268.5 дюйм³ 4.4 л
Запас по крутящему моменту ISO 9294 21% 21%
Ход поршня 5 дюйм 127 мм
Высота над уровнем моря, на которой происходит снижение мощности 9842 фут 3000 м
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ Stage V Индии. Соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ Stage V Индии.
Примечание (1) Полезная мощность, измеренная в соответствии с редакциями стандартов ISO 9249, SAE J1349 и EEC 80/1269, действующими на момент изготовления машины. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздушным фильтром, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2000 об/мин. Мощность согласно ISO 14396. Полезная мощность, измеренная в соответствии с редакциями стандартов ISO 9249, SAE J1349 и EEC 80/1269, действующими на момент изготовления машины. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздушным фильтром, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2000 об/мин. Мощность согласно ISO 14396.
Масса* 35494 фунт 16100 кг
Длина машины* 391.4 дюйм 9941 мм
Ширина 94.6 дюйм 2402 мм
Максимальная высота 149.1 дюйм 3787.8 мм
Примечание *Со стандартным оснащением: толкающим блоком и рыхлителем. *Со стандартным оснащением: толкающим блоком и рыхлителем.
Ширина отвала 12 фут 3.7 м
Ширина режущей кромки 6 дюйм 152 мм
Зазор между верхней кромкой отвала и поворотным кругом 4.7 дюйм 112 мм
Высота отвала 20 дюйм 580 мм
Боковая накладка — ширина 152 дюйм 6 мм
Радиус дуги 16.3 дюйм 413 мм
Диапазон наклона верхней части отвала — назад
Смещение центра поворотного круга вправо 25.8 дюйм 656 мм
Боковое смещение отвала — вправо 26.1 дюйм 663 мм
Смещение центра поворотного круга влево 25.8 дюйм 656 мм
Боковое смещение отвала — влево 20.2 дюйм 512 мм
Максимальная глубина резания 30.5 дюйм 775 мм
Диапазон наклона верхней части отвала — вперед 40° 40°
Максимальная высота подъема над уровнем грунта 16.1 дюйм 410 мм
Привод поворотного круга без предохранительной фрикционной муфты 0.4 галл. (США) 1.5 л
Топливный бак 71 галл. (США) 269 л
Гидросистема 14.5 галл. (США) 55 л
Привод поворотного круга с предохранительной фрикционной муфтой 1.8 галл. (США) 7 л
Картер двигателя 2 галл. (США) 7.6 л
Система охлаждения 10.3 галл. (США) 39 л
Коробка передач 4.5 галл. (США) 17 л

120 GC Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

КАБИНА

  • Стандартное сиденье
  • Рулевое колесо / рычаги управления
  • Информационный дисплей
  • Система связи Product Link

ДВИГАТЕЛЬ

  • Cat C4.4
  • Экономичный режим
  • Регулируемый вентилятор

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ПОВОРОТНЫЙ КРУГ ОТВАЛ

  • Стандартные

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Стояночный тормоз
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Зеркало заднего вида
  • Гидравлические тормоза
  • Боковые зеркала
  • Платформы и поручни

120 GC Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

КАБИНА

  • Механическое подрессоренное сиденье
  • Сиденье с пневматической подвеской
  • ROPS/FOPS
  • Система обогрева/охлаждения кабины
  • Задний стеклоочиститель
  • Базовая кабина
  • Навес
  • Кабина "плюс"
  • Кабина с низким профилем
  • Галогенные фонари
  • Комплект для установки радиоприемника
  • Козырек заднего стекла
  • Передние стеклоочистители
  • Цифровой измеритель угла наклона отвала

ДВИГАТЕЛЬ

  • Реверсивный вентилятор

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ПОВОРОТНЫЙ КРУГ ОТВАЛ

  • Предохранительная фрикционная муфта привода вращения отвала
  • Комплект Circle Saver

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Камера заднего вида
  • Вспомогательная система рулевого управления

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Толкающий блок
  • Рыхлитель
  • Кирковщик
  • Передний отвал
  • Буксировочное сцепное устройство

Узнайте результаты сравнения 120 GC с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  120 GC

Просмотреть дополнительные предложения