16 GC

Автогрейдеры 16 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность — ISO 9249/SAE J1349
334 л. с.
249 кВт
Ширина отвала
16 фут
4.9 м
Модель двигателя
Cat® C13
Cat® C13

Обзор

Простое, экономичное и надежное решение Cat

Автогрейдер Cat®16 GC отличается простотой эксплуатации и обслуживания. Используйте рулевое колесо и рычаги управления в комфортной кабине для точного управления отвалом. Наддувный вентилятор и стандартный режим ECO снижают расход топлива, а удобный доступ к узлам обеспечивает быстрое и простое техническое обслуживание.

Преимущества

экономичное владение

Отличающаяся низкой ценой приобретения модель 16 GC прослужит долго, обеспечивая при этом малый расход топлива.

Простота и эффективность

Автогрейдер 16 GC отличается простотой эксплуатации и удобством технического обслуживания.

Надежность и долговечность

Модель 16 GC, изготовленная с использованием проверенных компонентов, позволяет точно и надежно перемещать отвал с помощью двигателя Cat C13.

Характеристики продукции 16 GC

Полезная мощность — ISO 9249/SAE J1349 334 л. с. 249 кВт
Модель двигателя Cat® C13 Cat® C13
Выбросы загрязняющих веществ Соответствие стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС Соответствие стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС
Рабочий объем 763 дюймов³ 12.5 л
Диаметр цилиндра 5.1 дюймы 130 мм
Ход поршня 6.2 дюймы 157 мм
Запас по крутящему моменту ISO 9294 46% 46%
Максимальный крутящий момент 1,282 фунт/фут 1738 Н·м
Высокая — температура окружающей среды 122 °F 50 °C
Количество цилиндров 6 6
Примечание (1) Полезная мощность, измеренная в соответствии с редакциями стандартов ISO 9249, SAE J1349 и EEC 80/1269, действующими на момент изготовления машины. Полезная мощность, измеренная в соответствии с редакциями стандартов ISO 9249, SAE J1349 и EEC 80/1269, действующими на момент изготовления машины.
Примечание (2) Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздушным фильтром, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2000 об/мин. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздушным фильтром, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2000 об/мин.
Примечание (3) Мощность согласно ISO 14396. Мощность согласно ISO 14396.
Ширина отвала 16 фут 4.9 м
Высота отвала 31 дюймы 787 мм
Радиус дуги 16.3 дюймы 413 мм
Боковая накладка — ширина 6 дюймы 152 мм
Зазор между верхней кромкой отвала и поворотным кругом 5 дюймы 126 мм
Примечание Масса машины в стандартной комплектации указывается с учетом всех эксплуатационных жидкостей, отвала длиной 4,9 м (16 футов), толкающей плиты, рыхлителя, нижнего щитка и оператора. Масса машины в стандартной комплектации указывается с учетом всех эксплуатационных жидкостей, отвала длиной 4,9 м (16 футов), толкающей плиты, рыхлителя, нижнего щитка и оператора.
Высота — до верха кабины 139.3 дюймы 3539 мм
Длина машины* 463.8 дюймы 11781 мм
Ширина 130.7 дюймы 3319 мм
Примечание Стандартное оснащение: толкающий блок и рыхлитель. Стандартное оснащение: толкающий блок и рыхлитель.
Смещение центра поворотного круга влево 27.2 дюймы 690 дюймы
Смещение центра поворотного круга вправо 22 дюймы 560 мм
Боковое смещение отвала влево 29.1 дюймы 740 мм
Боковое смещение отвала вправо 31.1 дюймы 790 мм
Максимальная глубина резания 18.5 дюймы 470 мм
Максимальная высота подъема над уровнем грунта 15.7 дюймы 400 мм
Диапазон наклона верхней части отвала вперед 40° 40°
Диапазон наклона верхней части отвала назад
Топливный бак 114 галл. (США) 432 л
Система охлаждения 18.2 галл. (США) 69 л
Картер двигателя 9.5 галл. (США) 36 л
Привод поворотного круга 2.6 галл. (США) 10 л
Гидросистема 14.8 галл. (США) 56 л
Коробка передач и дифференциал 30.9 галл. (США) 117 л

16 GC Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

КАБИНА

  • Механическое подрессоренное сиденье
  • Кабина с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS) / конструкцией для защиты от падающих предметов (FOPS)
  • Система обогрева/охлаждения кабины
  • Низкий профиль
  • Приспособление для установки огнетушителя
  • Информационный дисплей
  • Разъемы электропитания 12 В
  • Держатель для сотового телефона
  • Комплект для установки радиоприемника
  • Передние стеклоочистители
  • Система Product Link Elite™

ДВИГАТЕЛЬ

  • Cat® C13
  • Экономичный режим
  • Регулируемый вентилятор

Тягово-сцепное устройство Поворотный круг Отвал

  • Отвал длиной 4,9 м (16 футов)

ТЯГОВОЙ БРУС ПОВОРОТНЫЙ КРУГ ОТВАЛ

  • Предохранительная фрикционная муфта привода вращения отвала

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Стояночный тормоз
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Зеркало заднего вида
  • Гидравлические тормоза
  • Боковые зеркала
  • Платформы и поручни

16 GC Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

КАБИНА

  • Сиденье с пневматической подвеской
  • Галогенные фонари
  • Светодиодное освещение
  • Козырек заднего стекла
  • Радиоприемник с Bluetooth™
  • Задний стеклоочиститель
  • Цифровой измеритель угла наклона отвала

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Камера заднего вида
  • Вспомогательная система рулевого управления
  • Комплект зеркал высокой обзорности
  • Задняя сдвоенная лестница
  • Предупредительный маячок
  • Индикация ремня безопасности (внутренняя и внешняя)
  • Указатели поворота и фары ближнего и дальнего света

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

  • Толкающий блок
  • Рыхлитель
  • Подъемное сцепное устройство
  • Щитки цилиндра системы рулевого управления
  • Щитки коробки передач

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Функция дистанционного поиска и устранения неисправностей Remote Troubleshoot позволяет дилеру компании Cat проводить тестирование работающей машины. После определения неисправности технический специалист может сразу взять нужные детали и инструменты, чтобы устранить ее с первого раза — экономя ваши время и деньги. Remote Troubleshoot сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы машины.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 16 GC с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Автогрейдер 16 GC

Автогрейдер 16 GC

Автогрейдер 16 GC

Автогрейдер 16 GC

Автогрейдер 16 GC

Автогрейдер 16 GC
Автогрейдер 16 GC
Автогрейдер 16 GC
Автогрейдер 16 GC
Автогрейдер 16 GC

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  16 GC

Просмотреть дополнительные предложения