140 GC / 140 GC AWD

Автогрейдеры 140 GC / 140 GC AWD

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон полезной мощности (Tier 3)
176 л. с.
131 кВт
Масса*
38338 фунты
17390 кг
Ширина отвала
12 фут
3.7 м

Обзор

Комфорт и эффективность при низких расходах на час эксплуатации.

В новом автогрейдере Cat® 140 GC сочетаются производительность и низкие расходы на владение и эксплуатацию. Сгруппированные фильтры облегчают обслуживание машины. Повышающие комфорт опции, включая систему обогрева/охлаждения и сиденье с пневматической подвеской, позволяют поддерживать высокую производительность на протяжении всей рабочей смены.

Преимущества

Низкие расходы в расчете на час эксплуатации

Увеличенные циклы технического обслуживания и наддувный вентилятор позволяют снизить общие расходы.

Комфортная кабина

Повысьте производительность и эффективность благодаря опциям обеспечения комфорта в кабине.

Нужный уровень производительности

Обеспечьте точное, согласованное перемещение отвала благодаря двигателю, гидросистеме и органам управления Cat C7.1.

Характеристики продукции 140 GC / 140 GC AWD

Диапазон полезной мощности (Tier 3) 176 л. с. 131 кВт
Рабочий объем 427.8 дюйм³ 7.01 л
Диаметр цилиндров 4.1 дюйм 105 мм
Ход поршня 5.3 дюйм 135 мм
Модель двигателя Cat 7.1 Cat 7.1
Примечание (1) Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2200 об/мин. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2200 об/мин.
Максимальный крутящий момент по ISO 9249 656 фунт/фут 889 Н·м
Для стандартной температуры окружающей среды 109 °F 43 °C
Примечание (4) Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 2,0 кг хладагента, что соответствует 2,86 метрической тонны CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 2,0 кг хладагента, что соответствует 2,86 метрической тонны CO2.
Количество цилиндров 6 6
Выбросы загрязняющих веществ Стандарты Агентства по защите окружающей среды США Tier 3 или ЕС Stage IIIA на выбросы Стандарты Агентства по защите окружающей среды США Tier 3 или ЕС Stage IIIA на выбросы
Примечание (3) Мощность согласно ISO 14396 Мощность согласно ISO 14396
Примечание (2) Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2200 об/мин. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2200 об/мин.
Запас по крутящему моменту ISO 9294 40% 40%
Частота вращения двигателя 2200 2200
Масса* 38338 фунты 17390 кг
Примечание Эксплуатационная масса в стандартной комплектации рассчитана для машины с полностью заправленным топливным баком, заполненной системой охлаждения и системой смазки, с учетом массы оператора, толкающего блока, закрытой кабины с конструкцией ROPS, заднего рыхлителя/кирковщика, с отвалом 4,3 м (14 футов), с шинами 17.5-25 MP и разборными ободьями и другим оборудованием. Эксплуатационная масса в стандартной комплектации рассчитана для машины с полностью заправленным топливным баком, заполненной системой охлаждения и системой смазки, с учетом массы оператора, толкающего блока, закрытой кабины с конструкцией ROPS, заднего рыхлителя/кирковщика, с отвалом 4,3 м (14 футов), с шинами 17.5-25 MP и разборными ободьями и другим оборудованием.
Ширина отвала 12 фут 3.7 м
Зазор между верхней кромкой отвала и поворотным кругом 4.4 дюйм 112 мм
Высота отвала 20 дюйм 509 мм
Угловой нож 6 дюйм 152 мм
Ширина режущей кромки 6 дюйм 152 мм
Радиус дуги 16.3 дюйм 413 мм
Привод поворотного круга без предохранительной фрикционной муфты 0.4 галл. (США) 1.5 л
Привод поворотного круга с предохранительной фрикционной муфтой 2 галл. (США) 7.5 л
Коробка передач 4.8 галл. (США) 18 л
Система охлаждения 40 л 10.6 галл. (США)
Гидросистема 11.9 галл. (США) 45 л
Топливный бак 78.5 галл. (США) 297 л
Картер двигателя 5.6 галл. (США) 21 л
Боковое смещение отвала влево 26.1 дюйм 663 мм
Максимальная глубина резания 29 дюйм 735 мм
Боковое смещение отвала вправо 20.2 дюйм 512 мм
Максимальный вынос отвала вправо 76 дюйм 1928 мм
Максимальная высота подъема над уровнем грунта 18.9 дюйм 480 мм
Смещение центра поворотного круга влево 29.6 дюйм 752 мм
Максимальный вынос отвала влево 69.4 дюйм 1764 мм
Диапазон наклона верхней части отвала назад 5 5
Смещение центра поворотного круга вправо 28.7 дюйм 728 мм
Диапазон наклона верхней части отвала вперед 40 40
Ширина 95.6 дюйм 2428 мм
Максимальная высота 151.1 дюйм 3839 мм
Примечание *Со стандартным оснащением: толкающим блоком и рыхлителем. *Со стандартным оснащением: толкающим блоком и рыхлителем.
Примечание Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 2,0 кг хладагента, что эквивалентно 2,86 метрической тонны CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 2,0 кг хладагента, что эквивалентно 2,86 метрической тонны CO2.

140 GC / 140 GC AWD Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

Кабина

  • Стандартное сиденье
  • Рулевое колесо / рычаги управления
  • Базовая кабина
  • Информационный дисплей
  • Галогенные фонари
  • Комплект для установки радиоприемника
  • Система связи Product Link

Двигатель

  • Cat C7.1
  • Экономичный режим
  • Регулируемый вентилятор

Тягово-сцепное устройство Поворотный круг Отвал

  • Стандартные

Безопасность

  • Стояночный тормоз
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Зеркало заднего вида
  • Гидравлические тормоза
  • Боковые зеркала
  • Платформы и поручни
  • Платформы и поручни

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

  • Переднее сцепное устройство

140 GC / 140 GC AWD Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

Кабина

  • Механическое подрессоренное сиденье
  • Сиденье с пневматической подвеской
  • ROPS/FOPS
  • Система обогрева/охлаждения кабины
  • Задний стеклоочиститель
  • Навес
  • Кабина "плюс"
  • Козырек заднего стекла
  • Передние стеклоочистители
  • Цифровой измеритель угла наклона отвала

Тягово-сцепное устройство Поворотный круг Отвал

  • Предохранительная фрикционная муфта привода вращения отвала
  • Комплект Circle Saver

Безопасность

  • Камера заднего вида
  • Вспомогательная система рулевого управления

Универсальность

  • Противовес
  • Толкающий блок
  • Рыхлитель
  • Кирковщик
  • Передняя подъемная группа
  • Передний отвал
  • Передний отвал

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Технология Cat Detect с системой визуального наблюдения

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

  • Противовес
  • Толкающий блок
  • Передняя подъемная группа
  • Тип мачты — снегоуборочный отвал
  • Без мачты, со снегоуборочным отвалом
  • Рыхлитель-кирковщик
  • Вспомогательные гидролинии
  • Удлинитель отвала
  • Передний отвал

Двигатель

  • Полный привод (AWD)

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 140 GC / 140 GC AWD с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC

140 GC
140 GC
140 GC
140 GC
140 GC

Автогрейдер Cat® 140 GC — высокая производительность при низких расходах

Автогрейдер Cat® 140 GC — высокая производительность при низких расходах

360 View
360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  140 GC / 140 GC AWD

Просмотреть дополнительные предложения