Двигатель
Эффективная мощность (1-я передача) — полезная | 221 л. с. 165 кВт |
Модель двигателя | Cat® C9.3 Cat® C9.3 |
Диаметр цилиндров | 4.5 дюйм 115 мм |
Ход поршня | 5.9 дюйм 149 мм |
Частота вращения при номинальной мощности | 2000 об/мин 2000 об/мин |
VHP Plus — передача — полезная мощность — передний ход, 1-я | 221 л. с. 165 кВт |
Для стандартной температуры окружающей среды | 109 °F 43 °C |
Запас крутящего момента | 39% 39% |
VHP Plus — передача — полезная мощность — передний ход, 8-я | 272 л. с. 203 кВт |
VHP Plus — передача — полезная мощность — передний ход, 3-я | 241 л. с. 180 кВт |
VHP Plus — передача — полезная мощность — передний ход, 4-я | 252 л. с. 188 кВт |
VHP Plus — передача — полезная мощность — передний ход, 2-я | 231 л. с. 172 кВт |
VHP Plus — передача — полезная мощность — передний ход, 6-я | 262 л. с. 195 кВт |
Максимальный крутящий момент — VHP Plus | 1000 фунт/фут 1355 Н·м |
Эффективное увеличение полезной мощности системой VHP Plus | 165–203 кВт (221–272 л. с.) 165–203 кВт (221–272 л. с.) |
VHP Plus — передача — полезная мощность — передний ход, 7-я | 267 л. с. 199 кВт |
VHP Plus — передача — полезная мощность — задний ход, 1-я | 221 л. с. 165 кВт |
Базисная мощность (1-я передача) — полезная — метрические единицы | 224 л. с. 165 кВт |
Высокая температура окружающей среды — частота вращения вентилятора — стандартная | 1400 об/мин 1400 об/мин |
VHP Plus — передача — полезная мощность — передний ход, 5-я | 257 л. с. 191 кВт |
VHP Plus — передача — полезная мощность — задний ход, 2-я | 231 л. с. 172 кВт |
Диапазон системы VHP Plus — полезная мощность — метрические единицы | 165–203 кВт (224–276 л. с.) 165–203 кВт (224–276 л. с.) |
Выбросы загрязняющих веществ | Tier 4 Final Агентства по защите окружающей среды США / Stage V ЕС Tier 4 Final Агентства по защите окружающей среды США / Stage V ЕС |
VHP Plus — передача — полезная мощность — задний ход, 3–6-я | 241 л. с. 180 кВт |
Рабочий объем | 567.5 дюйм³ 9.3 л |
Количество цилиндров | 6 6 |
Высота над уровнем моря, на которой происходит снижение мощности | 10000 фут 3050 м |
Высокая температура окружающей среды — частота вращения вентилятора — максимальная | 1550 об/мин 1550 об/мин |
Высокая температура окружающей среды — частота вращения вентилятора — минимальная | 500 об/мин 500 об/мин |
Высокая — температура окружающей среды | 122 °F 50 °C |