Двигатель
Диапазон полезной мощности (Tier 3) | 125.0 л.с. 93.0 кВт |
Высота над уровнем моря, на которой происходит снижение мощности (привод AWD) | 5499.0 футы 1676.0 м |
Максимальный крутящий момент по ISO 9249 | 606.0 фунт/фут 822.0 Н·м |
Высота над уровнем моря, на которой происходит снижение мощности | 9842.5 футы 3000.0 м |
Примечание (2) | Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздушным фильтром, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2000 об/мин. Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздушным фильтром, глушителем и генератором, при частоте вращения двигателя 2000 об/мин. |
Максимальный крутящий момент — полный привод включен | 611.0 фунт/фут 828.0 Н·м |
Диапазон полезной мощности для привода на все колеса (Tier 3) | 130.0 л.с. 97.0 кВт |
Диаметр цилиндров | 4.1 дюймы 105.0 мм |
Вытесняемый объем | 427.8 дюйм³ 7.01 л |
Число цилиндров | 6 6 |
Запас по крутящему моменту ISO 9294 | 42% 42% |
Частота вращения коленчатого вала двигателя | 2,000 2,000 |
Модель двигателя | Cat 7.1 Cat 7.1 |
Примечание (3) | Мощность согласно ISO 14396 Мощность согласно ISO 14396 |
Диапазон полезной мощности (Tier 4) | 139.0 л.с. 104.0 кВт |
Примечание (1) | Полезная мощность по результатам испытаний соответствует ISO 9249, SAE J1349 и EEC 80/1269 Изготовлены в соответствии с действующими стандартами. Полезная мощность по результатам испытаний соответствует ISO 9249, SAE J1349 и EEC 80/1269 Изготовлены в соответствии с действующими стандартами. |
Ход поршня | 5.3 дюймы 135.0 мм |
Для стандартной температуры окружающей среды | 122.0 °F 50.0 °C |
Соответствует требованиям на выбросы загрязняющих веществ | Соответствует китайскому стандарту для внедорожной техники Stage III и бразильскому стандарту Brazil MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту Агентства по охране окружающей среды EPA Tier 3 / Stage IIIA ЕС Соответствует китайскому стандарту для внедорожной техники Stage III и бразильскому стандарту Brazil MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту Агентства по охране окружающей среды EPA Tier 3 / Stage IIIA ЕС |