Автогрейдеры 140 GC/140 GC AWD Новое поколение производительности, эффективности и комфорта

Краткий обзор особенностей

ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
КОМФОРТНАЯ РАБОТА
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕННОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Характеристики продукции 140 GC/140 GC AWD

Двигатель

Масса машины

Отвал

Вместимость заправочных емкостей

Диапазон перемещения отвала

Размеры

моторное

Система кондиционирования воздуха

140 GC/140 GC AWD Стандартное оборудование

Кабина

  • Стандартное сиденье
  • Рулевое колесо/рычаги управления
  • Базовая кабина
  • Информационный дисплей
  • Галогенные фонари
  • Комплект для установки радиоприемника
  • Product Link

Двигатель

  • Cat C7.1
  • Экономичный режим
  • Регулируемый вентилятор

Тягово-сцепное устройство Поворотный круг Отвал

  • Стандартная

Безопасность

  • Стояночный тормоз
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Зеркало заднего вида
  • Гидравлические тормоза
  • Боковые зеркала
  • Платформы и поручни
  • Платформы и поручни

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

  • Переднее сцепное устройство

140 GC/140 GC AWD Дополнительное оборудование

Кабина

  • Механическое подрессоренное сиденье
  • Сиденье с пневматической подвеской
  • Защиты при опрокидывании (ROPS)
  • Система обогрева/охлаждения кабины
  • Задний стеклоочиститель
  • Навес
  • Кабина "плюс"
  • Козырек заднего стекла
  • Передние стеклоочистители
  • Цифровой измеритель угла наклона отвала

Тягово-сцепное устройство Поворотный круг Отвал

  • Предохранительная фрикционная муфта привода вращения отвала
  • Комплект Circle Saver

Безопасность

  • Камера заднего вида
  • Вспомогательная система рулевого управления

Универсальность

  • Противовес
  • Толкающий блок
  • Рыхлитель
  • Кирковщик
  • Передняя подъемная группа
  • Передний отвал
  • Передний отвал

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Технология Cat Detect с системой визуального наблюдения

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

  • Противовес
  • Толкающий блок
  • Передняя подъемная группа
  • Тип мачты — боковой отвал
  • Без мачты — боковой отвал
  • Рыхлитель/кирковщик
  • Вспомогательные гидролинии
  • Удлинитель отвала
  • Передний отвал

Узнайте результаты сравнения 140 GC/140 GC AWD с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Download Resources

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat App

    Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • Cat VisionLink

    Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Импортируйте данные телематики в собственные приложения для улучшения управления парком машин. Используемый API-интерфейс соответствует требованиям стандартов AEMP 2.0 и ISO 15143-3 — идеально для смешанных парков машин.

  • My.Cat.Com

    Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Просматривайте информацию о парке машин в онлайн-режиме с помощью VisionLink и принимайте обоснованные решения, которые снизят затраты, упростят техобслуживание, а также повысят производительность и общий уровень безопасности на рабочей площадке. Дилер компании Cat поможет выбрать подходящий уровень подписки для оптимизации вашего парка машин и повышения прибыли.

Импортируйте данные телематики в собственные приложения для улучшения управления парком машин. Используемый API-интерфейс соответствует требованиям стандартов AEMP 2.0 и ISO 15143-3 — идеально для смешанных парков машин.

Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  140 GC/140 GC AWD

Просмотреть дополнительные предложения