Карьерные самосвалы 796 AC Увеличение полезной нагрузки. Более высокие скорости. Превосходное торможение.

Краткий обзор особенностей

Двигатель с высокими эксплуатационными характеристиками
Концентрация на вопросах безопасности
Повышенное удобство технического обслуживания
Надежная система электрического привода AC
Комфортабельная кабина
Варианты кузовов самосвала

Характеристики продукции 796 AC

Двигатель

моторное

Масса — приблизительно

Приблизительное распределение масс

Система электропривода переменного тока

Шины

Тормозная система

Вместимость — кузов HE — коэффициент заполнения 100%

Вместимость заправочных емкостей

Рулевое управление

Размеры (приблизительные)

Защита при опрокидывании (ROPS)

Бортовые редукторы

Уровень шума

Эксплуатационные характеристики

796 AC Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Дизельный двигатель C175-16:
    – Турбокомпрессор (4 шт.) и последовательное охлаждение
    – Промежуточный охладитель наддувного воздуха (ATAAC)
    – Воздухоочиститель (4 шт.) с фильтром предварительной очистки
    – Система измерения давления масла в нескольких точках
    – Система предпусковой смазки двигателя
  • Тормозная система:
    – Выключение тормоза для буксировки
    – Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза (передние и задние) (рабочее, стояночное и вспомогательное торможение и замедление)
    – Автоматическое управление замедлителем
    – Электрическая система динамического замедления с плавным понижением скорости
    – Тормозные диски увеличенного срока службы
  • Силовая передача Cat AC:
    – Индукционные двигатели переменного тока, управляемые контроллерами IGBT
    – Генератор переменного тока
    – Охлаждаемый радиальный блок резисторов переменного тока
  • Выключатель заднего хода при подъеме кузова самосвала
  • Программируемая максимальная скорость
  • Система непрерывной смазки/фильтрации масла заднего моста
  • Система охлаждения масла заднего моста
  • Блокировка включения передачи заднего хода
  • Управление оборотами двигателя при переключении передач с изменением направления движения
  • Стандартный гидроаккумулятор, сертифицированный для Австралии и Канады
  • Система, предотвращающая включение нейтральной передачи при движении накатом
  • Блокировка переключения передач при поднятом кузове
  • Система, предотвращающая включение нейтральной передачи

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Бесщеточный генератор, 225 А зарядки
  • Аккумуляторные батареи, 12 В (8 шт.), емкостью 90 А·ч
  • Трансформатор, 12 В, электрический
  • Электрическая система, предохранители и автоматические прерыватели на 24 В, 10, 15 и 20 А
  • Розетка аккумуляторной батареи
  • Световые приборы, сигнальные фонари, подсветка:
    – Светодиодные фонари рабочего освещения
    – Фонари заднего хода и аварийной сигнализации
    – Указатели поворота (светодиодные, передние и задние)
    – Передняя лестница доступа и площадка для обслуживания
    – Стоп-сигнал и задние фонари (светодиодные)
    – Моторный отсек
    – Светодиодные индикаторы, предупреждающие о низкой энергии инвертора

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Кондиционер
  • Розетка питания напряжением 12 В пост. тока (1)
  • Подстаканник (2)
  • Соединительный разъем для подключения диагностического прибора
  • Плафон с автоматическим включением лампы при открывании двери
  • Комплект для установки радиоприемника:
    – 20 А переключатель/10 А преобразователь памяти
    – Динамики и жгуты проводов
  • Индикаторы/указатели
  • Приборная панель:
    – Температура гидравлического масла
    – Температура охлаждающей жидкости двигателя
    – Уровень топлива
    – Индикатор неисправности электрической цепи управления двигателем
    – Электрический счетчик моточасов
    – Спидометр
    – Тахометр
    – Центр сообщений системы VIMS с системой Advisor
  • Отопитель/оттаиватель
  • Вещевой отсек за сиденьем
  • Кабина герметизированная, с конструкцией ROPS и шумоизоляцией
  • Сиденье оператора на пневмоподвеске
  • Ремень безопасности оператора с тремя точками крепления
  • Сиденье инструктора с пневматической подвеской
  • Двухточечный ремень безопасности инструктора
  • Регулируемое телескопическое рулевое колесо с наклоном
  • Тонированное стекло
  • Электрический стеклоподъемник, со стороны водителя/пассажира
  • Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы и омыватель ветрового стекла
  • Неподвижная лестница доступа в кабину

ЖИДКОСТИ

  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, –35 °С (–30 °F)

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

  • Система автоматического контроля сцепления
  • Быстроразъемное соединение для принудительной разгрузки от внешнего управления
  • Устройство быстрого подключения вспомогательной системы рулевого управления (для буксировки)
  • Защита вращающихся компонентов
  • Система быстрой заправки топливом (с правой стороны)
  • Топливный фильтр с водоотделителем
  • Выключатель питания от аккумуляторной батареи, доступный с уровня земли
  • Блокировка машины
  • Блокировка запуска двигателя
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Камнеотражатели (цепные)
  • Крюки и палец сцепного устройства (передние)
  • Палец сцепного устройства (задний) (только пустой самосвал)
  • Грязезащитные щитки
  • Автоматическая система смазки
  • Точки взятия проб S·O·SSM (гидравлическая система, система охлаждения, двигатель)
  • Красный/зеленый индикатор полезной нагрузки
  • Система Cat DETECT (радар и камера)
  • Система Product Link Elite™
  • Топливный бак 4922 л (1300 галл.) и система быстрой заправки топливом (справа)

796 AC Дополнительное оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Доступная мощность 2312 кВт (3100 л. с.)
  • Фиксатор дроссельной заслонки
  • Таймер аварийного отключения двигателя
  • Обогрев кузова выхлопными газами
  • Противотуманные фонари
  • Светодиодные фонари рабочего освещения
  • Указатели в британских или метрических единицах измерения
  • Полезная нагрузка, цифровой дисплей
  • Лестница доступа в кабину с приводом
  • Платформа инвертора
  • Система быстрой заправки топливом (спереди и слева)
  • Ободья: шесть (6) положений и быстрая замена
  • Инструкции по техобслуживанию ANSI и ISO
  • Индикаторная лампа замедления
  • Центральное приспособление для буксировки, устанавливаемое на передний бампер
  • Индикатор износа тормозных колодок
  • Охлаждающая жидкость, –50 °C (–58 °F)
  • Самосвальный кузов HE с футеровкой для защиты от камней
  • Обогрев зеркал (левого и правого)
  • Стопорные башмаки под колеса (ANSI и ISO)
  • Ручной огнетушитель
  • Манометр Murphy
  • Высокоэффективный самосвальный кузов:
    – Кузов плотностью материала 1530 кг/м³ (2580 фунтов/ярд³)
    – Кузов плотностью материала 1650 кг/м³ (2780 фунтов/ярд³)
    – Кузов плотностью материала 1770 кг/м³ (2980 фунтов/ярд³)
  • Боковые габаритные фонари
  • Централизованное обслуживание

Узнайте результаты сравнения 796 AC с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  796 AC

Просмотреть дополнительные предложения