772G

Внедорожные самосвалы 772G

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальный класс грузоподъемности (100%)
52 т (США)
47.2 т
Модель двигателя
Cat® C18 ACERT™
Cat® C18 ACERT™
Максимальная скорость с грузом
44.6 миля/ч
71.7 км/ч

Обзор

Повышение производительности благодаря удобному доступу для обслуживания

Внедорожный самосвал Cat® 772 выпускается с 1971 г. и уже более 40 лет успешно используется в карьерах и на горнодобывающих предприятиях. Как и остальные самосвалы Cat, он специально рассчитан на применение в условиях бездорожья и обладает надежной и прочной конструкцией. Самосвалы Cat серии G помогают снизить расходы за счет использования различных вариантов экономии топлива, контроля состояния шин, а также удобного расположения сервисных центров. Также их можно оснастить системой Cat VIMS™, которая позволит получать данные о производительности, состоянии машины и ее рабочих параметрах. 772G с тремя вариантами кузова, имеющего срок службы, совпадающий со сроком службы самосвала, сможет удовлетворить ваши конкретные потребности, обладая необходимой производительностью, безопасностью и надежностью.

Характеристики продукции 772G

Модель двигателя Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™
Номинальная частота вращения двигателя 1800 об/мин 1800 об/мин
Полная мощность согласно SAE J1995 598 л. с. 446 кВт
Полезная мощность согласно SAE J1349 557 л. с. 415 кВт
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 565 л. с. 421 кВт
Полезная мощность — 80/1269/EEC 565 л. с. 421 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396 583 л. с. 435 кВт
Полезный крутящий момент — SAE J1349 1881 фунт/фут 2551 Н·м
Количество цилиндров 6 6
Диаметр цилиндра 5.7 дюйм 145 мм
Ход поршня 7.2 дюйм 183 мм
Рабочий объем 1105 дюйм³ 18.1 л
Примечание (1) Если испытания проводятся в условиях, предписанных указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 1 800 об/мин. Если испытания проводятся в условиях, предписанных указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 1 800 об/мин.
Примечание (2) Для условий, регламентированных стандартом SAE J1995: температура воздуха 25 °C (77 °F) и барометрическое давление 100 кПа (29,61 дюйма рт. ст.). Показатель мощности для топлива с плотностью по API 35 при 16 °C (60 °F) и с низшей теплотворной способностью 42 780 кДж/кг (18 390 БТЕ/фунт) для двигателя, работающего при 30 °C (86 °F). Для условий, регламентированных стандартом SAE J1995: температура воздуха 25 °C (77 °F) и барометрическое давление 100 кПа (29,61 дюйма рт. ст.). Показатель мощности для топлива с плотностью по API 35 при 16 °C (60 °F) и с низшей теплотворной способностью 42 780 кДж/кг (18 390 БТЕ/фунт) для двигателя, работающего при 30 °C (86 °F).
Примечание (3) При работе на высоте до 3000 м (9843 фута) над уровнем моря номинальная мощность двигателя не уменьшается. При работе на высоте до 3000 м (9843 фута) над уровнем моря номинальная мощность двигателя не уменьшается.
Примечание (4) Доступны модели, соответствующие требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных стандарту Tier 3 и Stage IIIA ИЛИ Tier 2 и Stage II. Доступны модели, соответствующие требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных стандарту Tier 3 и Stage IIIA ИЛИ Tier 2 и Stage II.
Примечание (5) Соответствует требованиям китайского стандарта Nonroad Stage III ЕС на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 или Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США. Соответствует требованиям китайского стандарта Nonroad Stage III ЕС на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 или Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США.
Расчетная полная эксплуатационная масса машины 181000 фунт 82100 кг
Масса шасси 59223 фунт 26863 кг
Масса кузова 17703 фунт 8030 кг
Примечание (1) Масса шасси определяется при полной заправке топливом с подъемным механизмом, узлом крепления кузова, колесными ободьями и шинами. Масса шасси определяется при полной заправке топливом с подъемным механизмом, узлом крепления кузова, колесными ободьями и шинами.
Примечание (2) Масса кузова соответствует массе стандартного двускатного кузова без футеровки и может различаться в зависимости от конфигурации. Масса кузова соответствует массе стандартного двускатного кузова без футеровки и может различаться в зависимости от конфигурации.
Номинальный класс грузоподъемности (100%) 52 т (США) 47.2 т
Максимальная скорость с грузом 44.6 миля/ч 71.7 км/ч
Полезная грузоподъемность (100%) 52 т (США) 47.2 т
Максимальная рабочая полезная нагрузка (110%) 57.2 т (США) 51.9 т
Максимально допустимая полезная грузоподъемность (MAP) (120%)* 62.3 т (США) 56.6 т
Вместимость кузова (SAE 2:1)** 40.8 ярд³ 31.2 м³
Примечание *При определении ограничений для максимальной полной массы машины следует учитывать нормы загрузки Caterpillar 10/10/20. *При определении ограничений для максимальной полной массы машины следует учитывать нормы загрузки Caterpillar 10/10/20.
Примечание (1) **ISO 6483:1980. **ISO 6483:1980.
Примечание (2) Вместимость с двускатным кузовом без футеровки. Вместимость с двускатным кузовом без футеровки.
1-я передача переднего хода 8 миля/ч 12.9 км/ч
2-я передача переднего хода 11 миля/ч 17.7 км/ч
3-я передача переднего хода 14.9 миля/ч 24 км/ч
4-я передача переднего хода 20 миля/ч 32.2 км/ч
5-я передача переднего хода 27.1 миля/ч 43.6 км/ч
6-я передача переднего хода 36.5 миля/ч 58.7 км/ч
7-я передача переднего хода 49.5 миля/ч 79.7 км/ч
Задний ход 10.5 миля/ч 16.9 км/ч
Примечание Максимальная скорость движения со стандартными шинами 21.00R33 (E4). Максимальная скорость движения со стандартными шинами 21.00R33 (E4).
Передаточное отношение главной передачи 2.74:1 2.74:1
Передаточное отношение планетарной ступени 4.80:1 4.80:1
Общее передаточное отношение 13.14:1 13.14:1
Площадь поверхности тормозов — передние тормоза 216 дюйм² 1395 см²
Площадь поверхности тормозов — задние тормоза 7794 дюйм² 50281 см²
Стандартные параметры тормозной системы ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Подача насоса — высокая частота вращения холостого хода 109 галл./мин 413 л/мин
Давление открытия предохранительного клапана — подъем 2750 фунт на кв. дюйм 18950 кПа
Давление открытия предохранительного клапана - опускание 500 фунт на кв. дюйм 3450 кПа
Время подъема кузова — высокая частота вращения холостого хода 8 с 8 с
Время опускания кузова — плавающий режим 10 с 10 с
Принудительное опускание кузова — высокая частота вращения холостого хода 10 с 10 с
Геометрическая 31.2 ярд³ 23.9 м³
С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE* 40.8 ярд³ 31.2 м³
Примечание (1) Обратитесь к местному дилеру компании Cat для получения рекомендаций по подбору кузовов для самосвалов. Обратитесь к местному дилеру компании Cat для получения рекомендаций по подбору кузовов для самосвалов.
Примечание (2) *ISO 6483:1980. *ISO 6483:1980.
Геометрическая 31.2 ярд³ 23.9 м³
С "шапкой" с уклоном 2:1 по SAE* 40.9 ярд³ 31.3 м³
Примечание (1) Обратитесь к местному дилеру компании Cat для получения рекомендаций по подбору кузовов для самосвалов. Обратитесь к местному дилеру компании Cat для получения рекомендаций по подбору кузовов для самосвалов.
Примечание (2) *ISO 6483:1980. *ISO 6483:1980.
Передний мост — без груза 51.4 % 51.4 %
Передний мост — с грузом 34.2 % 34.2 %
Задний мост — без груза 48.6 % 48.6 %
Задний мост — с грузом 65.8 % 65.8 %
Рабочий ход переднего цилиндра без нагрузки/с нагрузкой 9.2 дюйм 234 мм
Рабочий ход заднего цилиндра без нагрузки/с нагрузкой 5.8 дюйм 149 мм
Задний мост — качание 8.9° 8.9°
Топливный бак 140 галл. (США) 530 л
Система охлаждения 33 галл. (США) 125 л
Картер двигателя 17 галл. (США) 64 л
Дифференциал — конечные передачи 39 галл. (США) 151 л
Бачок системы рулевого управления 14.5 галл. (США) 55 л
Система рулевого управления, включая бак 20 галл. (США) 74 л
Гидробак подъемника кузова и тормозной системы 38 галл. (США) 176 л
Система тормозов и подъема кузова 60 галл. (США) 227 л
Маслосборник гидротрансформатора и коробки передач 19 галл. (США) 72 л
Соответствие системы рулевого управления стандартам SAE J1511 FEB94 ISO 5010:2007 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:2007
Угол поворота 40.5° 40.5°
Диаметр поворота — передние колеса 57.7 фут 17.6 м
Габаритный диаметр поворота 66.6 фут 20.3 м
Стандартные шины 21.00R33 (E4) 21.00R33 (E4)
Примечание (1) При высоких рабочих нагрузках у самосвала 772G могут быстро изнашиваться не только стандартные шины, но и шины повышенного ресурса, в результате чего снизится производительность машины. При высоких рабочих нагрузках у самосвала 772G могут быстро изнашиваться не только стандартные шины, но и шины повышенного ресурса, в результате чего снизится производительность машины.
Примечание (2) Чтобы сделать правильный выбор, Caterpillar рекомендует принимать в расчет все условия работы и проконсультироваться с производителем шин. Чтобы сделать правильный выбор, Caterpillar рекомендует принимать в расчет все условия работы и проконсультироваться с производителем шин.
Стандарты FOPS Конструкция защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005, уровень II. Конструкция защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005, уровень II.
Соответствие конструкции ROPS стандартам: Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) Caterpillar соответствует требованиям стандарта ISO 3471:2008. Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) Caterpillar соответствует требованиям стандарта ISO 3471:2008.
Максимальная глубина внутренней части кузова 5.7 фут 1747 мм
Задний мост – задний край кузова 8.5 фут 2598 мм
Ширина по осевым линиям передних колес 10.4 фут 3165 мм
Колея между центральными линиями задних пар колес 8.7 фут 2652 мм
Дорожный просвет 2.3 фут 695 мм
Ширина 15.7 фут 4780 мм
Высота по переднему козырьку 13.9 фут 4265 мм
Высота погрузки — без груза 11.9 фут 3639 мм
Длина внутренней части кузова 19 фут 5781 мм
Просвет под защитным кожухом двигателя 2.3 фут 711 мм
Внешняя ширина кузова по стенкам 12.9 фут 3931 мм
Габаритная длина 28.9 фут 8808 мм
Габаритная высота при поднятом кузове 27.4 фут 8357 мм
Ширина по задним колесам 12.9 фут 3927 мм
Разгрузочный габарит 1.8 фут 551 мм
Внутренняя ширина кузова 12 фут 3642 мм
Высота до верха конструкции ROPS 13.2 фут 4012 мм
Задний мост – Дорожный просвет 1.9 фут 591 мм
Колесная база 13 фут 3960 мм
Общая длина кузова 26.8 фут 8172 мм

772G Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Генератор, 115 А
  • Дополнительная розетка для запуска двигателя от внешнего источника питания
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые, 12 В (2), 190 А-ч
  • Электрическая система, 24 В
  • Система освещения: – Фонарь заднего хода (галогенный) – Указатели поворота и фонари аварийной сигнализации (передние и задние светодиодные) – Фары, (галогенные) с переключателем дальнего/ближнего света – Подсветка подножки для доступа в кабину (только для развивающихся рынков)

СИСТЕМА СВЯЗИ PRODUCT LINK

  • Комплект оборудования для установки системы Product Link

ЗАЩИТА

  • Трансмиссия
  • Картер двигателя

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Система кондиционирования воздуха (только для развивающегося рынка)
  • Пепельница и прикуриватель
  • Крючок для одежды
  • Подстаканники (4)
  • Диагностический разъем, 24 В
  • Комплект для установки радиоприемника: – Конвертер, 5 А – Динамики – Антенна – Жгут проводов
  • Индикаторы/указатели: – Датчик засорения воздухоочистителя, электронный – Указатель температуры масла в тормозной системе – Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя – Счетчик моточасов – Тахометр – Защита от превышения максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала двигателя – Указатель уровня топлива – Спидометр с одометром – Индикатор включенной передачи
  • Нагреватель/оттаиватель (11 070 ккал/43 930 БТЕ)
  • Рычажок подъема кузова
  • Электрический звуковой сигнал
  • Потолочный фонарь
  • Фонарь — подножка
  • Система Messenger, дисплей
  • Зеркала
  • Разъем электропитания, 12 В
  • Кабина герметизированная, с конструкцией ROPS и шумоизоляцией
  • Удобное сиденье Cat – Полная пневматическая подвеска – Ремень безопасности с инерционной катушкой, имеющий три точки крепления, с плечевым ремнем
  • Сиденье для инструктора с поясным ремнем
  • Рулевая телескопическая колонка, регулируемая по наклону и высоте, рулевое колесо с оплеткой
  • Отсек для хранения
  • Противосолнечный козырек, тонированное стекло
  • Фиксатор дроссельной заслонки
  • Стеклоочиститель (с прерывистым режимом работы) и омыватель ветрового стекла

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Последовательный охладитель наддувочного воздуха (ATAAC)
  • Воздухоочиститель с фильтром предварительной очистки (1)
  • Автоматическое включение холодного режима на холостом ходу
  • Электрический стартер
  • Турбокомпрессор
  • Тормозная система с гидравлическим управлением – Система автоматического управления замедлителем (ARC) (использует задние маслоохлаждаемые многодисковые тормоза) – Гидромотор выключения тормоза (для буксировки) – Дисковые тормоза с суппортом (передние) – Тормоза с увеличенным сроком службы – Маслоохлаждаемые многодисковые тормоза (задние) – Стояночный тормоз – Вспомогательный тормоз – Рабочий тормоз
  • Коробка передач: – 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с переключением под нагрузкой – Блокировка переключения передач при поднятом кузове – Регулятор оборотов двигателя – Управление оборотами двигателя при переключении передач с изменением направления движения – Блокировка понижения передачи – Выключатель, блокирующий включение стартера при включенной передаче – Система, предотвращающая включение нейтральной передачи при движении накатом – Блокировка включения передачи заднего хода – Выключатель заднего хода при разгрузке – Программируемый выбор высшей передачи

СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ

  • Подвеска, передняя и задняя

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

  • Предохранительный штифт кузова (фиксирует кузов в поднятом положении)
  • Индикатор опущенного кузова
  • Каталог деталей на компакт-диске
  • Автоматический вентилятор с гидроприводом
  • Топливный бак (530 л/140 галл.)
  • Защитный кожух моторного отсека
  • Брызговик
  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи, доступный с уровня земли
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Пресс-масленки, доступные с уровня земли
  • Емкости (отдельные): – Тормозная система, конвертер и подъемник – Рулевое управление – Коробка передач и гидротрансформатор
  • Ободья, 15 × 33
  • Камневыталкиватели
  • Площадка обслуживания, с левой и правой стороны
  • Вспомогательное рулевое управление (автоматическое)
  • Крепежные проушины
  • Передние буксировочные крюки/палец заднего тягово-сцепного устройства
  • Замки для защиты от вандализма

АНТИФРИЗ

  • Антифриз, охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы с температурой замерзания -35 °C (-30 °F)

772G Дополнительное оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Система регулирования тяги (TCS)
  • Тормоз-замедлитель Cat
  • Дизельный двигатель Cat C18 ACERT: Эквивалент Tier 2 и Stage II ИЛИ эквивалент Tier 3 и Stage IIIA
  • Обогрев кузова
  • Блок отводного клапана
  • 4 аккумуляторных батареи
  • Ксеноновые фонари
  • Система измерения производительности самосвала
  • Обогрев кабины
  • Система кондиционирования воздуха в кабине
  • Product Link
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Зеркала заднего вида с обогревом
  • Подогреватель топлива
  • Устройство впрыскивания эфира
  • Подогреватель охлаждающей жидкости
  • Система автоматической смазки
  • Камера заднего вида (WAVS)
  • Запасные ободья
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Боковые борта кузова

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Payload с системой измерения производительности самосвала

    Cat® Payload с технологией Truck Production Management — это система взвешивания полезной нагрузки, позволяющая повысить производительность парка машин и снизить эксплуатационные расходы. Индикаторы полезной нагрузки и дисплей сигнализируют о достижении соответствующей загрузки.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat® Payload с технологией Truck Production Management — это система взвешивания полезной нагрузки, позволяющая повысить производительность парка машин и снизить эксплуатационные расходы. Индикаторы полезной нагрузки и дисплей сигнализируют о достижении соответствующей загрузки.

Ознакомиться с технологиями
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 772G с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  772G

Просмотреть дополнительные предложения