Двигатель
Модель двигателя | Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ |
Номинальная частота вращения двигателя | 1800 об/мин 1800 об/мин |
Полная мощность согласно SAE J1995 | 511 л. с. 381 кВт |
Полезная мощность согласно SAE J1349 | 483 л. с. 360 кВт |
Полезная мощность в соответствии со стандартом ISO 9249 | 476 л. с. 365 кВт |
Полезная мощность — 80/1269/EEC | 489 л. с. 365 кВт |
Полезный крутящий момент — SAE J1349 | 1682 фунт-фут 2280 Н·м |
Количество цилиндров | 6 6 |
Ход поршня | 6.7 дюйм 171 мм |
Примечание (1) | Если испытания проводятся в условиях, предписанных указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 1 800 об/мин. Если испытания проводятся в условиях, предписанных указанным стандартом, номинальная мощность развивается при 1 800 об/мин. |
Примечание (2) | Для условий, регламентированных стандартом SAE J1995: температура воздуха 25 °C (77 °F) и барометрическое давление 100 кПа (29,61 дюйма рт. ст.). Показатель мощности для топлива с плотностью по API 35 при 16 °C (60 °F) и с низшей теплотворной способностью 42 780 кДж/кг (18 390 БТЕ/фунт) для двигателя, работающего при 30 °C (86 °F). Для условий, регламентированных стандартом SAE J1995: температура воздуха 25 °C (77 °F) и барометрическое давление 100 кПа (29,61 дюйма рт. ст.). Показатель мощности для топлива с плотностью по API 35 при 16 °C (60 °F) и с низшей теплотворной способностью 42 780 кДж/кг (18 390 БТЕ/фунт) для двигателя, работающего при 30 °C (86 °F). |
Примечание (3) | При работе на высоте до 3000 м (9843 фута) над уровнем моря номинальная мощность двигателя не уменьшается. При работе на высоте до 3000 м (9843 фута) над уровнем моря номинальная мощность двигателя не уменьшается. |
Примечание (4) | Соответствует требованиям китайского стандарта Nonroad Stage III ЕС на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 или Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США. Соответствует требованиям китайского стандарта Nonroad Stage III ЕС на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 или Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США. |