PL61

Трубоукладчики PL61

Найти дилера

Ключевые характеристики

Модель двигателя
Cat C4.4
Cat C4.4
Мощность на маховике
130 л. с.
97 кВт
Грузоподъемность
40000 фунты
18144 кг

Обзор

Специальная конструкция, обеспечивающая максимальную производительность и надежность

Машина PL61, входящая в модельный ряд специализированных трубоукладчиков Cat, отличается высокой производительностью, безопасностью и простотой в обслуживании. Благодаря удобной транспортной ширине и постоянной поддержке опытных специалистов дилерской сети компании Cat вы сможете использовать это ключевое оборудование для прокладки труб в любых условиях в удобное для вас время.

Преимущества

Производительность трубоукладчика

18-тонная машина обеспечивает плавное управление, маневренность и простоту транспортировки.

Простота эксплуатации

Удобная кабина, быстрая реакция рулевого управления и эргономичные органы управления обеспечивают высокую производительность работы операторов на протяжении всей смены.

Большая надежность

Удобный доступ для обслуживания, обновленная система охлаждения и упрощенная процедура замены кабелей увеличивают общую надежность, необходимую в зоне работы.

Характеристики продукции PL61

Модель двигателя Cat C4.4 Cat C4.4
Мощность на маховике 130 л. с. 97 кВт
Полезная мощность — 2200 об/мин — ISO 9249 130 л. с. 97 кВт
Полезная мощность — 2200 об/мин — ISO 9249 (DIN) 132 л. с. 132 л. с.
Выбросы двигателя Cat C4.4 Соответствие требованиям стандарта Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final, европейского стандарта Stage IV или корейского стандарта Tier 4 Final на выбросы загрязняющих веществ Соответствие требованиям стандарта Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final, европейского стандарта Stage IV или корейского стандарта Tier 4 Final на выбросы загрязняющих веществ
Выбросы двигателя Cat C7.1 Соответствует требованиям китайского стандарта для внедорожных машин Stage III, эквивалентного Tier 3 и Stage IIIA Соответствует требованиям китайского стандарта для внедорожных машин Stage III, эквивалентного Tier 3 и Stage IIIA
Топливный бак 69 галл. (США) 260 л
Бак для жидкости DEF(1) 5 галл. (США) 19 л
Примечание (1) Все дизельные двигатели внедорожных машин, соответствующие стандартам Tier 4 Final, Stage IV и корейскому стандарту Tier 4 Final, должны работать только на дизельном топливе с очень низким содержанием серы (ULSD): 15 частей на миллион (мг/кг) и меньше — или на смеси дизельного биотоплива B20 и топлива ULSD. Класс B20 должен соответствовать техническим условиям ASTM D7467 (биодизельное кормовое сырье должно соответствовать техническим условиям Cat на дизельное биотопливо, ASTM D6751 или EN 14214). Необходимо использовать Cat DEO-ULS™ или масла, соответствующие требованиям Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. Дополнительные рекомендации по использованию топлива см. в инструкции по эксплуатации вашей машины. Все дизельные двигатели внедорожных машин, соответствующие стандартам Tier 4 Final, Stage IV и корейскому стандарту Tier 4 Final, должны работать только на дизельном топливе с очень низким содержанием серы (ULSD): 15 частей на миллион (мг/кг) и меньше — или на смеси дизельного биотоплива B20 и топлива ULSD. Класс B20 должен соответствовать техническим условиям ASTM D7467 (биодизельное кормовое сырье должно соответствовать техническим условиям Cat на дизельное биотопливо, ASTM D6751 или EN 14214). Необходимо использовать Cat DEO-ULS™ или масла, соответствующие требованиям Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. Дополнительные рекомендации по использованию топлива см. в инструкции по эксплуатации вашей машины.
Примечание (2) Жидкость для очистки выхлопных газов дизельных двигателей (DEF), которая используется в системе избирательного каталитического восстановления (SCR) Cat, должна соответствовать требованиям стандарта 22241 Международной организации по стандартизации (ISO). Жидкость для очистки выхлопных газов дизельных двигателей (DEF), которая используется в системе избирательного каталитического восстановления (SCR) Cat, должна соответствовать требованиям стандарта 22241 Международной организации по стандартизации (ISO).
Примечание (3) (1) Оборудование машин соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final/Stage IV. (1) Оборудование машин соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final/Stage IV.
Грузоподъемность 40000 фунты 18144 кг
Кабина, башмаки шириной 560 мм (22 дюйма) (1) 39890 фунты 18090 кг
Кабина, башмаки шириной 560 мм (22 дюйма) 40060 фунты 18170 кг
Кабина, башмаки шириной 760 мм (30 дюймов) (1) 40920 фунты 18560 кг
Кабина, башмаки шириной 760 мм (30 дюймов) 41095 фунты 18640 кг
Примечание (1) Оборудование машин соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final/Stage IV. (1) Оборудование машин соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final/Stage IV.
Кабина, башмаки шириной 560 мм (22 дюйма) (1) 37570 фунты 17040 кг
Кабина, башмаки шириной 560 мм (22 дюйма) 37720 фунты 17110 кг
Кабина, башмаки шириной 760 мм (30 дюймов) (1) 38600 фунты 17510 кг
Кабина, башмаки шириной 760 мм (30 дюймов) 38780 фунты 17590 кг
Примечание (1) Оборудование машин соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final/Stage IV. (1) Оборудование машин соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final/Stage IV.
Ширина колеи 79 дюйм 2000 мм
Опорная длина гусеничной ленты 104 дюйм 2645 мм
Площадь контакта с грунтом — LGP 6920 дюйм² 4.46 м²
Площадь контакта с грунтом — узкие башмаки 5100 дюйм² 3.29 м²
Давление на грунт (1) — LGP 5.9 фунт на кв. дюйм 40.8 кПа
Давление на грунт (1) — узкие башмаки 7.8 фунт на кв. дюйм 53.9 кПа
Давление на грунт — LGP 6.3 фунт на кв. дюйм 40.9 кПа
Давление на грунт — узкие башмаки 7.9 фунт на кв. дюйм 54 кПа
Количество башмаков/поддерживающих катков — с каждой стороны 40/8 40/8
Ширина башмака траковой ленты — узкая/LGP 560/760 мм (22/30 дюймов) 560/760 мм (22/30 дюймов)
Примечание (1) Оборудование машин соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final/Stage IV. (1) Оборудование машин соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final/Stage IV.
Ширина — бульдозер — с башмаками 760 мм (30 дюймов) 109 дюйм 2760 мм
Ширина — бульдозер — с башмаками 560 мм (22 дюйма) 101 дюйм 2560 мм
Ширина — с выдвинутым противовесом 187 дюйм 4750 мм
Ширина — бульдозер — противовес втянут 128 дюйм 3240 мм
Ширина — бульдозер — со снятым противовесом/стрелой 126 дюйм 3190 мм
Ширина колеи 79 дюйм 2000 мм
Эксплуатационная длина 151 дюйм 3850 мм
Длина— опорная длина гусеничной ленты 104 дюйм 2645 мм
Высота машины — до верхней точки лебедки 101 дюйм 2570 мм
Высота машины от края грунтозацепа до верха выхлопной трубы (1) 112 дюйм 2850 мм
Высота до верхней точки конструкции ROPS: Навес/кабина 118 дюйм 2985 мм
Высота стрелы (с вылетом груза 1,22 м (4 фута) по стандарту SAE) 245 дюйм 6220 мм
Система кондиционирования воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,3 кг хладагента, что эквивалентно 1,859 метрической тонны CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,3 кг хладагента, что эквивалентно 1,859 метрической тонны CO2.

PL61 Стандартное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Кабина с конструкцией ROPS и сиденьем с тканевой обивкой или с навесом конструкции ROPS и сиденьем с виниловой обивкой
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой
  • Электрогидравлические органы управления, интегрированные в сиденье, регулируемые
  • Упоры для ног
  • Дисплей с блоком датчиков
  • Вращающийся переключатель дроссельной заслонки
  • Независимая регулировка скорости переднего/заднего хода
  • Зеркало заднего вида
  • Зеркало
  • Комплект для подключения радио, 12 В
  • Разъем электропитания 12 В
  • Крючок для одежды
  • Отсек для хранения
  • Подстаканник
  • Резиновый напольный коврик, предназначенный для тяжелых условий эксплуатации
  • Единая педаль управления замедлением и торможением
  • Регулируемые подлокотники
  • Экономичный режим
  • Электронный индикатор наличия воды в топливе
  • Электронно программируемый селектор скорости
  • Отопитель

ТРУБОУКЛАДЧИК

  • Стрела 5,49 м (18 футов)
  • Выдвигаемый противовес, 2980 кг (6570 фунтов)

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Система охлаждения с алюминиевыми ребрами (радиатор, силовая передача, промежуточный охладитель наддувного воздуха)
  • Воздухоочиститель со встроенным фильтром предварительной очистки, а также с автоматическим эжектором пыли и воздухозаборником, расположенным под капотом
  • Электрический топливоподкачивающий насос со встроенным водоотделителем топливной системы
  • Двухконтурная гидростатическая трансмиссия замкнутого типа с электронным управлением
  • Глушитель, расположенный под капотом
  • Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Антифриз, охлаждающая жидкость увеличенного срока службы с температурой замерзания –37 °C (35 °F)
  • Дизельный двигатель Cat C4.4 с системой очистки выхлопных газов, установленной на двигателе, для соответствия требованиям стандарта Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США, европейского стандарта Stage IV, корейского стандарта Tier 4 Final и японского стандарта 2014 (Tier 4 Final) на выбросы загрязняющих веществ. Генератор 115 ампер, воздухоочиститель
  • Дизельный двигатель с турбокомпрессором Cat C7.1 соответствует требованиям китайского стандарта для внедорожной техники Stage III, индийского стандарта Bharat III, стандарта Евразийского экономического союза Stage IIIA, UN/ECE R96 Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентных Tier 3 или Stage IIIA. Генератор 100 А (24 В).
  • Функция торможения двигателем — управление частотой вращения двигателя с помощью поворотного переключателя и педали
  • Выключение двигателя на холостом ходу
  • Вентилятор с частотно-регулируемым гидроприводом

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Ходовая часть для тяжелых условий эксплуатации
  • Гидравлические устройства натяжения гусеничной ленты
  • Гусеничная лента, 40 звеньев: – Стандартная конфигурация, 560 мм (22 дюйма) – Конфигурация LGP, 760 мм (30 дюймов)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Аккумуляторные батареи увеличенной емкости, ток холодного пуска 900 А
  • Преобразователь, 12 В, 10 А
  • Диагностический разъем
  • Встроенные фонари (4 передних, 2 задних)
  • Стартер, 24 В
  • Устройство облегчения пуска двигателя с помощью запальных свечей

ГИДРАВЛИКА

  • Электрогидравлический клапан с тремя функциями

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

  • Топливный бак и защита
  • Подвесная защита картера двигателя
  • Запирающийся корпус двигателя
  • Решетка радиатора на шарнирах и поворотно-откидной вентилятор
  • Переднее сцепное устройство
  • Жесткое сцепное устройство
  • Экологически безопасные сливные краны
  • Отверстия для отбора проб (SOS)

PL61 Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Радиоприемник, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Комплект для улучшения обзора, без камеры
  • Комплект для улучшения обзора, одна камера

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Изолированный сапун
  • Система облегчения пуска двигателя при низких температурах

ТЕХНОЛОГИИ

  • Индикатор контроля нагрузки (LMI)
  • Product Link

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения PL61 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Трубоукладчик PL61

Трубоукладчик PL61

Трубоукладчик PL61

Трубоукладчик PL61

Трубоукладчик PL61

Трубоукладчик PL61

Трубоукладчик PL61

Трубоукладчик PL61
Трубоукладчик PL61
Трубоукладчик PL61
Трубоукладчик PL61
Трубоукладчик PL61
Трубоукладчик PL61
Трубоукладчик PL61

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  PL61

Просмотреть дополнительные предложения