Погрузчики повышенной проходимости 257D3 Комфорт. Производительность.

Краткий обзор особенностей

Облегчение выполнения работ
Плавный ход
Улучшенные возможности машины
Максимальная производительность
Тишина и комфорт

Характеристики продукции 257D3

Двигатель

Эксплуатационные характеристики

Массы

Размеры

Гидросистема

Кабина

Силовая передача

Вместимость заправочных емкостей

Система кондиционирования воздуха (при наличии)

моторное

Уровень шума

257D3 Стандартное оборудование

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Электрическая система, 12 В
  • Генератор, 80 А
  • Ключ зажигания, переключатель пуска и остановки двигателя
  • Фары: подсветка индикаторов, два задних габаритных фонаря, две регулируемые передние и задние фары с галогенными лампами, фонарь освещения кабины
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • Аккумуляторная батарея повышенной мощности, 850 A тока холодного пуска

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Усовершенствованный дисплей с камерой заднего вида Полноцветный ЖК-дисплей диагональю 127 мм (5 дюймов), усовершенствованная многопостовая противоугонная система, вывод на экран настроек чувствительности навесного оборудования, регулировка чувствительности гидростатического привода и управление в режиме медленного перемещения
  • Индикаторы: уровень топлива, счетчик моточасов
  • Индикаторы системы оповещения оператора: Засорение воздушного фильтра; мощность генератора; подлокотник поднят, или оператор покинул рабочее место; температура охлаждающей жидкости двигателя; давление масла двигателя; включение запальной свечи; засорение гидравлического фильтра; температура гидравлического масла; стояночный тормоз включен; система выбросов двигателя
  • Регулируемое виниловое сиденье
  • Складывающийся эргономичный подлокотник
  • Система блокировки управления срабатывает в случае, если оператор покидает сиденье или поднимает подлокотник, при этом отключаются гидросистема и гидрообъемная коробка передач и включается стояночный тормоз.
  • Кабина с конструкцией ROPS, открытая, наклоняемая
  • FOPS, уровень I
  • Верхнее и заднее окна
  • Коврик
  • Внутреннее зеркало заднего вида
  • Электрический разъем, 12 В
  • Звуковой сигнал
  • Ручное (регулятор) управление дроссельной заслонкой, электронное
  • Регулируемые джойстики
  • Противоугонная система безопасности с шестикнопочной клавиатурой
  • Отсек для хранения с сеткой

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Дизельный двигатель с турбонаддувом Cat C3.3B
  • Двухэлементный воздушный фильтр с радиальным уплотнением
  • Клапан для взятия проб масла по программе S·O·SSM, гидравлическое масло
  • Фильтры со сменными картриджами, гидросистема
  • Фильтры, емкостного типа, водоотделитель топливной системы
  • Маслоохладитель радиатора или гидросистемы (с параллельным расположением компонентов)
  • Стояночный тормоз с пружинным включением и гидравлическим отключением
  • Гидростатическая коробка передач, одна скорость хода
  • Подвеска — независимые торсионные мосты (4)
  • Резиновая гусеничная лента, ширина 381 мм (15 дюймов)

ПРОЧЕЕ

  • Капот двигателя с замком
  • Антифриз с увеличенным сроком службы и рабочей температурой до –36 °C (–33 °F)
  • Точки крепления машины (6)
  • Опора, стрела
  • Смотровой указатель уровня масла в гидросистеме
  • Смотровой указатель уровня охлаждающей жидкости в радиаторе
  • Расширительный бачок радиатора
  • Шланг Cat ToughGuard™
  • Вспомогательная гидросистема с непрерывной подачей
  • Плоские быстроразъемные соединения для тяжелых условий эксплуатации со встроенными клапанами сброса давления
  • Разрезное D-образное кольцо для фиксации шлангов навесного оборудования вдоль боковой части левого подъемного рычага
  • Электрическая розетка, проблесковый маячок
  • Очистка поддона
  • Наддувный вентилятор с регулируемой частотой вращения
  • Product Link™ PL240, сотовая связь

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Гидросистема, стандартная или с повышенным расходом
  • Механическое или электрическое устройство для быстрой смены навесного оборудования
  • Хорошо заметный ремень безопасности, 50 мм (2 дюйма) или 75 мм (3 дюйма)
  • Европейская комплектация
  • КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ:
    — комплект для обеспечения производительности H1: стандартная гидросистема (без системы автоматического нивелирования);
    — комплект для обеспечения производительности H2: стандартная гидросистема, функция электронного самовыравнивания в двух направлениях (подъем и опускание), возврат навесного оборудования в положение для копания, позиционирование навесного оборудования и электронное замедление (подъем и опускание);
    — комплект для обеспечения производительности H3: гидросистема с повышенным расходом, функция электронного самовыравнивания в двух направлениях (подъем и опускание), возврат навесного оборудования в положение для копания, позиционирование навесного оборудования и электронное замедление (подъем и опускание).
  • КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТА:
    — открытая кабина с защитой при опрокидывании (ROPS) (C0): неподвижное сиденье (без педального управления дроссельной заслонкой, без обивки потолка, нагревателя или двери);
    — открытая кабина с защитой при опрокидывании (ROPS) (C1): педальное управление дроссельной заслонкой, обивка потолка, подстаканник и выбор сиденья (с механической подвеской или высокой спинкой, подогревом и пневматической подвеской) (без нагревателя и двери);
    — закрытая кабина с защитой при опрокидывании (ROPS), с нагревателем (C2): педальное управление дроссельной заслонкой, обивка потолка, нагреватель и оттаиватель, боковые окна, подстаканник, комплект для подключения радиоприемника, выбор сиденья (с механической подвеской или высокой спинкой, с подогревом, сиденье с пневматической подвеской) и двери (стекло или поликарбонат);
    — закрытая кабина с защитой при опрокидывании (ROPS), с системой кондиционирования воздуха (C3): C2 + система кондиционирования воздуха

257D3 Дополнительное оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Ручные и педальные элементы управления
  • Внешние противовесы
  • Вращающийся проблесковый маячок
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя, 120 В
  • Гидравлическое масло для работы при низких температурах
  • Окраска, по заказу
  • Product Link PL641, сотовая связь
  • Система гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования в соответствии со скоростью движения
  • Радиоприемник с интерфейсом Bluetooth® и микрофоном (радиоприемник AM/FM/частота вещания метеорологической службы с разъемами USB и дополнительным входным разъемом)
  • Двухскоростной механизм хода

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat App

    Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • My.Cat.Com

    Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  257D3

Просмотреть дополнительные предложения