Полная мощность — основная
|
142.1 HP
106 kW
|
Грузоподъемность при максимальной высоте (опускание при превышении предела)
|
5000 lb
2268 kg
|
Максимальная высота подъема (опускание при превышении предела)
|
54.9 ft
16.7 m
|
Грузоподъемность при максимальном вылете (опускание при превышении предела)
|
2500 lb
1134 kg
|
Регулировка уровня рамы
|
10°
10°
|
Гидравлическое устройство для смены навесного оборудования IT
|
Включает вспомогательное электрооборудование
Включает вспомогательное электрооборудование
|
Каретки — широкоугольное вращение
|
72 in
1829 mm
|
Вспомогательный гидравлический поток
|
25 gal/min
95 l/min
|
Каретки — боковое смещение
|
48 in
1220 mm
|
Каретки — вращение
|
100°, 1829 мм, грузоподъемность 4536 кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 10 000 фунтов, с вращением 5000 фунтов)
100°, 1829 мм, грузоподъемность 4536 кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 10 000 фунтов, с вращением 5000 фунтов)
|
Каретки — стандартный поворот
|
50 in
1270 mm
|
Передний ход
|
4 скорости
4 скорости
|
Вилы для пиломатериалов — вариант 1
|
[2] 1525 мм, 45 × 180 м ([2] 60 дюймов, 1,75 × 7,00 дюйма)
[2] 1525 мм, 45 × 180 м ([2] 60 дюймов, 1,75 × 7,00 дюйма)
|
Каретки — широкоугольный наклон
|
72 in
1829 mm
|
Рабочее давление в гидросистеме
|
3771 psi
260 bar
|
Тяговое усилие— под нагрузкой
|
25605 lbf
113.9 kN
|
Вилы для пиломатериалов — вариант 2
|
[2] 1829 мм, 50 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2 × 6 дюймов)
[2] 1829 мм, 50 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2 × 6 дюймов)
|
Каретки — стандартный наклон
|
50 in
1270 mm
|
Примечание
|
*Для использования с вилами для пиломатериалов 1829 мм (72 дюйма).
*Для использования с вилами для пиломатериалов 1829 мм (72 дюйма).
|
Вилы для поддонов — вариант 1
|
[2] 1525 мм, 60 × 150 мм ([2] 60 дюймов, 2,36 × 6,00 дюйма)
[2] 1525 мм, 60 × 150 мм ([2] 60 дюймов, 2,36 × 6,00 дюйма)
|
Задний ход
|
3 скорости
3 скорости
|
Каретки — двойное позиционирование
|
50 in
1270 mm
|
Вилы для брикетов
|
[2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма)
[2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма)
|
Удлинения вил*
|
90 in
2300 mm
|
Вилы для поддонов — вариант 2
|
[2] 1220 мм, 60 × 100 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 4,00 дюйма)
[2] 1220 мм, 60 × 100 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 4,00 дюйма)
|