TL1255D

Погрузчики с телескопической стрелой TL1255D

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная грузоподъемность
12000 фунт
5443 кг
Максимальная высота подъема
54.6 фут
16600 мм
Модель двигателя
Cat® C4.4 ACERT™*
Cat® C4.4 ACERT™*

Обзор

СОЗДАН ДЛЯ УСПЕХА

Погрузчик TL1255D — точное инженерное решение для выполнения любых задач, обеспечивающее устойчивость, маневренность, скорость и мощность во всех областях применения.

Преимущества

ЭФФЕКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ

Превосходная устойчивость и мощная гидравлика

КОМФОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

Превосходный круговой обзор

ДЕМОНСТРАТИВНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Обслуживание с уровня земли для удобных ежедневных проверок

Характеристики продукции TL1255D

Модель двигателя Cat® C4.4 ACERT™* Cat® C4.4 ACERT™*
Полная мощность — основная 142.1 л. с. 106 кВт
Примечание *Отвечает требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США. *Отвечает требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США.
Эксплуатационная масса 34361 фунт 15586 кг
Номинальная грузоподъемность 12000 фунт 5443 кг
Максимальная высота подъема 54.6 фут 16600 мм
Максимальный вылет стрелы вперед 42 фут 12.8 м
Максимальная скорость хода 20.5 миля/ч 33 км/ч
Грузоподъемность при максимальном вылете (опускание при превышении предела) 3500 фунт 1587 кг
Радиус поворота по наружной стороне шин 14 фут 4.3 м
Максимальная высота подъема (опускание при превышении предела) 54.6 фут 16.6 м
Регулировка уровня рамы 10° 10°
Грузоподъемность при максимальной высоте (опускание при превышении предела) 5000 фунт 2268 кг
Тяговое усилие— под нагрузкой 25605 фунт 113.9 кН
Стандартные 400/75-28 Duraforce 400/75-28 Duraforce
(дополнительно) 400/75-28 с пенорезиновым заполнением; 14,00-24 сплошные; 14,00 × 24,00 16PR; 14,00 × 24,00 12PR с пенорезиновым заполнением 400/75-28 с пенорезиновым заполнением; 14,00-24 сплошные; 14,00 × 24,00 16PR; 14,00 × 24,00 12PR с пенорезиновым заполнением
Тип насоса Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью, изменяющейся в зависимости от нагрузки Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью, изменяющейся в зависимости от нагрузки
Примечание Вспомогательный гидравлический контур, используемый для всего навесного оборудования, оснащенного цилиндрами, и других гидравлических компонентов. Вспомогательный гидравлический контур, используемый для всего навесного оборудования, оснащенного цилиндрами, и других гидравлических компонентов.
Вспомогательный гидравлический поток 25 галл./мин 95 л/мин
Рабочее давление в гидросистеме 3771 фунт на кв. дюйм 260 бар
Давление во вспомогательном гидравлическом контуре 3307 фунт на кв. дюйм 228 бар
Топливный бак 38 галл. (США) 145 Б
Бак жидкости для выхлопных систем дизельных двигателей (DEF) 5.7 галл. (США) 21.5 Б
Гидросистема 50 галл. (США) 189 Б
Подъем стрелы 16.7 с 16.7 с
Опускание стрелы 14.4 с 14.4 с
Складывание телескопической стрелы 16.3 с 16.3 с
Выдвижение телескопической стрелы 18.5 с 18.5 с
Рабочие тормоза Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем и заднем мостах Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем и заднем мостах
Стояночный тормоз Дисковые тормоза мокрого типа с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту Дисковые тормоза мокрого типа с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту
Типы (1) Управляемые планетарные мосты с углом поворота 55 градусов и креплением на цапфе. Управляемые планетарные мосты с углом поворота 55 градусов и креплением на цапфе.
Типы (2) Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте
Передний ход 4 скорости 4 скорости
Задний ход 3 скорости 3 скорости
Каретки — широкоугольный наклон 72 дюйм 1829 мм
Каретки — боковое смещение 48 дюйм 1220 мм
Каретки — двойное позиционирование 50 дюйм 1270 мм
Каретки — стандартный поворот 50 дюйм 1270 мм
Примечание *Для использования с вилами для пиломатериалов 1829 мм (72 дюйма). *Для использования с вилами для пиломатериалов 1829 мм (72 дюйма).
Каретки — вращение (2) 180°, 1824 мм, 5443 кг(180°, 72 дюйма, 12 000 фунтов) 180°, 1824 мм, 5443 кг(180°, 72 дюйма, 12 000 фунтов)
Гидравлическое устройство для смены навесного оборудования IT Включает вспомогательное электрооборудование Включает вспомогательное электрооборудование
Каретки — широкоугольное вращение 72 дюйм 1829 мм
Каретки — стандартный наклон 50 дюйм 1270 мм
Удлинения вил* 90 дюйм 2300 мм
Вилы для брикетов [2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма) [2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма)
Вилы для поддонов — вариант 2 [2] 1220 мм, 60 × 125 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 5,00 дюйма) [2] 1220 мм, 60 × 125 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 5,00 дюйма)
Вилы для поддонов — вариант 1 [2] 1525 мм, 60 × 150 мм ([2] 60 дюймов, 2,36 × 6,00 дюйма) [2] 1525 мм, 60 × 150 мм ([2] 60 дюймов, 2,36 × 6,00 дюйма)
Каретки — вращение (1) 100°, 1829 мм, грузоподъемность 4536 кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 10 000 фунтов, с вращением 5000 фунтов) 100°, 1829 мм, грузоподъемность 4536 кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 10 000 фунтов, с вращением 5000 фунтов)
Вилы для пиломатериалов [2] 1829 мм, 50 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2 × 6 дюймов) [2] 1829 мм, 50 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2 × 6 дюймов)

Узнайте результаты сравнения TL1255D с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat App

    Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • My.Cat.Com

    Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

Ознакомиться с технологиями

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Ознакомиться с технологиями

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  TL1255D

Просмотреть дополнительные предложения