Полная мощность — основная
|
100 HP
75 kW
|
Регулировка уровня рамы
|
10°
10°
|
Тяговое усилие— под нагрузкой
|
19783 lbf
88 kN
|
Опционально (1)
|
370/75-28 Duraforce с пенорезиновым заполнением
370/75-28 Duraforce с пенорезиновым заполнением
|
Шестеренчатый насос
|
Односекционный
Односекционный
|
Тип (1)
|
Управляемые планетарные мосты с углом поворота 55 градусов и креплением на цапфе.
Управляемые планетарные мосты с углом поворота 55 градусов и креплением на цапфе.
|
Гидравлическое устройство для смены навесного оборудования IT
|
Включает вспомогательное электрооборудование
Включает вспомогательное электрооборудование
|
Каретки — вращение
|
100°, 1829 мм, грузоподъемность 2948кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 6500 фунтов, с вращением 5000 фунтов)
100°, 1829 мм, грузоподъемность 2948кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 6500 фунтов, с вращением 5000 фунтов)
|
Вилы для поддонов — вариант 2
|
[2] 1220 мм, 60 × 100 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 4,00 дюйма)
[2] 1220 мм, 60 × 100 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 4,00 дюйма)
|
Каретки — стандартный наклон
|
50 in
1270 mm
|
Опционально (2)
|
13,00 × 24-16 PR пневматические
13,00 × 24-16 PR пневматические
|
Каретки — двойное позиционирование вил
|
50 in
1270 mm
|
Тип (2)
|
Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте
Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте
|
Рабочее давление в гидросистеме
|
3770 psi
260 bar
|
Передний ход
|
4 скорости
4 скорости
|
Каретки — стандартный поворот
|
50 in
1270 mm
|
Задний ход
|
3 скорости
3 скорости
|
Дополнительно (3)
|
13,00 × 24-12 PR с пенорезиновым заполнением
13,00 × 24-12 PR с пенорезиновым заполнением
|
Вилы для брикетов
|
[2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма)
[2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма)
|
Каретки — боковое смещение
|
48 in
1220 mm
|
Вспомогательный гидравлический поток
|
18 gal/min
68 l/min
|
Каретки — широкоугольное вращение
|
72 in
1829 mm
|
Дополнительно (4)
|
13,00 × 24,00 сплошные
13,00 × 24,00 сплошные
|
Вилы для пиломатериалов — вариант 1
|
[2] 1525 мм, 45 × 180 м ([2] 60 дюймов, 1,75 × 7,00 дюйма)
[2] 1525 мм, 45 × 180 м ([2] 60 дюймов, 1,75 × 7,00 дюйма)
|
Каретки — широкоугольный наклон
|
72 in
1829 mm
|
Вилы для пиломатериалов — вариант 2
|
[2] 1829 мм, 50 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2 × 6 дюймов)
[2] 1829 мм, 50 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2 × 6 дюймов)
|
Вилы для поддонов — вариант 1
|
[2] 1220 мм, 60 × 125 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 5,00 дюйма)
[2] 1220 мм, 60 × 125 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 5,00 дюйма)
|
Вилы для поддонов — вариант 3
|
[2] 1525 мм, 60 × 150 мм ([2] 60 дюймов, 2,36 × 6,00 дюйма)
[2] 1525 мм, 60 × 150 мм ([2] 60 дюймов, 2,36 × 6,00 дюйма)
|