TL642D со стабилизаторами

Погрузчики с телескопической стрелой TL642D со стабилизаторами

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная грузоподъемность
6500 фунт
2948 кг
Максимальная высота подъема
42 фут
12.8 м
Модель двигателя
Cat® C3.4B
Cat® C3.4B

Обзор

СОЗДАН ДЛЯ УСПЕХА

Погрузчик TL642D — точное инженерное решение для выполнения любых задач, обеспечивающее устойчивость, маневренность, скорость и мощность во всех областях применения.

Преимущества

ЭФФЕКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ

Превосходная устойчивость и мощная гидравлика

КОМФОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

Превосходный круговой обзор

ДЕМОНСТРАТИВНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Обслуживание с уровня земли для удобных ежедневных проверок

Характеристики продукции TL642D со стабилизаторами

Модель двигателя Cat® C3.4B Cat® C3.4B
Полная мощность — основная 100 л. с. 75 кВт
Примечание Отвечает требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США. Отвечает требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США.
Эксплуатационная масса 22928 фунт 10400 кг
Номинальная грузоподъемность 6500 фунт 2948 кг
Максимальная высота подъема 42 фут 12.8 м
Максимальный вылет стрелы вперед 30 фут 9.1 м
Максимальная скорость хода 20 миля/ч 32 км/ч
Грузоподъемность при максимальной высоте (подъем при превышении предела) 6000 фунт 2722 кг
Грузоподъемность при максимальном вылете (опускание при превышении предела) 1700 фунт 771 кг
Грузоподъемность при максимальном вылете (подъем при превышении предела) 600 фунт 272 кг
Грузоподъемность при максимальной высоте (опускание при превышении предела) 6500 фунт 2949 кг
Радиус поворота по наружной стороне шин 12 фут 3.7 м
Тяговое усилие— под нагрузкой 19783 фунт-сила 88 кН
Регулировка уровня рамы 10° 10°
Стандартные 370/75-28 Duraforce пневматические 370/75-28 Duraforce пневматические
Опционально (1) 370/75-28 Duraforce с пенорезиновым заполнением 370/75-28 Duraforce с пенорезиновым заполнением
Дополнительно (4) 13,00 × 24,00 сплошные 13,00 × 24,00 сплошные
Дополнительно (3) 13,00 × 24-12 PR с пенорезиновым заполнением 13,00 × 24-12 PR с пенорезиновым заполнением
Опционально (2) 13,00 × 24-16 PR пневматические 13,00 × 24-16 PR пневматические
Шестеренчатый насос Односекционный Односекционный
Примечание Вспомогательный гидравлический контур, используемый для всего навесного оборудования, оснащенного цилиндрами, и других гидравлических компонентов. Вспомогательный гидравлический контур, используемый для всего навесного оборудования, оснащенного цилиндрами, и других гидравлических компонентов.
Рабочее давление в гидросистеме 3770 фунт на кв. дюйм 260 бар
Давление во вспомогательном гидравлическом контуре 3481 фунт на кв. дюйм 240 бар
Вспомогательный гидравлический поток 18 галл./мин 68 л/мин
Топливный бак 38.3 галл. (США) 145 Б
Бак жидкости для выхлопных систем дизельных двигателей (DEF) 5.7 галл. (США) 21.5 Б
Гидросистема 42 галл. (США) 158 Б
Подъем стрелы 15.5 с 15.5 с
Опускание стрелы 10.7 с 10.7 с
Складывание телескопической стрелы 11.8 с 11.8 с
Выдвижение телескопической стрелы 17 с 17 с
Стояночный тормоз Дисковые тормоза мокрого типа с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту Дисковые тормоза мокрого типа с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту
Рабочие тормоза Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем и заднем мостах Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем и заднем мостах
Тип (1) Управляемые планетарные мосты с углом поворота 55 градусов и креплением на цапфе. Управляемые планетарные мосты с углом поворота 55 градусов и креплением на цапфе.
Тип (2) Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте
Каретки — стандартный поворот 50 дюйм 1270 мм
Вилы для поддонов — вариант 3 [2] 1525 мм, 60 × 150 мм ([2] 60 дюймов, 2,36 × 6,00 дюйма) [2] 1525 мм, 60 × 150 мм ([2] 60 дюймов, 2,36 × 6,00 дюйма)
Вилы для поддонов — вариант 1 [2] 1220 мм, 60 × 125 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 5,00 дюйма) [2] 1220 мм, 60 × 125 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 5,00 дюйма)
Каретки — широкоугольный наклон 72 дюйм 1829 мм
Вилы для брикетов [2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма) [2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма)
Каретки — вращение 100°, 1829 мм, грузоподъемность 2948кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 6500 фунтов, с вращением 5000 фунтов) 100°, 1829 мм, грузоподъемность 2948кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 6500 фунтов, с вращением 5000 фунтов)
Каретки — стандартный наклон 50 дюйм 1270 мм
Вилы для поддонов — вариант 2 [2] 1220 мм, 60 × 100 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 4,00 дюйма) [2] 1220 мм, 60 × 100 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 4,00 дюйма)
Каретки — двойное позиционирование вил 50 дюйм 1270 мм
Каретки — боковое смещение 48 дюйм 1220 мм
Каретки — широкоугольное вращение 72 дюйм 1829 мм
Вилы для пиломатериалов — вариант 2 [2] 1829 мм, 50 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2 × 6 дюймов) [2] 1829 мм, 50 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2 × 6 дюймов)
Гидравлическое устройство для смены навесного оборудования IT Включает вспомогательное электрооборудование Включает вспомогательное электрооборудование
Вилы для пиломатериалов — вариант 1 [2] 1525 мм, 45 × 180 м ([2] 60 дюймов, 1,75 × 7,00 дюйма) [2] 1525 мм, 45 × 180 м ([2] 60 дюймов, 1,75 × 7,00 дюйма)
Передний ход 4 скорости 4 скорости
Задний ход 3 скорости 3 скорости

Узнайте результаты сравнения TL642D со стабилизаторами с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat App

    Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • My.Cat.Com

    Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Эффективное управление оборудованием начинается с установки Cat App. Отслеживайте местоположение и состояние оборудования, заказывайте техобслуживание и детали, а также активируйте телематику прямо со своего мобильного устройства. Весь парк теперь как на ладони — круглосуточно, без выходных и так просто.

Ознакомиться с технологиями

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

Веб-портал My.Cat.Com для цифрового управления оборудованием упрощает понимание сложных массивов данных. Контролируйте расходы, использование, надежность, срок службы и прочие данные, необходимые для результативной и эффективной работы предприятия. Просматривайте информацию об оборудовании и связывайтесь с дилером компании Cat — все на одной платформе.

Ознакомиться с технологиями

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  TL642D со стабилизаторами

Просмотреть дополнительные предложения