Телескопические погрузчики TL1055D

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная грузоподъемность
10000 lb
4536 kg
Модель двигателя
Cat® C4.4 ACERT™*
Cat® C4.4 ACERT™*
Полная мощность — основная
142.1 HP
106 kW

Обзор

СОЗДАН ДЛЯ УСПЕХА

Погрузчик TL1055D — точное инженерное решение для выполнения каких бы то ни было задач, обеспечивающее устойчивость, маневренность, скорость и мощность в любых областях применения.

Преимущества

ЭФФЕКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ

Превосходная устойчивость и мощная гидравлика

КОМФОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

Превосходный круговой обзор

ДЕМОНСТРАТИВНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Обслуживание с уровня земли для удобных ежедневных проверок

Характеристики продукции TL1055D

Модель двигателя Cat® C4.4 ACERT™* Cat® C4.4 ACERT™*
Полная мощность — основная 142.1 HP 106 kW
Грузоподъемность при максимальном вылете (опускание при превышении предела) 2500 lb 1134 kg
Максимальная высота подъема (опускание при превышении предела) 54.9 ft 16.7 m
Грузоподъемность при максимальной высоте (опускание при превышении предела) 5000 lb 2268 kg
Регулировка уровня рамы 10° 10°
Вилы для поддонов — вариант 2 [2] 1220 мм, 60 × 100 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 4,00 дюйма) [2] 1220 мм, 60 × 100 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 4,00 дюйма)
Каретки — вращение 100°, 1829 мм, грузоподъемность 4536 кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 10 000 фунтов, с вращением 5000 фунтов) 100°, 1829 мм, грузоподъемность 4536 кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 10 000 фунтов, с вращением 5000 фунтов)
Каретки — стандартный поворот 50 in 1270 mm
Задний ход 3 скорости 3 скорости
Каретки — стандартный наклон 50 in 1270 mm
Тяговое усилие— под нагрузкой 25605 lbf 113.9 kN
Вспомогательный гидравлический поток 25 gal/min 95 l/min
Удлинения вил* 90 in 2300 mm
Каретки — широкоугольный наклон 72 in 1829 mm
Вилы для пиломатериалов — вариант 1 [2] 1525 мм, 45 × 180 м ([2] 60 дюймов, 1,75 × 7,00 дюйма) [2] 1525 мм, 45 × 180 м ([2] 60 дюймов, 1,75 × 7,00 дюйма)
Каретки — боковое смещение 48 in 1220 mm
Каретки — широкоугольное вращение 72 in 1829 mm
Вилы для брикетов [2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма) [2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма)
Вилы для пиломатериалов — вариант 2 [2] 1829 мм, 50 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2 × 6 дюймов) [2] 1829 мм, 50 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2 × 6 дюймов)
Рабочее давление в гидросистеме 3771 psi 260 bar
Примечание *Для использования с вилами для пиломатериалов 1829 мм (72 дюйма). *Для использования с вилами для пиломатериалов 1829 мм (72 дюйма).
Каретки — двойное позиционирование 50 in 1270 mm
Гидравлическое устройство для смены навесного оборудования IT Включает вспомогательное электрооборудование Включает вспомогательное электрооборудование
Вилы для поддонов — вариант 1 [2] 1525 мм, 60 × 150 мм ([2] 60 дюймов, 2,36 × 6,00 дюйма) [2] 1525 мм, 60 × 150 мм ([2] 60 дюймов, 2,36 × 6,00 дюйма)
Передний ход 4 скорости 4 скорости
Эксплуатационная масса 31614 lb 14340 kg
Номинальная грузоподъемность 10000 lb 4536 kg
Максимальный вылет стрелы вперед 42 ft 12.8 m
Максимальная скорость хода 20.5 mile/h 33 km/h
Радиус поворота по наружной стороне шин 14.1 ft 4.3 m
Стандартные 400/75-28 Duraforce 400/75-28 Duraforce
(дополнительно) 400/75-28 с пенорезиновым заполнением; 14,00-24 сплошные; 14,00 × 24,00 16PR; 14,00 × 24,00 12PR с пенорезиновым заполнением 400/75-28 с пенорезиновым заполнением; 14,00-24 сплошные; 14,00 × 24,00 16PR; 14,00 × 24,00 12PR с пенорезиновым заполнением
Тип насоса Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью, изменяющейся в зависимости от нагрузки Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью, изменяющейся в зависимости от нагрузки
Примечание Вспомогательный гидравлический контур, используемый для всего навесного оборудования, оснащенного цилиндрами, и других гидравлических компонентов. Вспомогательный гидравлический контур, используемый для всего навесного оборудования, оснащенного цилиндрами, и других гидравлических компонентов.
Давление во вспомогательном гидравлическом контуре 3307 psi 228 bar
Топливный бак 38 gal (US) 145 l
Гидросистема 49 gal (US) 185 l
Подъем стрелы 15 s 15 s
Опускание стрелы 13 s 13 s
Складывание телескопической стрелы 16.3 s 16.3 s
Выдвижение телескопической стрелы 18.5 s 18.5 s
Рабочие тормоза Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем и заднем мостах Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем и заднем мостах
Стояночный тормоз Дисковые тормоза мокрого типа с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту Дисковые тормоза мокрого типа с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту
Типы (1) Управляемые планетарные мосты с углом поворота 55 градусов и креплением на цапфе. Управляемые планетарные мосты с углом поворота 55 градусов и креплением на цапфе.
Типы (2) Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте

Узнайте результаты сравнения TL1055D с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущий Далее

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями