Двигатель
Модель двигателя | Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ |
Ключевые характеристики
Погрузчик TL943D — точное инженерное решение для выполнения каких любых задач, обеспечивающее устойчивость, маневренность, скорость и мощность во всех областях применения.
Превосходная устойчивость и мощная гидравлика
Превосходный круговой обзор
ДЕМОНСТРАТИВНАЯ ПРОЧНОСТЬ
Модель двигателя | Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ |
Полная мощность — основная | 110 HP 82.1 kW |
Грузоподъемность при максимальном вылете (опускание при превышении предела) | 2700 lb 1225 kg |
Грузоподъемность при максимальном вылете (подъем при превышении предела) | 1100 lb 499 kg |
Грузоподъемность при максимальной высоте (опускание при превышении предела) | 7000 lb 3175 kg |
Грузоподъемность при максимальной высоте (подъем при превышении предела) | 7000 lb 3175 kg |
Опционально (1) | 370/75-28 Duraforce с пенорезиновым заполнением 370/75-28 Duraforce с пенорезиновым заполнением |
Каретки — широкоугольное вращение | 72 in 1829 mm |
Каретки — широкоугольный наклон | 72 in 1829 mm |
Вилы для поддонов — вариант 2 | [2] 1220 мм, 60 × 100 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 4,00 дюйма) [2] 1220 мм, 60 × 100 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 4,00 дюйма) |
Передний ход | 4 скорости 4 скорости |
Вилы для пиломатериалов — вариант 2 | [2] 1829 мм, 50 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2 × 6 дюймов) [2] 1829 мм, 50 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2 × 6 дюймов) |
Каретки — стандартный поворот | 50 in 1270 mm |
Каретки — вращение | 100°, 1829 мм, грузоподъемность 4028 кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 10 000 фунтов, с вращением 5000 фунтов) 100°, 1829 мм, грузоподъемность 4028 кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 10 000 фунтов, с вращением 5000 фунтов) |
Каретки — стандартный наклон | 50 in 1270 mm |
Рабочее давление в гидросистеме | 3770 psi 260 bar |
Задний ход | 3 скорости 3 скорости |
Опционально (2) | 13,00 × 24,00 сплошные 13,00 × 24,00 сплошные |
Регулировка уровня рамы | 10° 10° |
Дополнительно (4) | 14 × 24-16 PR пневматические 14 × 24-16 PR пневматические |
Вилы для поддонов — вариант 1 | [2] 1525 мм, 60 × 150 мм ([2] 60 дюймов, 2,36 × 6,00 дюйма) [2] 1525 мм, 60 × 150 мм ([2] 60 дюймов, 2,36 × 6,00 дюйма) |
Дополнительно (3) | 370/75-28 сплошная 370/75-28 сплошная |
Вспомогательный гидравлический поток | 25 gal/min 95 l/min |
Тяговое усилие— под нагрузкой | 21582 lbf 96 kN |
Каретки — боковое смещение | 48 in 1220 mm |
Вилы для брикетов | [2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма) [2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма) |
Дополнительно (5) | 14 × 24-12 PR с пенорезиновым заполнением 14 × 24-12 PR с пенорезиновым заполнением |
Вилы для поддонов — вариант 3 | [2] 1220 мм, 60 × 125 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 5,00 дюйма) [2] 1220 мм, 60 × 125 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 5,00 дюйма) |
Гидравлическое устройство для смены навесного оборудования IT | Включает вспомогательное электрооборудование Включает вспомогательное электрооборудование |
Каретки — двойное позиционирование вил | 50 in 1270 mm |
Вилы для пиломатериалов — вариант 1 | [2] 1525 мм, 45 × 180 м ([2] 60 дюймов, 1,75 × 7,00 дюйма) [2] 1525 мм, 45 × 180 м ([2] 60 дюймов, 1,75 × 7,00 дюйма) |
Эксплуатационная масса | 26533 lb 12035 kg |
Номинальная грузоподъемность | 9000 lb 4082 kg |
Максимальная высота подъема | 43 ft 13.1 m |
Максимальный вылет стрелы вперед | 31 ft 9.4 m |
Максимальная скорость хода | 19 mile/h 29.9 km/h |
Радиус поворота по наружной стороне шин | 12 ft 3.7 m |
Стандартные | 370/75-28 Duraforce MT 370/75-28 Duraforce MT |
Топливный бак | 38 gal (US) 145 l |
Гидросистема | 49 gal (US) 184 l |
Подъем стрелы | 10.7 s 10.7 s |
Опускание стрелы | 9.6 s 9.6 s |
Складывание телескопической стрелы | 15.3 s 15.3 s |
Выдвижение телескопической стрелы | 17.6 s 17.6 s |
Стояночный тормоз | Дисковые тормоза мокрого типа с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту Дисковые тормоза мокрого типа с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту |
Рабочие тормоза | Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем и заднем мостах Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем и заднем мостах |
Типы (1) | Управляемые планетарные мосты с углом поворота 55 градусов и креплением на цапфе. Управляемые планетарные мосты с углом поворота 55 градусов и креплением на цапфе. |
Типы (2) | Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте |
Тип насоса | Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью, изменяющейся в зависимости от нагрузки Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью, изменяющейся в зависимости от нагрузки |
Давление во вспомогательном гидравлическом контуре | 3481 psi 240 bar |
Примечание | Вспомогательный гидравлический контур, используемый для всего навесного оборудования, оснащенного цилиндрами, и других гидравлических компонентов. Вспомогательный гидравлический контур, используемый для всего навесного оборудования, оснащенного цилиндрами, и других гидравлических компонентов. |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSИспользуйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.
Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.
Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.