Двигатель
Модель двигателя | Cat® C4.4 ACERT™* Cat® C4.4 ACERT™* |
Ключевые характеристики
Погрузчик TL1255D — точное инженерное решение для выполнения любых задач, обеспечивающее устойчивость, маневренность, скорость и мощность во всех областях применения.
Превосходная устойчивость и мощная гидравлика
Превосходный круговой обзор
Обслуживание с уровня земли для удобных ежедневных проверок
Модель двигателя | Cat® C4.4 ACERT™* Cat® C4.4 ACERT™* |
Полная мощность — основная | 142.1 HP 106 kW |
Регулировка уровня рамы | 10° 10° |
Максимальная высота подъема (опускание при превышении предела) | 54.6 ft 16.6 m |
Грузоподъемность при максимальной высоте (опускание при превышении предела) | 5000 lb 2268 kg |
Грузоподъемность при максимальном вылете (опускание при превышении предела) | 3500 lb 1587 kg |
Каретки — стандартный поворот | 50 in 1270 mm |
Каретки — широкоугольный наклон | 72 in 1829 mm |
Рабочее давление в гидросистеме | 3771 psi 260 bar |
Удлинения вил* | 90 in 2300 mm |
Вилы для поддонов — вариант 2 | [2] 1220 мм, 60 × 125 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 5,00 дюйма) [2] 1220 мм, 60 × 125 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 5,00 дюйма) |
Каретки — двойное позиционирование | 50 in 1270 mm |
Каретки — стандартный наклон | 50 in 1270 mm |
Вспомогательный гидравлический поток | 25 gal/min 95 l/min |
Каретки — боковое смещение | 48 in 1220 mm |
Передний ход | 4 скорости 4 скорости |
Каретки — широкоугольное вращение | 72 in 1829 mm |
Вилы для пиломатериалов | [2] 1829 мм, 50 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2 × 6 дюймов) [2] 1829 мм, 50 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2 × 6 дюймов) |
Каретки — вращение (1) | 100°, 1829 мм, грузоподъемность 4536 кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 10 000 фунтов, с вращением 5000 фунтов) 100°, 1829 мм, грузоподъемность 4536 кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 10 000 фунтов, с вращением 5000 фунтов) |
Гидравлическое устройство для смены навесного оборудования IT | Включает вспомогательное электрооборудование Включает вспомогательное электрооборудование |
Примечание | *Для использования с вилами для пиломатериалов 1829 мм (72 дюйма). *Для использования с вилами для пиломатериалов 1829 мм (72 дюйма). |
Задний ход | 3 скорости 3 скорости |
Каретки — вращение (2) | 180°, 1824 мм, 5443 кг(180°, 72 дюйма, 12 000 фунтов) 180°, 1824 мм, 5443 кг(180°, 72 дюйма, 12 000 фунтов) |
Тяговое усилие— под нагрузкой | 25605 lb 113.9 kN |
Вилы для брикетов | [2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма) [2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма) |
Вилы для поддонов — вариант 1 | [2] 1525 мм, 60 × 150 мм ([2] 60 дюймов, 2,36 × 6,00 дюйма) [2] 1525 мм, 60 × 150 мм ([2] 60 дюймов, 2,36 × 6,00 дюйма) |
Эксплуатационная масса | 34097 lb 15466 kg |
Номинальная грузоподъемность | 12000 lb 5443 kg |
Максимальная высота подъема | 54.6 ft 16600 mm |
Максимальный вылет стрелы вперед | 42 ft 12.8 m |
Максимальная скорость хода | 20.5 mile/h 33 km/h |
Радиус поворота по наружной стороне шин | 14 ft 4.3 m |
Стандартные | 400/75-28 Duraforce 400/75-28 Duraforce |
(дополнительно) | 400/75-28 с пенорезиновым заполнением; 14,00-24 сплошные; 14,00 × 24,00 16PR; 14,00 × 24,00 12PR с пенорезиновым заполнением 400/75-28 с пенорезиновым заполнением; 14,00-24 сплошные; 14,00 × 24,00 16PR; 14,00 × 24,00 12PR с пенорезиновым заполнением |
Тип насоса | Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью, изменяющейся в зависимости от нагрузки Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью, изменяющейся в зависимости от нагрузки |
Давление во вспомогательном гидравлическом контуре | 3307 psi 228 bar |
Примечание | Вспомогательный гидравлический контур, используемый для всего навесного оборудования, оснащенного цилиндрами, и других гидравлических компонентов. Вспомогательный гидравлический контур, используемый для всего навесного оборудования, оснащенного цилиндрами, и других гидравлических компонентов. |
Топливный бак | 38 gal (US) 145 l |
Гидросистема | 50 gal (US) 189 l |
Подъем стрелы | 16.7 s 16.7 s |
Опускание стрелы | 14.4 s 14.4 s |
Складывание телескопической стрелы | 16.3 s 16.3 s |
Выдвижение телескопической стрелы | 18.5 s 18.5 s |
Рабочие тормоза | Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем и заднем мостах Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем и заднем мостах |
Стояночный тормоз | Дисковые тормоза мокрого типа с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту Дисковые тормоза мокрого типа с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту |
Типы (1) | Управляемые планетарные мосты с углом поворота 55 градусов и креплением на цапфе. Управляемые планетарные мосты с углом поворота 55 градусов и креплением на цапфе. |
Типы (2) | Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте |
Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.
Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.
Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.