TL943D

Погрузчики с телескопической стрелой TL943D

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная грузоподъемность
9000 фунт
4082 кг
Максимальная высота подъема
43 фут
13100 мм
Модель двигателя
Cat® C4.4 ACERT™*
Cat® C4.4 ACERT™*

Обзор

СОЗДАН ДЛЯ УСПЕХА

Погрузчик TL943D — точное инженерное решение для выполнения любых задач, обеспечивающее устойчивость, маневренность, скорость и мощность во всех областях применения.

Преимущества

ЭФФЕКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ

Превосходная устойчивость и мощная гидравлика

КОМФОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

Превосходный круговой обзор

ДЕМОНСТРАТИВНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Обслуживание с уровня земли для удобных ежедневных проверок

Характеристики продукции TL943D

Модель двигателя Cat® C4.4 ACERT™* Cat® C4.4 ACERT™*
Полная мощность — основная 110 л. с. 82.1 кВт
Эксплуатационная масса 25419 фунт 11530 кг
Номинальная грузоподъемность 9000 фунт 4082 кг
Максимальная высота подъема 43 фут 13100 мм
Максимальный вылет стрелы вперед 31 фут 9.4 м
Максимальная скорость хода 19 миля/ч 29.9 км/ч
Грузоподъемность при максимальном вылете 1200 фунт 544 кг
Грузоподъемность при максимальной высоте подъема 7000 фунт 3175 кг
Тяговое усилие— под нагрузкой 21582 фунт-сила 96 кН
Радиус поворота по наружной стороне шин 12 фут 3.7 м
Регулировка уровня рамы 10° 10°
Стандартные 370/75-28 Duraforce MT 370/75-28 Duraforce MT
Опционально (1) 370/75-28 Duraforce с пенорезиновым заполнением 370/75-28 Duraforce с пенорезиновым заполнением
Дополнительно (4) 14 × 24-12 PR с пенорезиновым заполнением 14 × 24-12 PR с пенорезиновым заполнением
Опционально (2) 13,00 × 24,00 сплошные 13,00 × 24,00 сплошные
Дополнительно (3) 14 × 24-16 PR пневматические 14 × 24-16 PR пневматические
Тип насоса Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью, изменяющейся в зависимости от нагрузки Аксиально-поршневой насос с переменной производительностью, изменяющейся в зависимости от нагрузки
Примечание Вспомогательный гидравлический контур, используемый для всего навесного оборудования, оснащенного цилиндрами, и других гидравлических компонентов. Вспомогательный гидравлический контур, используемый для всего навесного оборудования, оснащенного цилиндрами, и других гидравлических компонентов.
Рабочее давление в гидросистеме 3770 фунт на кв. дюйм 260 бар
Давление во вспомогательном гидравлическом контуре 3481 фунт на кв. дюйм 240 бар
Вспомогательный гидравлический поток 25 галл./мин 94 л/мин
Топливный бак 38 галл. (США) 145 л
Гидросистема 47 галл. (США) 177 л
Подъем стрелы 10.7 с 10.7 с
Опускание стрелы 9.6 с 9.6 с
Складывание телескопической стрелы 15.3 с 15.3 с
Выдвижение телескопической стрелы 17.6 с 17.6 с
Стояночный тормоз Дисковые тормоза мокрого типа с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту Дисковые тормоза мокрого типа с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту
Рабочие тормоза Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем и заднем мостах Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем и заднем мостах
Типы (1) Управляемые планетарные мосты с углом поворота 55 градусов и креплением на цапфе. Управляемые планетарные мосты с углом поворота 55 градусов и креплением на цапфе.
Типы (2) Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте
Вилы для пиломатериалов — вариант 2 [2] 1829 мм, 50 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2 × 6 дюймов) [2] 1829 мм, 50 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2 × 6 дюймов)
Каретки — вращение 100°, 1829 мм, грузоподъемность 4028 кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 10 000 фунтов, с вращением 5000 фунтов) 100°, 1829 мм, грузоподъемность 4028 кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 10 000 фунтов, с вращением 5000 фунтов)
Гидравлическое устройство для смены навесного оборудования IT Включает вспомогательное электрооборудование Включает вспомогательное электрооборудование
Каретки — двойное позиционирование вил 50 дюйм 1270 мм
Каретки — стандартный наклон 50 дюйм 1270 мм
Каретки — боковое смещение 48 дюйм 1220 мм
Каретки — стандартный поворот 50 дюйм 1270 мм
Вилы для поддонов — вариант 2 [2] 1220 мм, 60 × 100 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 4,00 дюйма) [2] 1220 мм, 60 × 100 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 4,00 дюйма)
Каретки — широкоугольный наклон 72 дюйм 1829 мм
Каретки — широкоугольное вращение 72 дюйм 1829 мм
Вилы для брикетов [2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма) [2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма)
Вилы для поддонов — вариант 1 [2] 1525 мм, 60 × 150 мм ([2] 60 дюймов, 2,36 × 6,00 дюйма) [2] 1525 мм, 60 × 150 мм ([2] 60 дюймов, 2,36 × 6,00 дюйма)
Вилы для поддонов — вариант 3 [2] 1220 мм, 60 × 125 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 5,00 дюйма) [2] 1220 мм, 60 × 125 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 5,00 дюйма)
Вилы для пиломатериалов — вариант 1 [2] 1525 мм, 45 × 180 м ([2] 60 дюймов, 1,75 × 7,00 дюйма) [2] 1525 мм, 45 × 180 м ([2] 60 дюймов, 1,75 × 7,00 дюйма)
Задний ход 3 скорости 3 скорости
Передний ход 4 скорости 4 скорости

Узнайте результаты сравнения TL943D с популярной продукцией.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  TL943D

Просмотреть дополнительные предложения