Двигатель
Модель двигателя | Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ |
Ключевые характеристики
Погрузчик TL642D — точное инженерное решение для выполнения любых задач, обеспечивающее устойчивость, маневренность, скорость и мощность во всех областях применения.
Превосходная устойчивость и мощная гидравлика
Превосходный круговой обзор
Обслуживание с уровня земли для удобных ежедневных проверок
Модель двигателя | Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ |
Полная мощность — основная | 100 HP 75 kW |
Тяговое усилие— под нагрузкой | 19783 lbf 88 kN |
Регулировка уровня рамы | 10° 10° |
Опционально (1) | 370/75-28 Duraforce с пенорезиновым заполнением 370/75-28 Duraforce с пенорезиновым заполнением |
Шестеренчатый насос | Односекционный Односекционный |
Тип (1) | Управляемые планетарные мосты с углом поворота 55 градусов и креплением на цапфе. Управляемые планетарные мосты с углом поворота 55 градусов и креплением на цапфе. |
Тип (2) | Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте |
Дополнительно (3) | 13,00 × 24-12 PR с пенорезиновым заполнением 13,00 × 24-12 PR с пенорезиновым заполнением |
Каретки — стандартный наклон | 50 in 1270 mm |
Каретки — широкоугольное вращение | 72 in 1829 mm |
Каретки — широкоугольный наклон | 72 in 1829 mm |
Рабочее давление в гидросистеме | 3770 psi 260 bar |
Гидравлическое устройство для смены навесного оборудования IT | Включает вспомогательное электрооборудование Включает вспомогательное электрооборудование |
Вилы для брикетов | [2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма) [2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма) |
Вилы для поддонов — вариант 2 | [2] 1220 мм, 60 × 100 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 4,00 дюйма) [2] 1220 мм, 60 × 100 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 4,00 дюйма) |
Каретки — стандартный поворот | 50 in 1270 mm |
Вспомогательный гидравлический поток | 18 gal/min 68 l/min |
Вилы для пиломатериалов — вариант 2 | [2] 1829 мм, 50 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2 × 6 дюймов) [2] 1829 мм, 50 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2 × 6 дюймов) |
Вилы для поддонов — вариант 1 | [2] 1220 мм, 60 × 125 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 5,00 дюйма) [2] 1220 мм, 60 × 125 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 5,00 дюйма) |
Передний ход | 4 скорости 4 скорости |
Дополнительно (4) | 13,00 × 24,00 сплошные 13,00 × 24,00 сплошные |
Каретки — боковое смещение | 48 in 1220 mm |
Каретки — двойное позиционирование вил | 50 in 1270 mm |
Каретки — вращение | 100°, 1829 мм, грузоподъемность 2948кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 6500 фунтов, с вращением 5000 фунтов) 100°, 1829 мм, грузоподъемность 2948кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 6500 фунтов, с вращением 5000 фунтов) |
Вилы для поддонов — вариант 3 | [2] 1525 мм, 60 × 150 мм ([2] 60 дюймов, 2,36 × 6,00 дюйма) [2] 1525 мм, 60 × 150 мм ([2] 60 дюймов, 2,36 × 6,00 дюйма) |
Вилы для пиломатериалов — вариант 1 | [2] 1525 мм, 45 × 180 м ([2] 60 дюймов, 1,75 × 7,00 дюйма) [2] 1525 мм, 45 × 180 м ([2] 60 дюймов, 1,75 × 7,00 дюйма) |
Задний ход | 3 скорости 3 скорости |
Опционально (2) | 13,00 × 24-16 PR пневматические 13,00 × 24-16 PR пневматические |
Эксплуатационная масса | 21693 lb 9840 kg |
Номинальная грузоподъемность | 6500 lb 2948 kg |
Максимальная высота подъема | 42 ft 12.8 m |
Максимальный вылет стрелы вперед | 30 ft 9.1 m |
Максимальная скорость хода | 20 mile/h 32 km/h |
Грузоподъемность при максимальном вылете | 700 lb 318 kg |
Радиус поворота по наружной стороне шин | 12 ft 3.7 m |
Грузоподъемность при максимальной высоте подъема | 6000 lb 2722 kg |
Стандартные | 370/75-28 Duraforce пневматические 370/75-28 Duraforce пневматические |
Топливный бак | 38.3 gal (US) 145 l |
Гидросистема | 40 gal (US) 151.5 l |
Подъем стрелы | 15.5 s 15.5 s |
Опускание стрелы | 10.7 s 10.7 s |
Складывание телескопической стрелы | 11.8 s 11.8 s |
Выдвижение телескопической стрелы | 17 s 17 s |
Рабочие тормоза | Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем и заднем мостах Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем и заднем мостах |
Стояночный тормоз | Дисковые тормоза мокрого типа с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту Дисковые тормоза мокрого типа с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту |
Примечание | Вспомогательный гидравлический контур, используемый для всего навесного оборудования, оснащенного цилиндрами, и других гидравлических компонентов. Вспомогательный гидравлический контур, используемый для всего навесного оборудования, оснащенного цилиндрами, и других гидравлических компонентов. |
Давление во вспомогательном гидравлическом контуре | 3481 psi 240 bar |
Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.
Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.
Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.