Телескопические погрузчики TL642D со стабилизаторами

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная грузоподъемность
6500 lb
2948 kg
Максимальная высота подъема
42 ft
12.8 m
Модель двигателя
Cat® C4.4 ACERT™
Cat® C4.4 ACERT™

Обзор

СОЗДАН ДЛЯ УСПЕХА

Погрузчик TL642D — точное инженерное решение для выполнения каких бы то ни было задач, обеспечивающее устойчивость, маневренность, скорость и мощность в любых областях применения.

Преимущества

ЭФФЕКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ

Превосходная устойчивость и мощная гидравлика

КОМФОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

Превосходный круговой обзор

ДЕМОНСТРАТИВНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Обслуживание с уровня земли для удобных ежедневных проверок

Характеристики продукции TL642D со стабилизаторами

Модель двигателя Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™
Полная мощность — основная 100 HP 74.5 kW
Грузоподъемность при максимальном вылете (подъем при превышении предела) 600 lb 272 kg
Грузоподъемность при максимальной высоте (подъем при превышении предела) 6000 lb 2722 kg
Грузоподъемность при максимальном вылете (опускание при превышении предела) 1700 lb 771 kg
Грузоподъемность при максимальной высоте (опускание при превышении предела) 6500 lb 2949 kg
Опционально (1) 370/75-28 Duraforce с пенорезиновым заполнением 370/75-28 Duraforce с пенорезиновым заполнением
Шестеренчатый насос Односекционный Односекционный
Тип (1) Управляемые планетарные мосты с углом поворота 55 градусов и креплением на цапфе. Управляемые планетарные мосты с углом поворота 55 градусов и креплением на цапфе.
Вилы для пиломатериалов — вариант 1 [2] 1525 мм, 45 × 180 м ([2] 60 дюймов, 1,75 × 7,00 дюйма) [2] 1525 мм, 45 × 180 м ([2] 60 дюймов, 1,75 × 7,00 дюйма)
Вилы для пиломатериалов — вариант 2 [2] 1829 мм, 50 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2 × 6 дюймов) [2] 1829 мм, 50 × 150 мм ([2] 72 дюйма, 2 × 6 дюймов)
Дополнительно (3) 13,00 × 24-12 PR с пенорезиновым заполнением 13,00 × 24-12 PR с пенорезиновым заполнением
Каретки — двойное позиционирование вил 50 in 1270 mm
Тяговое усилие— под нагрузкой 19783 lbf 88 kN
Вилы для поддонов — вариант 3 [2] 1525 мм, 60 × 150 мм ([2] 60 дюймов, 2,36 × 6,00 дюйма) [2] 1525 мм, 60 × 150 мм ([2] 60 дюймов, 2,36 × 6,00 дюйма)
Вилы для поддонов — вариант 2 [2] 1220 мм, 60 × 100 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 4,00 дюйма) [2] 1220 мм, 60 × 100 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 4,00 дюйма)
Вилы для брикетов [2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма) [2] 1220 мм, 50 × 50 мм ([2] 48 дюймов, 2 × 2 дюйма)
Опционально (2) 13,00 × 24-16 PR пневматические 13,00 × 24-16 PR пневматические
Каретки — широкоугольное вращение 72 in 1829 mm
Вилы для поддонов — вариант 1 [2] 1220 мм, 60 × 125 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 5,00 дюйма) [2] 1220 мм, 60 × 125 мм ([2] 48 дюймов, 2,36 × 5,00 дюйма)
Каретки — стандартный наклон 50 in 1270 mm
Тип (2) Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем мосте
Регулировка уровня рамы 10° 10°
Каретки — боковое смещение 48 in 1220 mm
Каретки — широкоугольный наклон 72 in 1829 mm
Передний ход 4 скорости 4 скорости
Дополнительно (4) 13,00 × 24,00 сплошные 13,00 × 24,00 сплошные
Рабочее давление в гидросистеме 3770 psi 260 bar
Гидравлическое устройство для смены навесного оборудования IT Включает вспомогательное электрооборудование Включает вспомогательное электрооборудование
Каретки — стандартный поворот 50 in 1270 mm
Вспомогательный гидравлический поток 18 gal/min 68 l/min
Задний ход 3 скорости 3 скорости
Каретки — вращение 100°, 1829 мм, грузоподъемность 2948кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 6500 фунтов, с вращением 5000 фунтов) 100°, 1829 мм, грузоподъемность 2948кг, с вращением 2268 кг (100°, 72 дюйма, грузоподъемность 6500 фунтов, с вращением 5000 фунтов)
Эксплуатационная масса 22884 lb 10380 kg
Номинальная грузоподъемность 6500 lb 2948 kg
Максимальная высота подъема 42 ft 12.8 m
Максимальный вылет стрелы вперед 30 ft 9.1 m
Максимальная скорость хода 20 mile/h 32 km/h
Радиус поворота по наружной стороне шин 12 ft 3.7 m
Стандартные 370/75-28 Duraforce пневматические 370/75-28 Duraforce пневматические
Топливный бак 38.3 gal (US) 145 l
Гидросистема 42 gal (US) 158 l
Подъем стрелы 15.5 s 15.5 s
Опускание стрелы 10.7 s 10.7 s
Складывание телескопической стрелы 11.8 s 11.8 s
Выдвижение телескопической стрелы 17 s 17 s
Рабочие тормоза Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем и заднем мостах Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем и заднем мостах
Стояночный тормоз Дисковые тормоза мокрого типа с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту Дисковые тормоза мокрого типа с пружинным включением и гидравлическим выключением на переднем мосту
Давление во вспомогательном гидравлическом контуре 3481 psi 240 bar
Примечание Вспомогательный гидравлический контур, используемый для всего навесного оборудования, оснащенного цилиндрами, и других гидравлических компонентов. Вспомогательный гидравлический контур, используемый для всего навесного оборудования, оснащенного цилиндрами, и других гидравлических компонентов.

Узнайте результаты сравнения TL642D со стабилизаторами с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущий Далее

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями